Scegli la tua località:

Posizione

KR C5 micro per iiQKA.OS2

Il controllo robot offre il massimo in termini di performance, connettività e flessibilità, in uno spazio estremamente ridotto. Si integra perfettamente nei contesti di automazione esistenti e si adatta rapidamente a nuove attività e standard di sicurezza: intelligente, efficiente, a prova di futuro e scalabile.


Controllo per minirobot per ogni applicazione: pronto per l'IA, compatto e flessibile

Con il compatto KR C5 micro, in combinazione con il software KUKA e basato sul sistema operativo iiQKA.OS2, è possibile realizzare un'ampia gamma di applicazioni in modo rapido e semplice. Il controllo per minirobot ultrasottile supporta tutti gli attuali standard di bus di campo per l'integrazione di celle e linee ed è equipaggiato con le necessarie risorse hardware e porte IO flessibili. Ciò significa che è in grado di gestire anche tecnologie basate sull'intelligenza artificiale ad alta intensità di calcolo, come le applicazioni Vision. Inoltre, soddisfa i requisiti speciali di sicurezza per i sistemi robot in ambienti industriali ed è pronto per la ISO 10218:2025. Questo rende il KR C5 micro la soluzione ideale per automatizzare la vostra produzione.

Controllo a prova di futuro per i moderni sistemi robot

  • Intelligente e flessibile

    • Integrazione trasparente in ambienti OT, IT e Cloud
    • Interfacce Ethernet e IO digitali
    • 16 IO digitali IN/OUT integrati
    • Compatibile con l'intelligenza artificiale con estensione NVIDIA opzionale
  • Compatto ed efficiente

    • Ultrasottile: 449 x 300 x 89mm
    • Interfacce di rete: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Tutte le interfacce in un'unica pagina per un migliore accesso
    • Minore consumo di energia
  • A prova di futuro e sicuro

    • Sicuro conformemente a MASCHVO (Regolamento Macchine)
    • Pronto per la ISO 10218:2025
    • Conforme a IEC 62443
    • Resilienza cibernetica (lato HW)
    • Architettura SoC
    • Avvio sicuro
  • Espandibile e scalabile

    • Impilabile fino a 3 dispositivi
    • Interfacce IO 12 IN / 8 OUT
    • Hardware bus di campo opzionale
    • 1-2 assi aggiuntivi tramite EADB, hardware a 2 canali (fino a 12A), attivabile via software
    • OPSU: alimentazione opzionale a 24 V

Richiedi un preventivo o visualizza ulteriori dettagli!

Visita il Marketplace my.KUKA per verificare le specifiche e la disponibilità del controllo robot. A seguito della registrazione, avrai accesso illimitato a tutte le informazioni e a tutte le funzioni!

Potrebbe anche interessarti