Escolha a sua localização:

Localização

KR C5 micro para iiQKA.OS2

A unidade de comando do robô une máxima performance, conectividade e flexibilidade em espaço extremamente limitado. Ela se integra perfeitamente em ambientes de automação existentes e se adapta rapidamente a novas funções e padrões de segurança – de forma inteligente, eficiente, sustentável e escalonável.


Unidade de comando para robôs de pequeno porte para cada aplicação: Pronta para IA, compacta e flexível

Com a compacta KR C5 micro – em combinação com o software KUKA e baseado no sistema operacional iiQKA.OS2 – é possível realizar as mais diferentes aplicações de forma rápida e simples. A unidade de comando para robôs de pequeno porte ultra fina apoia todos os padrões de bus de campo atuais para a integração de células e linhas, e está equipada com os recursos de hardware necessários e ports IO flexíveis. Com isso, ela também domina tecnologias de computação intensiva e baseadas em IA, como p. ex., aplicações Vision. Além disso, ela atende os requisitos de segurança especiais para sistemas de robô no ambiente industrial e está pronta para a ISO 10218:2025. Assim, a KR C5 micro é a solução ideal para a automação da sua produção.

Unidade de comando com garantia de futuro para sistemas de robô modernos

  • Smart & flexível

    • Integração perfeita em ambientes OT, TI e Cloud
    • Interfaces Ethernet e IO digitais
    • Respectivamente 16 IN/OUT IOS digitais integradas
    • Com capacidade de IA com expansão NVIDIA opcional
  • Compacta & eficiente

    • Ultrafina: 449 x 300 x 89mm
    • Interfaces de rede: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Todas as interfaces em um lado para melhor acesso
    • Consumo de energia reduzido
  • Sustentável & segura

    • Segura conforme MASCHVO (regulamento de máquinas)
    • Pronta para a ISO 10218:2025
    • Conformidade IEC 62443
    • Cyber Resilience (lado HW)
    • Arquitetura SoC
    • Safe Boot
  • Expansível & escalonável

    • Empilhável até 3 unidades
    • 12 interfaces IN / 8 OUT IO
    • Hardware de bus de campo opcional
    • 1-2 eixos adicionais por EADB, hardware de 2 canais (até 12A), ativado pelo software
    • OPSU: Alimentação de energia 24 V opcional

Solicite uma cotação ou veja mais detalhes!

Visite o my.KUKA Marketplace para verificar as especificações e a disponibilidade da unidade de comando do robô. Com o registro bem-sucedido, você terá acesso ilimitado a todas as informações e funções!

Você também pode estar interessado em