Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR C5 micro pour iiQKA.OS2

Le contrôleur de robot offre une performance, une connectivité et une flexibilité maximum dans des espaces restreints. Il s’intègre parfaitement dans les environnements d’automatisation existants et s’adapte rapidement aux nouvelles tâches et normes de sécurité de manière intelligente, efficace, évolutive et durable.


Contrôleur de petits robots pour chaque application : Prêt pour l’IA, compact et flexible

Avec le KR C5 micro compact, il est possible, en combinaison avec le logiciel KUKA et sur la base du système d’exploitation iiQKA.OS2, de réaliser rapidement et sans effort les applications les plus diverses. Le contrôleur de petits robots ultra-mince prend en charge tous les standards de réseaux de terrain actuels pour l’intégration de cellules et de lignes et est équipé des ressources matérielles nécessaires et de ports IO flexibles. Il peut ainsi maîtriser des technologies basées sur l’IA et nécessitant des calculs intensifs, comme les applications de vision. De plus, il répond aux exigences de sécurité spécifiques pour les systèmes de robots dans un environnement industriel et est prêt pour la norme ISO 10218:2025. Le KR C5 micro est donc la solution optimale pour l’automatisation de votre production.

Un contrôleur à l’épreuve du temps pour les systèmes de robots modernes

  • Intelligent & flexible

    • Intégration directe dans des environnements OT, IT et Cloud
    • Interfaces Ethernet et E/S numériques
    • 16 E/S numériques IN/OUT intégrées respectivement
    • Compatible avec l’IA avec l’extension NVIDIA en option
  • Compact & efficace

    • Ultra-mince : 449 x 300 x 89mm
    • Interfaces réseau : KSI / KONI / KLI / KEI
    • Toutes les interfaces sur une seule page pour un meilleur accès
    • Réduction de la consommation d’énergie
  • Prêt pour l’avenir & sûr

    • Conforme à la réglementation concernant les machines
    • Prêt pour ISO 10218:2025
    • Conforme à la norme IEC 62443
    • Cyber-résilience (côté matériel)
    • Architecture SoC
    • Démarrage sécurisé
  • Extensible & évolutif

    • Jusqu’à 3 appareils superposables
    • Interfaces E/S 12 IN / 8 OUT
    • Matériel de réseau de terrain en option
    • 1-2 axes supplémentaires par EADB, matériel à 2 canaux (jusqu’à 12A), activé par logiciel
    • OPSU : Alimentation en courant de 24 V en option

Demandez un devis ou consultez plus de détails !

Consultez my.KUKA Marketplace pour vérifier les spécifications et la disponibilité du contrôleur de robot. Une fois votre inscription réussie, vous aurez un accès illimité à toutes les informations et fonctions !

Vous pourriez aussi être intéressé par