选择您所在的地点:

位置

适用于 iiQKA.OS2 的 KR C5 micro

这款机器人控制器在最小空间内集成了极致性能、连接性与灵活性。它无缝集成于现有自动化环境,并快速适应新任务与安全标准 – 智能、高效、面向未来且具备可扩展性。


适用于各种应用的小型机器人控制器:AI 就绪、紧凑且灵活

紧凑型 KR C5 micro 结合 KUKA 软件,基于 iiQKA.OS2 操作系统 – 可快速轻松实现多种应用。超薄型小型机器人控制器支持所有当前现场总线标准,适用于单元与产线集成,并配备必要的硬件资源与灵活的 I/O 端口。因此,它能够高效处理计算密集型、基于 AI 的技术,例如视觉应用。此外,它满足工业环境中机器人系统的特殊安全要求,并已为 ISO 10218:2025 做好准备。因此,KR C5 micro 是您实现生产自动化的理想解决方案。

面向未来的现代机器人系统控制器

  • 智能 & 灵活

    • 无缝集成于 OT、IT 和云环境
    • 以太网和数字 I/O 接口
    • 集成 16 个数字输入/输出
    • 支持 AI,可选 NVIDIA 扩展
  • 紧凑 & 高效

    • 超薄:449 x 300 x 89mm
    • 网络接口:KSI/KONI/KLI/KEI
    • 所有接口位于一侧,便于访问
    • 降低能耗
  • 面向未来 & 安全

    • 符合 MASCHVO (机器条例) 安全标准
    • 符合 ISO 10218:2025 标准
    • 符合 IEC 62443 标准
    • 硬件级网络弹性
    • SoC 架构
    • 安全启动
  • 可扩展 & 可堆叠

    • 最多可堆叠 3 台设备
    • 12 输入 / 8 输出 I/O 接口
    • 可选现场总线硬件
    • 通过 EADB 支持 1–2 个附加轴,双通道硬件(最高 12A),软件激活
    • OPSU:可选 24V 电源

相关内容