Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR C5 micro dla iiQKA.OS2

Ten kontroler robota oferuje maksymalną wydajność, łączność i elastyczność na minimalnej przestrzeni. Płynnie integruje się z istniejącymi środowiskami automatyzacji i szybko dostosowuje się do nowych zadań i standardów bezpieczeństwa – dlatego że jest inteligentny, wydajny, przyszłościowy i skalowalny.


Kontroler do małych robotów dla każdego zastosowania: gotowy na AI, kompaktowy i elastyczny

Kompaktowy KR C5 micro – w połączeniu z oprogramowaniem KUKA i bazujący na systemie operacyjnym iiQKA.OS2 – umożliwia szybką i łatwą realizację najróżniejszych zadań. Ultracienki kontroler do małych robotów obsługuje wszystkie aktualne standardy magistral polowych dotyczące integracji modułów i linii, a także jest wyposażony w niezbędne zasoby sprzętowe i elastyczne porty IO. Dzięki temu doskonale radzi sobie również z zaawansowanymi technologiami bazującymi na AI, takimi jak aplikacje Vision. Poza tym spełnia szczególne wymogi bezpieczeństwa dotyczące systemów robotów stosowanych w środowisku przemysłowym i jest przygotowany na wejście w życie normy ISO 10218:2025. Dlatego też KR C5 micro jest optymalnym rozwiązaniem do automatyzacji produkcji.

Przyszłościowy kontroler do nowoczesnych systemów robotów

  • Inteligentny i elastyczny

    • Płynna integracja ze środowiskami OT, IT i w Chmurze
    • Interfejsy Ethernet i cyfrowe interfejsy IO
    • Integracja każdego z 16 cyfrowych IN/OUT-IO
    • Obsługa AI za pomocą opcjonalnego rozszerzenia NVIDIA
  • Kompaktowy i wydajny

    • Ultracienki: 449 x 300 x 89mm
    • Interfejsy sieciowe: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Wszystkie interfejsy umieszczono po jednej stronie dla lepszego dostępu
    • Zredukowane zużycie energii
  • Przyszłościowy i bezpieczny

    • Zabezpieczenie MASCHVO
    • Przygotowanie do wejścia w życie normy ISO 10218:2025
    • Zgodność z IEC 62443
    • Cyber Resilience (strona sprzętowa)
    • Architektura SoC
    • Safe Boot
  • Możliwość rozszerzenia i skalowania

    • Możliwość ułożenia maks. 3 urządzeń jedno nad drugim
    • 12 wejść IN IO / 8 wyjść OUT IO
    • Opcjonalny sprzęt magistrali polowej
    • 1-2 osie dodatkowe na EADB, 2-kanałowy sprzęt (do 12A), aktywowany przez oprogramowanie
    • OPSU: Opcjonalne zasilanie 24 V

Poproś o wycenę lub poznaj więcej szczegółów!

Przejdź do my.KUKA Marketplace, aby sprawdzić specyfikacje i dostępność układu sterowania robota. Po pomyślnej rejestracji uzyskasz pełen dostęp do wszystkich informacji i funkcji!

Może Cię również zainteresować