เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KR C5 micro สำหรับ iiQKA.OS2

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ผสมผสานสมรรถนะการทำงานสูงสุด การเชื่อมต่อ และความยืนหยุ่นไว้ในพื้นที่ที่เล็กที่สุด ชุดควบคุมผสานรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นและปรับตัวเข้ากับงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ รองรับอนาคต และปรับขนาดได้


ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับทุกการใช้งาน: รองรับ AI, ขนาดกะทัดรัด และยืดหยุ่น

KR C5 micro ขนาดกะทัดรัด, ซอฟต์แวร์ของ KUKA และการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2 คือส่วนผสมที่ลงตัวและทำให้สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กและบางเฉียบรองรับฟิลด์บัสรุ่นปัจจุบันทั้งหมดสำหรับการรวมเซลล์และสายการผลิต โดยมาพร้อมกับทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและพอร์ต IO ที่ยืดหยุ่น คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ชุดควบคุมหุ่นยนต์สามารถจัดการกับเทคโนโลยีที่ใช้ AI และมีการประมวลผลสูงได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น งานตรวจจับ นอกจากนี้ ชุดควบคุมยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยพิเศษสําหรับระบบหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน ISO 10218:2025 อีกด้วย ปัจจัยดังกล่าวทําให้ KR C5 micro กลายเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับการผลิตโดยอัตโนมัติของคุณ

ชุดควบคุมที่พร้อมรับมือกับอนาคตสำหรับระบบหุ่นยนต์ยุคใหม่

  • ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

    • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อเข้ากับสภาพแวดล้อม OT, IT และระบบคลาวด์
    • อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตและ IO ดิจิทัล
    • แต่ละระบบมีอินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล (IO) จำนวน 16 จุด
    • รองรับ AI พร้อมส่วนขยาย NVIDIA เสริม
  • กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

    • ขนาดบางเฉียบ: 449 x 300 x 89 มม.
    • อินเทอร์เฟซเครือข่าย: KSI / KONI / KLI / KEI
    • อินเทอร์เฟซทั้งหมดอยู่ด้านเดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
    • การสิ้นเปลืองพลังงานลดลง
  • รองรับอนาคตและปลอดภัย

    • สอดคล้องกับมาตรฐาน MASCHVO (มาตรฐานการควบคุมเครื่องจักรฉบับ)
    • พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน ISO 10218:2025
    • สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 62443
    • ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ (สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์)
    • สถาปัตยกรรม SoC
    • บูตเครื่องได้อย่างปลอดภัย (Safe Boot)
  • ขยายและปรับขนาดได้

    • วางซ้อนกันได้สูงสุด 3 อุปกรณ์
    • อินเทอร์เฟซ IO IN จำนวน 12 จุด/OUT จำนวน 8 จุด
    • ฮาร์ดแวร์ฟิลด์บัสเสริม
    • แกนเสริม 1-2 แกนผ่าน EADB, ฮาร์ดแวร์ 2 ช่องสัญญาณ (สูงสุด 12A), เปิดใช้งานด้วยซอฟต์แวร์
    • OPSU: แหล่งจ่ายไฟเสริม 24V

ขอใบเสนอราคาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

เยี่ยมชม Marketplace ของ my.KUKA เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและความพร้อมใช้งานของชุดควบคุมหุ่นยนต์ เมื่อลงทะเบียนสําเร็จ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันทั้งหมดได้แบบไม่จํากัด!

คุณอาจสนใจ