เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 

ประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ และความยืดหยุ่นสูงสุด KR C5 ผสานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่อย่างไร้รอยต่อและสร้างมูลค่าเพิ่มในทันทีจากความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขอบเขตการใช้งานทั้งหมด


ชุดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR C5 ของ KUKA: ส่วนสำคัญในการผลิตของอนาคต

กะทัดรัด มีคุณค่า และความต้องการในการใช้พลังงานน้อย: ชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA มีความสามารถในการประหยัดพื้นที่ ทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาทรัพยากรในขณะเดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้ชุดควบคุมผสานเข้าอย่างไร้รอยต่อกับภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติที่แตกต่างกัน ซึ่งแอปพลิเคชัน KR C4 เกือบทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง สำหรับศักยภาพในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการประหยัดขั้นสูงสุด

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่รองรับอนาคตและซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล

  • การเชื่อมต่อ

    ด้วยอินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตและอินเตอร์เฟส IO ดิจิทัล สามารถผนวกชุดควบคุมหุ่นยนต์เข้ากับสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์, OT และ IT ได้อย่างไร้รอยต่อและแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นการผสานรวมที่มีค่าได้

  • การขยายขนาดได้

    แหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง
    ระบบตู้แบบแยกส่วนที่ขยายขนาดได้
    รวมทั้งบุชชิ่งสายเคเบิลแบบแยกอิสระ
    ทำให้เกิดศักยภาพในการใช้งานที่ยืดหยุ่น
  • TCO ต่ำ

    ฮาร์ดแวร์ที่ทนทาน การใช้พลังงานต่ำ และประสิทธิภาพพลังงานสูงในระหว่างการทำงานจะทำให้ต้นทุนต่ำอย่างถาวร

  • การติดตั้งที่ง่ายดาย

    การผสานรวมที่ง่ายดายในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และในภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

ข้อมูลสำคัญทั้งหมดพร้อมสำหรับคุณเสมอ

หากต้องการทราบข้อมูลจำเพาะและเอกสารประกอบ หรือตรวจสอบความพร้อมใช้งานของตัวควบคุมหุ่นยนต์ โปรดไปที่ KUKA Marketplace ลงทะเบียนอย่างรวดเร็วที่ my.KUKA และเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทันที
ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย เมื่อยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและผลประโยชน์อื่น ๆ กระบวนการนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบของคุณและอาจใช้เวลาสองสามวัน

คุณอาจสนใจ