การจัดการด้วยหุ่นยนต์
ด้วยหุ่นยนต์จัดการของเรา แพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม และข้อเสนอการบริการที่ครอบคลุม เรานำเสนอโซลูชั่นการจัดการที่ใช้หุ่นยนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรม: ตั้งแต่การประกอบ การหยิบ & วาง ไปจนถึงการขนส่งวัสดุ

การจัดการหุ่นยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดสูง
เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนการจัดการ
เรานำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติที่หลากหลายสำหรับกระบวนการจัดการที่หลากหลาย ซึ่งเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการผลิตของคุณได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การหยิบถังขยะไป การจัดวางบนพาเลท จนถึงการขนส่ง:
การขนส่งวัสดุ
ในกระบวนการผลิต สิ่งสำคัญคือผลิตภัณฑ์ต้องเดินทางจาก A ไปยัง B อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ยานพาหนะขนส่งไร้คนขับ ไปจนถึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่และระบบนำทาง เราจัดหาส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อกระบวนการขนส่งที่ราบรื่น

BinPicking
ด้วย BinPicking (การหยิบลงกล่อง) วัตถุที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง หรือวัตถุที่กระจายอย่างวุ่นวายจะถูกหยิบขึ้นมา และวางที่จุดขนถ่ายที่ต้องการ ในการทำเช่นนี้ หุ่นยนต์ต้องการระบบการมองภาพที่แม่นยำ KUKA มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจจับวัตถุ เช่น KUKA.SmartBinPicking ระบบนี้รับประกันการจัดการที่ราบรื่น ตัวอย่างเช่น วัสดุจำนวนมากทุกชนิด แม้แต่ในการผลิตของคุณ
หยิบและวาง
ด้วยการหยิบและวางส่วนประกอบต่างๆ จะถูกหยิบ จัดตำแหน่ง และวาง นี่คือหนึ่งในกระบวนการที่ใช้บ่อยที่สุดในการผลิต ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ KUKA.PickControll ซึ่งปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับการหยิบและการบรรจุ เมื่อรวมกับหุ่นยนต์ที่หลากหลายของเรา คุณจะสามารถเพิ่มความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันนี้ขึ้นอีกหลายเท่า
การจัดวางบนพาเลท
การจัดวางบนพาเลทอัตโนมัติครอบคลุมการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท ซึ่งใช้เพื่อลดความซับซ้อนในการขนส่งและการจัดกลุ่มสินค้า KUKA เสนอรูปแบบต่างๆ ของการจัดวางบนพาเลท: การจัดวางบนพาเลทเดียว การจัดวางบนพาเลทแบบผสม การหยิบสินค้าออกจากพาเลท และการจัดวางบนพาเลทของคลังสินค้าห้องเย็น
ซอฟต์แวร์ KUKA.PalletTech ของเรานำเสนอโซลูชันการจัดวางบนพาเลทที่คุ้มราคาโดยเน้นที่การจัดวางบนพาเลทเดียว
การบรรจุหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์คือการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม เรามีหุ่นยนต์หลายรุ่นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ รุ่นยอดนิยมของเราคือ KR QUANTEC ซึ่งสามารถติดตั้งกริปเปอร์สุญญากาศแบบพับได้เพื่อการพับกล่องอย่างแม่นยำ และ Cobot LBR iiwa ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการพับและเย็บกล่องเปล่า
Linking
การโหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องจักร
การโหลดเครื่องจักรเป็นงานที่จำเจและทำซ้ำๆ ซึ่งระบบหุ่นยนต์ของเราสามารถปรับให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม หุ่นยนต์ของเราสามารถใส่และถอดชิ้นส่วนในเครื่องจักร การจัดการพาเลทด้วยระบบการหนีบศูนย์ และเปิดและปิดประตูเครื่องจักร ระบบนี้ทำให้ชุดควบคุมของเครื่องมือกล CNC ทำงานอัตโนมัติได้ สำหรับการจัดการเครื่องมือด้วยหุ่นยนต์ สามารถเปลี่ยนเครื่องมือที่เครื่องจักรโดยตรง หรือโดยใช้ตัวเปลี่ยนเครื่องจักรภายใน
การประกอบ
การประกอบอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในงานหลักด้านการผลิต ด้วยระบบหุ่นยนต์ของเรา คุณสามารถทำให้การจัดการชิ้นงาน การประกันคุณภาพ และการจัดการระหว่างขั้นตอนการประกอบเป็นไปอย่างอัตโนมัติ หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน เช่น Cobots LBR iisy และ LBR iiwa ช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยโดยไม่มีรั้วกั้น (การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ HRC)
การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโดยใช้หุ่นยนต์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง