เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่ของ KUKA รับประกันมาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด
ระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพิเศษ กลุ่มผลิตภัณฑ์ “Hygienic Oil (น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกสุขอนามัย)” (HO) และหุ่นยนต์ในรุ่น “เครื่องจักรที่ถูกสุขอนามัย (Hygienic Machine)” (HM) รุ่นใหม่จาก KUKA ได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสูงสุด
13 มกราคม 2565
น้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ที่แกนทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA
สามารถพบหุ่นยนต์ HO แบบต่างๆ ได้ในการใช้งานจำนวนมากของอุตสาหกรรมรอง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ HO รุ่นใหม่ของ KUKA มีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่ต้นปี ดีเอเทอร์ โรเธนฟูเซอร์ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA ได้อธิบายว่า “หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม HO นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่จำเป็นตามข้อกำหนดด้านเครื่องจักรกล 2006/42/EC หรือ DIN ISO 14159” “โดยหุ่นยนต์จะมีน้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ที่ผ่านการรับรองแล้วในทุกแกน เช่นเดียวกับในระบบจ่ายพลังงาน ระยะเวลาการบำรุงรักษาจึงเหมือนกับของหุ่นยนต์มาตรฐานของเรา”
ดีไซน์สีเทาอ่อนที่ทั้งสว่างและทันสมัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำให้ตรวจจับการปนเปื้อนบนตัวเครื่องได้ง่ายเป็นพิเศษ มาตรการเหล่านี้ทำให้ KUKA สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมรองและยังเป็นผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวในโลกที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์กว้างขวางขนาดนี้ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ HO ยังมีศักยภาพในการใช้งานรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการแปรรูปและการบรรจุอาหารลงหีบห่ออีกด้วย เช่น ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นหรือแห้ง เช่น ช็อกโกแลตหรือขนมอบ

พบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ HO ที่หลากหลายของเรา
KR AGILUS HO (น้ำหนักบรรทุก: 6 - 10 kg. ระยะยืด: 900 - 1.100 mm.)
KR CYBERTECH nano HO (น้ำหนักบรรทุก: 10 kg. ระยะยืด: 1,440 mm.)
KR CYBERTECH HO (น้ำหนักบรรทุก: 20 kg. ระยะยืด: 1,810 mm.)
KR IONTEC HO (น้ำหนักบรรทุก: 50 kg. ระยะยืด: 2,100 ถึง 2,500 mm.)
KR QUANTEC HO (น้ำหนักบรรทุก: 120 - 240 kg. ระยะยืด: 2,700 - 3,100 mm.)
KR QUANTEC PA HO (น้ำหนักบรรทุก: 140 - 240 kg. ระยะยืด: 3,200 mm.)

การออกแบบที่ถูกสุขอนามัยทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
เครื่องจักร HM ตรงตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของอุตสาหกรรมหลักโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ
ค้นหาหุ่นยนต์ HM ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
KR AGILUS HM (น้ำหนักบรรทุก: 6 - 10 kg. ระยะยืด: 900 mm.)
ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ของอาหารคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในแง่ของกฎระเบียบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด ลูกค้าสามารถบรรลุระดับการทำงานอัตโนมัติในระดับใหม่ที่มีความเหมาะสมในด้านความคุ้มค่า เช่น บรรลุด้วยหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR AGILUS ในรุ่น “Hygienic Machine” การออกแบบที่ถูกสุขอนามัยของหุ่นยนต์ทำให้สามารถใช้งานในการแปรรูปอาหารดิบและยาได้ การออกแบบและวัสดุของหุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นถูกสุขลักษณะอย่างยิ่งและเป็นไปตามข้อกำหนดของ EHEDG และยังมีชิ้นส่วนที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA อีกด้วย

KR DELTA HM (น้ำหนักบรรทุก: 3 kg. ระยะแขน: 1,200 mm.)

เราต้องการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ KR DELTA ทำงานหยิบและวางได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ KR SCARA รุ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน