自分の現在地を選択してください:

場所

KUKAの新しいロボット技術は高い衛生基準を保証します

食品、医薬品、化粧品製造で使用されるロボットには高い衛生保証が要求されます。KUKAの衛生機械(HM)モデルで採用されるハイジェニックオイル(HO)ポートフォリオとロボットは、汚れを防ぎ、高い衛生基準を満たすように設計されています。

2022年1月13日


食品製造でのオートメーション化のための新しい方法-さらにそれを超えて

取扱い、梱包、パレタイジング、積み上げの場合でも:衛生機械(HM)モデルでの新しい衛生オイル(HO)ポートフォリオロボットは、特に衛生を必要とする全てのアプリケーションで実力を発揮します。このロボット技術は、全ての軸に食品グレードの潤滑剤を備え、表面が滑らかであるため、問題なく洗浄できます。これらの特性により高い衛生基準を保証し、衛生ロボットを他業界にとっても非常に魅力的となっています:
  • 食品

    困難な製造条件でも食品適合性を保証するために

    詳しくはこちら
  •  医薬品

    医薬品業界での厳しい要求の用途に適しています-医薬品と直接接触する場合でも
    詳しくはこちら
  • 化粧品

    衛生ロボットは、それぞれ利用する場合に化粧品分野で安全性と効率を提供します
    詳しくはこちら

全ての軸でFDAに準拠したNSF H1潤滑剤

Hygienic Oil (HO)ロボットを幅広く提供することにより、二次的分野での多くのアプリケーションでご活用いただけます。

KUKAの新しいHOポートフォリオは、今年度初頭よりご利用いただけます。「HO産業用ロボットは、機械指令2006/42/ECまたはDIN ISO 14159に従って衛生要求を満たしています」とKUKAのポートフォリオマネージャーであるディーター・ローテンフッサー(Dieter Rothenfusser)は説明しています。「これらはエネルギー供給を含めて全ての軸に認定されたNSF H1潤滑剤を備えています。メンテナンス間隔は弊社の標準ロボットと同じです。」

ポートフォリオの明るくモダンなライトグレーのカラーデザインは、特に機械上の汚れを簡単に識別でるようにします。これらの対策により、KUKAは二次的分野における安全基準の向上を満たし、このように幅広いポートフォリオを備える世界で唯一のメーカです。Hygienic Oil (HO)ロボットは、食品の加工や梱包以外に、例えばチョコレートや焼き菓子などのごつごつした製品や乾燥した製品の加工にも適用できる潜在性があります。

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
ロボット技術を備えた衛生:HOポートフォリオは全ての軸でH1潤滑剤を利用しています

当社のHygienic Oil(HO)ロボットのさまざまなポートフォリオをご覧ください

H1潤滑剤を採用した衛生ロボット技術は、プロセスチェーン全体で利用するために、6~240kgの可搬重量と900~3,200mmのリーチのポートフォリオをカバーします。これには、KR AGILUSからKR QUANTEC PAまでの全てのロボットファミリーが含まれ、タクトタイムはさらに速くなります。防塵防滴性能に関してはメイン回転軸はIP65に、ハンド回転軸はIP67にも準拠しています。 
部品、シールおよび材料の衛生的な設計により、汚染リスクを最小限にします

衛生的設計により洗浄が簡単

HMの機械は、一次的分野における全ての衛生基準を簡単に満たします

一次的分野の要件も満たすため、KUKAはHM(衛生機械)ロボットを提供しています。「衛生的設計」による機械には清潔さが最優先されます。構造と材料はEHEDG設計指令に基づいているため、食品や医薬品と直接接触する用途でのロボット使用が可能です。「死角のない耐食性ハウジング、食品対応の潤滑剤およびステンレス部品の採用により、最高の衛生レベルを保証します」とディーター・ローテンフッサー氏は述べています。そのため、ロボットは特に消毒や科学洗浄剤に対して耐久性があり、その頑丈で防水性のある構造により、高圧で問題なく洗浄することができます。清掃に不可欠な電気的インターフェースは、一次接触領域に配置されていません。代わりに、KR AGILUSでは機械の下にあり、KRDELTAではケーブルは上向きに配線されています。

お客様の用途に対して完璧なHMロボットを見つける

FDAに準拠した部品とH1潤滑剤を備えたHMロボットには、3-10kgの可搬重量と、最大1,200mmのリーチが魅力です。ステンレス製のデルタロボットの登場により、年初から一次的分野向けのKUKAのポートフォリオはさらに充実しています。 

特に梱包分野で迅速なピック・アンド・プレースのタスクのためのKR DELTAの提供をさらに推し進めていきたいと考えています。このことは、対応するKR SCARAロボットのバリアントにも言えます。

ディーター・ローテンフッサー、ポートフォリオマネージャー

衛生ロボットにご関心がおありですか?

何でもご相談ください!

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません