Kies uw locatie:

Land

Nieuwe KUKA robottechnologie garandeert hoogste hygiënische normen

Robotica die gebruikt worden in de voedings-, farmaceutische en cosmetische industrie moeten aan speciale eisen voldoen. Het nieuwe "Hygienic Oil" (HO) portfolio en robots in de "Hygienic Machine" (HM) variant van KUKA zijn ontworpen om mogelijke besmetting te vermijden en te voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen.  

13 januari 2022


nieuwe wegen voor automatisering in de voedselproductie – en daarbuiten

Of het nu gaat om Handling, verpakken, palletiseren of stapelen: Het nieuwe Hygienic Oil (HO) portfolio en de robotica in de Hygienic Machine (HM)-variant bewijzen hun kwaliteiten in alle toepassingsgebieden, waar hygiëne bijzonder belangrijk is. De robots zijn in alle assen uitgerust met voedingsgeschikte smeermiddelen en kunnen dankzij hun gladde oppervlak gemakkelijk worden gereinigd. Deze eigenschappen garanderen een hoge hygiëne standaard en maken de hygiënische robots ook voor het gebruik in andere industrieën aantrekkelijk:

  • Voeding

    Voor gegarandeerde voedselcompatibiliteit, zelfs onder moeilijke productieomstandigheden

    Kom meer te weten
  •  Farmaceutische industrie

    Geschikt voor veeleisende toepassingen in de farmaceutische industrie – bij direct contact met medicijnen
    Kom meer te weten
  • Cosmetica

    De hygiënische robots bieden ook veiligheid en efficiëntie in elke toepassing in de cosmeticasector
    Kom meer te weten

FDA-conforme NSF H1-smeermiddelen in alle assen

Het brede aanbod van de Hygienic Oil (HO)-robots kan ingezet worden in vele toepassingen in de secundaire sector.

Het nieuwe HO-portfolio van KUKA is beschikbaar sinds begin dit jaar. “De HO-industriële robots voldoen aan de hygiëne-eisen volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG resp. DIN ISO 14159”, aldus Dieter Rothenfußer, portfolio manager bij KUKA. “Ze zijn uitgerust met gecertificeerde NSF H1-smeermiddelen in alle assen, inclusief de energievoorzieningssystemen. De onderhoudsintervallen zijn daarbij identiek aan die van onze standaardrobots.”

Het moderne, lichtgrijze kleurontwerp van het portfolio maakt het daarbij bijzonder gemakkelijk om verontreinigingen op de machine te detecteren. Met deze maatregelen voldoet KUKA aan de verhoogde veiligheidsnormen in de secundaire sector en is wereldwijd de enige leverancier met zo een breed portfolio. De Hygienic Oil (HO)-robots bieden daarbij ook toepassingsmogelijkheden buiten de verwerking en verpakking van levensmiddelen, bijvoorbeeld in de verwerking van vaste of droge producten, zoals chocolade of bakwaren.

KUKA HO robots
Hygiëne ontmoet robotica: het HO-portfolio gebruikt H1-smeermiddelen in alle assen

Ontdek ons uitgebreid portfolio in Hygienic Oil (HO)-robots

De hygiënische robottechniek met H1-smeermiddelen omvat een draagvermogen en reikwijdte van respectievelijk 6 tot 240 kg en 900 tot 3.200 mm af - voor gebruik in de gehele procesketen. Dit omvat alle robotfamilies: van de KR AGILUS tot de KR QUANTEC PA – met nog snellere cyclustijden. De hoofdassen zijn beschermd volgens beschermingsgraad IP65 tegen stof en water, de handassen zelfs volgens IP67.

Hygiënisch ontwerp van componenten, afdichtingen en materialen minimaliseert verontreinigingsrisico's

Eenvoudig te reinigen dankzij Hygienic Design

HM-machines voldoen moeiteloos aan alle hygiënische normen van het primaire bereik

Om ook aan de eisen van de primaire sector te voldoen, biedt KUKA HM robots (“Hygienic Machines”) aan. Bij de machines in het “Hygienic Design” komt hygiëne op de eerste plaats. Het ontwerp en de materialen zijn gebaseerd op de EHEDG-ontwerprichtlijnen en maken het mogelijk om robots te gebruiken  in toepassingen waar ze in direct contact komen met voedingsmiddelen en farmaceutische stoffen. “Corrosiebestendige behuizingen zonder dode hoeken, smeermiddelen die geschikt zijn voor levensmiddelen en het gebruik van roestvrijstalen componenten garanderen  het hoogste hygiëneniveau”, zegt Dieter Rothenfußer. Tegelijkertijd zijn de robots bijzonder bestand tegen ontsmettingsmiddelen en chemische reinigingsmiddelen en kunnen ze dankzij hun robuuste waterbestendige constructie probleemloos met hoge druk worden gereinigd. De reinigingsgevoelige elektrische interface bevindt zich niet in het primaire contactgebied, maar  onder de machine.


Vind de perfecte HM-robot voor uw toepassing

De HM robots met FDA-conforme componenten en H1 smeermiddelen overtuigen met een payload van 3 tot 10 kg en een reikwijdte tot 1.200 mm. Het KUKA portfolio voor de primaire sector is sinds het begin van het jaar aangevuld met de roestvrijstalen DELTA robot.

Wij willen het KR DELTA-aanbod voor snelle pick-&-place-taken, vooral in de verpakkingssector, verder uitbouwen. Dit geldt ook voor overeenkomstige varianten van onze KR SCARA-robots.

Dieter Rothenfußer, Portfolio Manager

Bent u geïnteresseerd in een Hygienic Robot?

Wij geven u graag advies!

Misschien ben je ook geïnteresseerd in