Ny robotteknik från KUKA garanterar högsta hygienstandard
Robotteknik som används inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin måste uppfylla särskilda krav. Den nya ”Hygienic Oil” (HO)-portföljen och robotarna i ”Hygienic Machine” (HM)-utförande av KUKA är inriktade på att undvika potentiell kontaminering och uppfylla de högsta hygienkraven.
den 13 januari 2022
FDA-överensstämmande NSF H1-smörjmedel på alla axlar
Det breda utbudet av Hygienic Oil (HO)-robotar finns i många tillämpningar inom sekundärområdet.
KUKAs nya Hygienic Oil (HO)-portfölj finns sedan början av året. ”HO-industrirobotarna uppfyller hygienkraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG resp. DIN ISO 14159”, förklarar Dieter Rothenfußer, portföljchef på KUKA. ”De är utrustade med certifierade NSF H1-smörjmedel på alla axlar inklusive energiförsörjningar. Underhållsintervallen är identiska med dem för våra standardrobotar.”
Portföljens ljusa, moderna färgdesign i ljusgrått gör det extra lätt att känna igen föroreningar på maskinen. Med dessa åtgärder uppfyller KUKA de skärpta säkerhetsstandarderna inom sekundärområdet och är den enda leverantören i hela världen med denna breda portfölj. HO-robotarna erbjuder också möjligheter utöver bearbetning och paketering av livsmedel, t.ex. vid bearbetning av lösa och torra produkter som choklad eller bakverk.

Upptäck vår breda portfölj av Hygienic Oil (HO)-robotar
KR AGILUS HO (bärlast: 6 till 10 kg, räckvidd: 900–1 100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (bärlast: 10 kg, räckvidd: 1 440 mm)
KR CYBERTECH HO (bärlast: 20 kg, räckvidd: 1 810 mm)
KR IONTEC HO (bärlast: 50 kg, räckvidd: 2 100 till 2 500 mm)
KR QUANTEC HO (bärlast: 120 till 240 kg, räckvidd: 2 700–3 100 mm)
KR QUANTEC PA HO (bärlast: 140 till 240 kg, räckvidd: 3 200 mm)

Lätt att rengöra tack vare Hygienic Design
HM Maskiner uppfyller alla hygienstandarder i primärområdet med lätthet
Hitta den perfekta HM-roboten för din applikation
KR AGILUS HM (bärlast: 6 till 10 kg, räckvidd: 900 mm)
Paketering av livsmedel står nu för mer än 40 procent av produktionskostnaderna. Särskilt med tanke på de höga hygienföreskrifterna når kunderna en ny, ekonomisk automatiseringsgrad, till exempel med roboten KR AGILUS i utförandet som ”Hygienic Machine”. Dess hygieniska utformning gör att den kan användas vid bearbetning av råa livsmedel eller inom läkemedelssektorn. Design och material är helt hygieniska i denna variant och uppfyller kraven i EHEDG, inklusive FDA-överensstämmande komponenter.

KR DELTA HM (bärlast: 3 kg, räckvidd: 1 200 mm)

Vi vill bygga ut KR DELTA-utbudet för snabba pick & place-uppgifter, särskilt inom paketering. Detta gäller även för motsvarande varianter av våra KR SCARA-robotar.