Välj din plats:

Plats

KR QUANTEC

KR QUANTEC-seriens robotar tillhör den höga bärlastklassen och erbjuder de största bärlasterna och räckvidderna på marknaden. Denna allroundrobot från KUKA är dimensionerad för närapå alla marknadssegment – från fordons- och gjuteriindustrin till medicinområdet.


Optimala kompletterande produkter ger maximal flexibilitet och låg Total Cost of Ownership

KR QUANTEC-serien har kunnat utvecklats tack vare KUKA:s stora erfarenheter av automation i alla dess former. Resultatet: En tillförlitlig, mångsidig och effektiv kvalitetslösning för just din produktionsmiljö. Våra kunder dra nytta av KR QUANTEC-seriens unikt breda användningsområde, liksom av seriens robotar som erbjuder maximal prestanda, lönsamhet och flexibilitet.

Vårt modulära system ger flexibla robotar som kan anpassas optimalt till uppgiften, snabba leveranstider och inte minst låg Total Cost of Ownership – tack vare det låga underhållsbehovet och färre reservdelar. Med en bärlastförmåga som kan ökas på ute hos kund samt nya Motion Modes för optimal processkvalitet gör KR QUANTEC till en mycket flexibel maskin och en säker investering för din framtida produktion.

120 - 300 Bärlast i kg

2671 - 3904 Räckvidd i mm

Fördelar


Best in Class

Med KR QUANTEC-serien presenterar KUKA en robotgeneration vars summa av innovativa funktioner och egenskaper som sätter en ny standard – både i klassiska och digitaliserade produktionsmiljöer. Resultatet av våra strävanden sträcker sig långt bortom tekniska detaljer och innefattar även långsiktiga aspekter som: förenklad idrifttagning, lägre underhållsbehov och processoptimerat system. 

Processoptimerade rörelsesekvenser

Som världens första industrirobot kommer KR QUANTEC-serien att förses med nya Motion Modes i form av digitala programvarutillägg. Här rör det sig om digitaliserade rörelselägen som optimerar robotens rörelsesekvenser för specifika driftssituationer. Exempelvis möjliggör rörelseläget ”Path Mode” mycket noggrann bankörning. Och i ”Dynamic Mode” kan roboten köra med högre hastighet och på så sätt förkorta cykeltiderna.

Maximal flexibilitet

KR QUANTEC-serien utmärker sig genom sin maxade prestanda och innovativa design kombinerat med optimala kompletterande produkter. Strömlinjeformade störande konturer, fler godkända driftsmiljöer samt ett mycket liten uppställningsyta sörjer för maximal flexibilitet under drift liksom vid cell- och anläggningsplanering. Det optimerade arbetsområdet framför och bakom maskinen gör att roboten får bättre räckvidd och åtkomst i många slags cellkoncept. Energiförsörjningskonceptet utmärker sig genom sin långa livslängd och optimala tillgänglighet.

Lägre Total Cost of Ownership

KR QUANTEC övertygar inte bara genom en mycket hög produktionseffektivitet, utan även med ett ekonomiskt idrifttagnings- och underhållskoncept. Med toppvärden för ”Meantime between failure” och färre komponenter i robothuset sätter serien en ny standard när det gäller Total Cost of Ownership (TCO). Ett innovativt kabel- och energiförsörjningskoncept gör att både driftsavbrott och underhållsbehov minskar. Tack vare detta kan KR QUANTEC-serien stoltsera med avsevärt sänkta löpande kostnader.

ESD-skyddad

Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk laddning eller urladdning och är således utrustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.

Från en standard- till processoptimerad maskin – med digitala Motion Modes

Robotens prestanda kan ändras ad hoc med hjälp av programvarutillägg och på så sätt optimeras för olika processer eller processteg.

– Performance Mode: Förenar hastighet och precision och kan användas universellt till vitt skilda applikationer.

– Path Mode: Ökar precisionen vid bankörning både vid låga och höga banhastigheter.

– Dynamic Mode: Reducerar cykeltiderna och ger KR QUANTEC mer hastighet – för en cykeltidsreducering på ca 10 %.

Flexibel och extremt tillförlitlig: KR QUANTEC är en investeringssäker robot för din produktion.

Flexibel cell- och anläggningsplanering

Till och med i komplexa situationer förenklar KR QUANTEC-serien den tekniska projektutvecklingen – serien har fått mindre störande konturer, en smalare hand och kan ställas upp på en mindre yta. Den innovativa energiförsörjningen har fått optimerade störande konturer, vilket underlättar simuleringar och gör att celler kan planeras till en lägre kostnad. Likaså har robotarnas kortare eftersläpningssträcka efter ett stopp gjort att celler och anläggningar kan göras kompaktare, vilket ger flexibilitet när anläggningar planeras och byggs.

 
Ännu mer strömlinjeformad kontur

Gjuterivariant: Optimal formning, gjutning och bearbetning i våta, dammiga och varma arbetsmiljöer

Från sandforms produktion genom gjutning och smide till ytbeläggning: I gjuteriversionen är KR QUANTEC fullt utrustad i skyddsklass IP67 och IP65, och tack vare unika egenskaper är det lämpligt att använda i gjuteri och smideindustrin vid temperaturer upp till 55 ° C och upp till 10s per minut vid 180 ° C, t.ex. när du greppar något på väg in i en ugn.
  • Växlar belagda med förstärkt tätning

    Extremt resistent tätningsteknologi och smörjmedel; förstärkt tätning på axlarna 4-6
  • Fläns av rostfritt stål

    Ingår som standard i handleden på våra stora gjuterirobotar; och som tillval på de mindre
  • Övertryckssystem som option

    Lufttätt system och enheter för övervakning av lufttryck som option
  • Belagd med två färglager

    Extremt hållbart

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR QUANTEC

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 axlar) - tekniska data

38 Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 120 R2700-2
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R2700-2 F
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R2700-2 HO
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R3100-2
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R3100-2 F
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R3500-2 P
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
3505 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 3505 mm
  • Utförande Presskedjerobot
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 120 R3500-2 P-C
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
3505 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 3505 mm
  • Utförande Presskedjerobot
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 120 R3900-2 K
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
3904 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 120 kg
  • Max. räckvidd 3904 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 150 R2700-2
Nominell totallast
150 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 150 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 150 R2700-2 F
Nominell totallast
150 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 150 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 150 R3100-2
Nominell totallast
150 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 150 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 150 R3100-2 F
Nominell totallast
150 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 150 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 150 R3100-2 HO
Nominell totallast
150 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 150 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 180 R2900-2
Nominell totallast
180 kg
Max. räckvidd
2900 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 180 kg
  • Max. räckvidd 2900 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 180 R2900-2 F
Nominell totallast
180 kg
Max. räckvidd
2900 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 180 kg
  • Max. räckvidd 2900 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 180 R3500-2 K
Nominell totallast
180 kg
Max. räckvidd
3505 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 180 kg
  • Max. räckvidd 3505 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 180 R3500-2 K-F
Nominell totallast
180 kg
Max. räckvidd
3505 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 180 kg
  • Max. räckvidd 3505 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R2700-2
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R2700-2 C01
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R2700-2 F
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R3100-2
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R3100-2 C
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
3065 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 3065 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 210 R3100-2 F
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
3100 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 3100 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R3300-2 K
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
3305 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 3305 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 210 R3300-2 K-F
Nominell totallast
210 kg
Max. räckvidd
3305 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 210 kg
  • Max. räckvidd 3305 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 240 R2900-2
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
2900 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 2900 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 240 R2900-2 C
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
2865 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 2865 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 240 R2900-2 F
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
2900 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 2900 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 240 R2900-2 HO
Nominell totallast
240 kg
Max. räckvidd
2900 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 240 kg
  • Max. räckvidd 2900 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 250 R2700-2
Nominell totallast
250 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 250 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 250 R2700-2 C
Nominell totallast
250 kg
Max. räckvidd
2671 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 250 kg
  • Max. räckvidd 2671 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 250 R2700-2 F
Nominell totallast
250 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 250 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 270 R3100-2 K
Nominell totallast
270 kg
Max. räckvidd
3105 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 270 kg
  • Max. räckvidd 3105 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 270 R3100-2 K-F
Nominell totallast
270 kg
Max. räckvidd
3105 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 270 kg
  • Max. räckvidd 3105 mm
  • Utförande Konsol
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 300 R2700-2
Nominell totallast
300 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 300 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv
KR 300 R2700-2 C
Nominell totallast
300 kg
Max. räckvidd
2671 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 300 kg
  • Max. räckvidd 2671 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 300 R2700-2 C-F
Nominell totallast
300 kg
Max. räckvidd
2671 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 300 kg
  • Max. räckvidd 2671 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Tak
KR 300 R2700-2 F
Nominell totallast
300 kg
Max. räckvidd
2701 mm
Utförande omgivning
Foundry
Datablad
  • Nominell totallast 300 kg
  • Max. räckvidd 2701 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Foundry
  • Monteringsläge(n): Golv
6 av 38 robotar synliga

Du kanske också är intresserad av