Alegeți locația:

Locație

KR QUANTEC

Roboții KR QUANTEC se încadrează în clasa de capacitate portantă înaltă și dispun în acest domeniu de cel mai mare portofoliu de capacități portante și raze de acțiune de pe piață. Robotul universal de la KUKA este proiectat pentru utilizări în aproape toate segmentele de piață - de la industria auto la turnătorie și până la domeniul medical.


Portofoliu optim pentru flexibilitate maximă și costuri totale de proprietate reduse

Seria KR QUANTEC a fost dezvoltată pe baza experiențelor KUKA din lumea dinamică a automatizării. Rezultatul: o soluție de calitate fiabilă, versatilă și eficientă pentru scena producției dvs. Clienții profită de spectrul larg unic de aplicare al roboților KR QUANTEC care conving prin performanță, rentabilitate și flexibilitate.

Un ansamblu constructiv subțire promite roboți flexibili, care se potrivesc cu precizie, timpi scurți de livrare, precum și costuri totale de proprietate reduse – asta prin cheltuieli de întreținere minimizate și un număr redus de piese de schimb. Posibilitatea de îmbunătățire a capacității portante în câmp și modurile de mișcare pentru o calitate ideală a procesului în cadrul producției fac din KR QUANTEC o mașinărie foarte flexibilă și o investiție sigură în viitorul producției dvs.

120 - 300 Sarcină utilă [kg]

2671 - 3904 Rază de acțiune [mm]

Avantaje


Best in Class

Cu seria KR QUANTEC, KUKA prezintă o generație de roboți care prin suma funcțiilor inovatoare impune standarde atât pentru lumea clasică, cât și pentru lumea digitalizată a producției. Rezultatul trece dincolo de detaliile tehnice, incluzând de asemenea aspecte pe termen lung precum simplificarea punerii în funcțiune, cheltuielile de întreținere și optimizarea procesului sistemului. 

Secvențe de mișcare optimizate pentru proces

Ca prim robot industrial din lume, seria KR QUANTEC va dispune de moduri de mișcare prin cuplare digitală. Aici este vorba de moduri de mișcare digitalizate care optimizează secvențele de lucru ale robotului pentru cazuri specifice de aplicare. De pildă, „path mode” face astfel posibile deplasări pe șine de înaltă precizie. „Dynamic mode” permite o viteză mai mare, pentru a minimiza timpii de ciclu.

Flexibilitate maximă

Seria KR QUANTEC impresionează printr-un portofoliu optim, precum și prin performanță maximă și design progresist. Contururile de interferență subțiri, condițiile ambiante admisibile extinse și un footprint extrem de mic asigură flexibilitate la cel mai înalt nivel posibil atât în utilizare, cât și în planificarea celulelor și a instalațiilor. Zona de lucru perfecționată din fața și din spatele mașinăriei oferă accesibilitate îmbunătățită în cele mai diverse aplicații. Conceptul de alimentare cu energie impresionează prin durabilitate și prin disponibilitate optimă.

CTP mai mici în mod durabil

KR QUANTEC convinge nu doar prin eficiența producției la cel mai înalt nivel, ci și prin conceptul său economic de punere în funcțiune și de întreținere. Cu valori de vârf în „meantime between failure”, precum și un număr redus de elemente constructive în ansamblul constructiv complet, seria impune standarde pe piață în ceea ce privește CTP. Timpii de inactivitate și cheltuielile de întreținere sunt minimizate printre altele prin conceptul inovator de ghidare a cablurilor și de alimentare cu energie. Astfel, seria KR QUANTEC iese în evidență printr-o reducere semnificativă a costurilor de funcționare.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

De la mașinărie standard la mașinărie optimizată pentru proces - cu moduri de mișcare digitale

Seria KR QUANTEC oferă posibilitatea de a modifica ad hoc capacitățile robotului în procese sau etape parțiale de proces prin intermediul „motion-mode-software-add-ons”. De pildă, un robot neîncărcat poate fi astfel setat la dinamică optimă sau, în timpul manevrării cu o piesă de lucru, la precizie absolută pe șină. Începând cu a doua jumătate a anului 2019, cele două moduri de mișcare „dynamic mode“ și „path mode“ ar trebui să fie disponibile pentru seria KR QUANTEC. 

Planificare flexibilă a celulelor și a instalațiilor

Seria KR QUANTEC simplifică în mod durabil ingineria chiar și în situații complexe prin contururi de interferență reduse, cu mână mai subțire și footprint mai mic. Conturul de interferență optimizat al alimentării cu energie inovatoare garantează în plus o simulare simplificată și o planificare mai economică a celulelor. Și căile scurte de funcționare inerțială a roboților în caz de oprire permit o proiectare compactă a celulelor și a instalațiilor și fac posibilă flexibilitatea în planificarea și implementarea instalațiilor.

 
Contur mai subțire

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 axe) - date tehnice

37 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 120 R2700-2
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R2700-2 F
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R2700-2 HO
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Food
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Food
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R3100-2
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R3100-2 F
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R3500-2 P
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3505 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3505 mm
  • Tipul construcției Press-to-press robot
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 120 R3500-2 P-C
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3505 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3505 mm
  • Tipul construcției Press-to-press robot
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 120 R3900-2 K
Sarcină totală
120 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3904 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 120 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3904 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 150 R2700-2
Sarcină totală
150 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 150 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 150 R2700-2 F
Sarcină totală
150 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 150 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 150 R3100-2
Sarcină totală
150 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 150 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 150 R3100-2 F
Sarcină totală
150 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 150 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 150 R3100-2 HO
Sarcină totală
150 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Food
Foi de date
  • Sarcină totală 150 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Food
  • Poziții de montare Podea
KR 180 R2900-2
Sarcină totală
180 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2900 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 180 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2900 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 180 R2900-2 F
Sarcină totală
180 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2900 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 180 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2900 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 180 R3500-2 K
Sarcină totală
180 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3505 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 180 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3505 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 180 R3500-2 K-F
Sarcină totală
180 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3505 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 180 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3505 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R2700-2
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R2700-2 C01
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R2700-2 F
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R3100-2
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R3100-2 C
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3065 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3065 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 210 R3100-2 F
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R3300-2 K
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3305 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3305 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 210 R3300-2 K-F
Sarcină totală
210 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3305 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 210 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3305 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 240 R2900-2
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2900 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2900 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 240 R2900-2 C
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2865 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2865 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 240 R2900-2 F
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2900 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2900 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 240 R2900-2 HO
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2900 mm
Versiunea mediului
Food
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2900 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Food
  • Poziții de montare Podea
KR 250 R2700-2
Sarcină totală
250 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 250 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 250 R2700-2 C
Sarcină totală
250 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2671 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 250 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2671 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 250 R2700-2 F
Sarcină totală
250 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 250 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 270 R3100-2 K
Sarcină totală
270 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3105 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 270 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3105 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 270 R3100-2 K-F
Sarcină totală
270 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3105 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 270 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3105 mm
  • Tipul construcției Console
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 300 R2700-2
Sarcină totală
300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 300 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 300 R2700-2 C
Sarcină totală
300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2671 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 300 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2671 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Tavan
KR 300 R2700-2 F
Sarcină totală
300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2701 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 300 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2701 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
6 din 37 roboți vizibili

de asemenea poti fi interesat de