Alegeți locația:

Locație

Axă liniară a robotului KL 5000

Axa liniară KL 5000 este o axă suplimentară cu sistem de lubrifiere inteligent, opțional pentru simplificarea întreținerii. Prin intermediul kitului KUKA Lubricate, șina de rulare și cremaliera dințată sunt lubrifiate automat în timpul producției.


Capacitate portantă mare cu KL 5000

Unitatea liniară KL 5000 este utilizată pentru manipularea de sarcini portante mai grele, de până la 5.000 kg. Pe această axă pot fi montați roboți cu o capacitate portantă de 800 kg și o rază de acțiune de aproape 4.000 mm. 

Până la patru roboți pot fi deplasați pe cărucioare prin intermediul axei liniare configurabile, de până la 31 de metri lungime. În cazul versiunii Flex, se pot fixa pe axă și roboți de la alți producători.

Structura unei axe de deplasare cu KL 5000

  • Batiu

    • Lățime pentru KR QUANTEC: 200–1.400 mm
    • Lățime pentru KR FORTEC: 250 mm sau 500 mm
  • E-Chain

    (sursă de alimentare, conexiune periferică, cablu de legătură pentru robot)

    •  Rularea lanțului în interior sau în exterior pe întreaga lungime a unității liniare
    • Noul tip de lanț disponibil pentru o întreținere mult mai simplă
  • Cărucior

    • Orificii adecvate pentru KR QUANTEC cu o capacitate portantă de până la 300 kg și KR FORTEC cu o capacitate portantă de până la 800 kg
    • Varianta Flex pentru roboți de la alți producători
    • Maximum 4 cărucioare
    • Lățimea căruciorului 1200 mm
    • Kitul KUKA Lubricate: hardware integrat, opțional pentru lubrifierea automată a cremalierei și a șinei în punctele de colț ale căruciorului
  • Segmente

    • Unitățile de 1,5 sau 2 m lungime permit o asamblare flexibilă (prelungire sau scurtare) a axei în orice moment 
    • Cursă minimă 0,3 m, cursă minimă 300 mm
    • Lungimea maximă a axei liniare: 31 m, la cerere, este posibilă și o lungime mai mare
    • Unități liniare mai lungi sunt posibile la cerere
  • Componentă software

    • Înregistrarea tuturor datelor privind distanțele, timpii de operare etc.
    • Afișarea informațiilor referitoare la istoric/prezentare generală: Prezentarea generală a kilometrajului și a timpului de operare
    • Afișarea informațiilor referitoare la întreținerea manuală: Prezentarea generală a sarcinilor de întreținere în așteptare/în curs de desfășurare
    • Afișarea informațiilor la lubrifiant: consumul de lubrifiant, cantitatea de umplere etc.

Multe avantaje simple cu axa de deplasare KL 5000

KL 5000 facilitează conectarea mai simplă a diferitelor unități de producție în producție. Pur și simplu pentru că este chiar mai bună, mai puternică și mai flexibilă decât înainte. 
  • Simplu de integrat

    • Lungime standard până la 31 m, unități liniare mai lungi la cerere
    • Prelungire sau scurtare prin elemente variabile ale piciorului
    • Picioare de fundație plutitoare pentru rosturi de dilatare
    • Transportor de cabluri montat în interior sau pe lateral, pe întreaga lungime
  • Simplu de flexibilizat

    • O axă liniară robustă pentru până la patru roboți
    • Cărucioare pentru KR QUANTEC, KR FORTEC și KR FORTEC ultra
    • Varianta Flex pentru roboți de la alți producători
    • Sisteme de lubrifiere opționale
    • Alimentarea cu energie în interior sau în exterior
  • Simplu de întreținut

    • Costuri reduse de întreținere
    • Nu este necesară dezasamblarea roboților industriali
    • Înlocuirea simplă a motorului și a transmisiei
    • Manual de întreținere clar
  • Pur și simplu confortabil

    • Lubrifierea automată a cremalierei și a șinei de rulare
    • Contor de distanțe pentru timpi de deplasare concreți ai unității liniare
    • Prezentare generală a distanțelor direct în SmartPAD și pe laptop
    • Montarea axei prin înșurubare în loc de sudare

Rularea perfectă - noile sisteme de lubrifiere cu înregistrare automată de date

Prin intermediul software-ului KUKA.Lubricate, este pus la dispoziție un software pentru axa liniară KL 5000. Acesta înregistrează și evaluează automat distanțele și timpii de funcționare.

Folosind KUKA Lubricate Kit, faceți un pas înainte: Lubrifierea șinei de rulare nu mai este aplicată manual, ci este declanșată de software, în funcție de necesități. Axa liniară este echipată cu pompe care preiau lubrifierea automată a cremalierei și a șinei de rulare prin cele patru puncte de colț ale căruciorului, în timp ce roboții continuă să funcționeze. Cantitatea de lubrifiant este calculată de software pe baza distanțelor parcurse. 

Date tehnice: KL 5000 completează KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Capacitate portantă până la 5.000 kg până la 4.000 kg
Numărul axelor 1 1
Precizie de repetare ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Poziții de montaj Pardoseală Podea, plafon
Viteză 1,89 m/s
1,89 m/s
Clasa de protecție IP 65 IP 65
Detalii despre cărucior Lăţime: 1.200 mm/cursă: 300 mm Lăţime: 1.100 mm/cursă: 400 mm
Montare transportor cabluri exterior și interior pe toată lungimea exterior și interior până la 8,4 m

Vă interesează axa de deplasare KL 5000?

Obțineți o ofertă la cerere prin my.KUKA sau configurați și cumpărați axa liniară ca soluție plug-and-play direct de pe platformă. 
Imediat după ce v-aţi înregistrat corect la my.KUKA, aveţi acces la numeroase funcţii. După verificarea contului, veți primi informații și avantaje personalizate. Acest proces sporeşte securitatea autentificării dumneavoastră individuale şi poate dura câteva zile.
KUKA.Sim simulation software

Simularea proceselor de fabricație 

Cu KUKA.Sim, puteți testa câte componente sunt necesare, ce sistem de lubrifiere se potrivește cel mai bine sau ce accesorii pot fi luate în considerare.

Se potrivește la următorii roboți KUKA de mare capacitate