Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Lineární osa robota KL 5000

Lineární osa KL 5000 je přídavná osa s volitelným inteligentním mazacím systémem pro zjednodušení údržby. Pomocí sady KUKA Lubricate Kit se ozubená tyč a pojezdová kolejnice při výrobě automaticky maže.


Vysoká nosnost s KL 5000

Lineární jednotka KL 5000 se používá při manipulaci s těžkými břemeny do 5 000 kg. Na tuto osu lze namontovat roboty s nosností 800 kg a dosahem téměř 4 000 mm. 

čtyři roboty se mohou pohybovat na pojezdových vozících po konfigurovatelné lineární ose o délce až 31 metrů. U varianty Flex lze k ose připojit i roboty třetích stran.

Konstrukce pojezdové osy s KL 5000

  • Montážní podstavec

    • Šířka v případě KR QUANTEC: 200 - 1400 mm
    • Šířka v případě KR FORTEC: 250 mm nebo 500 mm
     
  • E-Chain

    (napájení, připojení periferních zařízení, spojovací vedení robota)

    •  Řetěz probíhá uvnitř nebo vně po celé délce lineární jednotky
    • K dispozici je nový typ řetězu pro výrazně jednodušší údržbu
  • Pojezdový vozík

    • Vrtané body vhodné pro KR QUANTEC s nosností do 300 kg a KR FORTEC s nosností do 800 kg
    • Varianta Flex pro roboty jiných výrobců
    • Maximálně 4 pojezdové vozíky
    • Šířka pojezdového vozíku 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: volitelný integrovaný hardware pro automatické mazání ozubené tyče a pojezdové kolejnice v rohových bodech pojezdového vozíku
  • Segmenty

    • Jednotky s délkou 1,5 nebo 2 m umožňují osu kdykoliv flexibilně nastavit (prodloužit nebo zkrátit) 
    • Minimální dráha pojezdu 0,3 m, minimální zdvih 300 mm
    • Maximální délka lineární osy: 31 m, delší možnost na vyžádání projektu
    • Delší lineární jednotky možné na vyžádání
  • Softwarová komponenta

    • Sběr všech údajů o vzdálenostech, provozních dobách atd.
    • Informační displej pro historii/přehled: Přehled najetých kilometrů a provozní době
    • Informační displej pro manuální údržbu: Přehled čekajících/nadcházejících úkolů údržby
    • Informační displej o mazivu: Spotřeba maziva, množství náplně atd.

Mnoho jednoduchých výhod s pojezdovou osou KL 5000

KL 5000 usnadňuje propojování různých výrobních jednotek v rámci výroby. Jednoduše proto, že je ještě lepší, pevnější a pružnější než dříve. 
  • Jednoduchá integrace

    • Standardní délka až 31 m, delší lineární jednotky na vyžádání
    • Prodloužení nebo zkrácení pomocí variabilních patkových prvků
    • Plovoucí základové patky pro dilatační spáry
    • Uvnitř nebo bočně namontovaný vlečný kabel po celé délce
  • Jednoduše flexibilní

    • Robustní lineární osa až pro čtyři roboty
    • Pojezdové vozíky pro roboty KR QUANTEC, KR FORTEC & KR FORTEC ultra
    • Varianta Flex pro roboty třetích stran
    • Volitelné mazací systémy
    • Přívod energie uvnitř nebo vně
  • Jednoduchá údržba

    • Nízké nároky na údržbu
    • Bez nutnosti demontovat průmyslové roboty
    • Snadná výměna motoru a převodovky
    • Přehledná příručka údržby
  • Vysoce komfortní

    • Automatické mazání ozubené tyče a pojezdové kolejnice
    • Počítadlo vzdálenosti pro konkrétní doby jízdy lineární jednotky
    • Přehled vzdáleností přímo ve smartPADu a notebooku
    • Montáž osy šroubováním místo svařováním

Perfektní chod – nové mazací systémy s automatickým sběrem dat

V podobě KUKA.Lubricate je k dispozici software pro lineární osu KL 5000. Automaticky zaznamenává a vyhodnocuje vzdálenosti a provozní doby.

Se sadou KUKA Lubricate Kit jdete ještě o krok dále: Mazání pojezdové kolejnice se již neprovádí ručně, ale podle potřeby je spouští software. Lineární osa je vybavena čerpadly , která automaticky promazávají ozubenou tyč a pojezdovou kolejnici přes čtyři rohové body pojezdového vozíku, když jsou roboty stále v provozu. Množství maziva vypočítá software na základě ujeté vzdálenosti. 

Technické údaje: KL 5000 doplňuje KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Zatížení do 5000 kg do 4000 kg
Počet os 1 1
Přesnost opakování ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Montážní polohy Podlaha Podlaha, strop
Rychlost 1,89 m/s
1,89 m/s
Třída ochrany IP 65 IP 65
Detailní údaje o pojezdovém vozíku Šířka: 1200 mm / zdvih: 300 mm Šířka: 1100 mm / zdvih: 400 mm
Uchycení vlečného kabelu vně i uvnitř po celé délce vně a uvnitř až 8,4 m

Máte zájem o pojezdovou osu KL 5000?

Vyžádejte si nabídku prostřednictvím portálu my.KUKA nebo nakonfigurujte a zakupte lineární osu přímo na platformě jako řešení Plug-and-Play. 
Ihneď po vašej úspešnej registrácii budete mať prístup k mnohým funkciám platformy my.KUKA. Po overení vášho účtu získate aj informácie a výhody prispôsobené vašim potrebám. Tento proces zvyšuje bezpečnosť vášho individuálneho prihlásenia a môže trvať niekoľko dní.
KUKA.Sim simulation software

Simulovat výrobní procesy 

S pomocí KUKA.Sim si můžete vyzkoušet, kolik komponentů je potřeba, jaký systém mazání je nejvhodnější nebo jaké příslušenství přichází v úvahu.

Vhodné pro následující roboty KUKA s vysokou nosností