Kies uw locatie:

Land

KL 5000 Linear units

KL 5000 lineaire robotas

De lineaire as KL 5000 is een bijkomende as met optioneel intelligent smeersysteem om het onderhoud eenvoudiger te maken. Met de KUKA Lubricate Kit worden de tandheugel en de looprail automatisch tijdens de productie gesmeerd.


High payload met de KL 5000

De lineaire eenheid KL 5000 wordt gebruikt voor de handling van heavy payloads tot 5.000 kg. Robots met een payload van 800 kg en reikwijdten van bijna 4.000 mm kunnen op deze as worden gemonteerd. 

Tot vier robots kunnen op de loopwagens over de tot 31 meter lange, configureerbare lineaire as bewegen. Daarbij kunnen bij de Flex-variant ook externe robots op de as worden bevestigd.

Opbouw van een rijas met de KL 5000

KL 5000 Linear Unit
  • Opbouwonderstel

    KL 5000 Linear Robot frame
    • Breedte voor KR QUANTEC: 200–1.400 mm
    • Breedte voor KR FORTEC: 250 mm of 500 mm
     
  • E-chain

    KL 5000 Linear Units

    (energievoorziening, periferieaansluiting, verbindingskabel robot)

    •  Loop van de ketting binnen of buiten over de gehele lengte van de lineaire eenheid
    • Nieuw kettingtype beschikbaar voor aanzienlijk eenvoudiger onderhoud
  • Loopwagen

    • Boorpunten passend voor KR QUANTEC met tot 300 kg draaglast en KR FORTEC met tot 800 kg draaglast
    • Flex-variant voor robots van andere fabrikanten
    • Maximaal 4 loopwagens
    • Loopwagenbreedte 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: optionele geïntegreerde hardware voor automatische smering van de tandheugel en de looprail aan de hoekpunten van de loopwagen
  • Segmenten

    • Eenheden met een lengte van 1,5 of 2 m maken op elk moment een flexibele opbouw (verlenging of verkorting) van de as mogelijk 
    • Minimale verplaatsingsafstand 0,3 m, minimale slag 300 mm
    • Maximale lengte van de lineaire as: 31 m, op projectaanvraag ook langer mogelijk
    • Langere lineaire eenheden op aanvraag mogelijk
  • Softwarecomponent

    • Registratie van alle gegevens over afstanden, bedrijfstijden enz.
    • Informatieweergave over geschiedenis/overzicht: Overzicht rijvermogen en bedrijfstijd
    • Informatieweergave over het handmatig onderhoud: Overzicht van lopende/komende onderhoudstaken
    • Informatie over het smeermiddel: Smeermiddelverbruik, vulhoeveelheid enz.

Veel eenvoudige voordelen met de verplaatsingsas KL 5000

De KL 5000 maakt de verbinding van verschillende fabricage-eenheden in de productie eenvoudiger. Eenvoudig, omdat ze nog beter, sterker en flexibeler is dan voorheen. 
  • Eenvoudig geïntegreerd

    • Standaardlengte tot 31 m, langere lineaire eenheden op aanvraag
    • Verlenging of verkorting door variabele voetelementen
    • Zwevende fundamentvoeten voor uitzetvoegen
    • Inwendige of zijdelings gemonteerde kabelsleep over de gehele lengte
  • Eenvoudig flexibel

    • Een robuuste lineaire as voor maximaal vier robots
    • Loopwagens voor KR QUANTEC, KR FORTEC en KR FORTEC ultra
    • Flex-variant voor externe robots
    • Optionele smeersystemen
    • Energietoevoer binnen of buiten
  • Eenvoudig onderhouden

    • Lage onderhoudskosten
    • Demonteren van de industriële robot niet nodig
    • Eenvoudig vervangen van motor en drijfwerk
    • Overzichtelijk onderhoudshandboek
  • Eenvoudig comfortabel

    • Automatisch smeren van tandheugel en looprail
    • Afstandsteller voor concrete rijtijden van de lineaire eenheid
    • Overzicht van de afstanden direct in smartPAD en laptop
    • Monteren van de as door vastschroeven in plaats van lassen

Lopen optimaal – de nieuwe smeersystemen met automatische gegevensregistratie

Met KUKA.Lubricate is software voor de lineaire as KL 5000 beschikbaar. Deze registreert de afstanden en bedrijfstijden automatisch en beoordeelt ze.

Met KUKA Lubricate Kit gaat u nog een stap verder: de smering van de looprail wordt niet meer handmatig aangebracht, maar door de software afhankelijk van de behoeften getriggerd. De lineaire as is uitgerust met pompen die het automatisch smeren van de tandheugel en de looprail over de vier hoekpunten van de loopwagen overnemen, terwijl de robots verder worden gebruikt. De smeerhoeveelheid wordt daarbij door de software berekend op basis van de afgelegde afstanden. 

Technische gegevens: De KL 5000 is een aanvulling op de KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
Draaglast tot 5.000 kg tot 4.000 kg
Aantal assen 1 1
Herhalingsnauwkeurigheid ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Inbouwplaatsen Bodem Bodem, plafond
Snelheid 1,89 m/s
1,89 m/s
Beschermingsklasse IP 65 IP 65
Loopwagen details Breedte: 1.200 mm / slag: 300 mm Breedte: 1.100 mm / slag: 400 mm
Aanbrenging kabelsleep buiten en binnen over de gehele lengte buiten en binnen tot 8,4 m

Geïnteresseerd in de verplaatsingsas KL 5000?

Krijg via my.KUKA een aanbod op aanvraag of configureer en koop de lineaire as als plug-and-play-oplossing direct op het platform. 
Na de geslaagde registratie bij my.KUKA heeft u direct toegang tot tal van functies. Na verificatie van uw account krijgt u bovendien op u afgestemde informatie en voordelen. Dit proces verhoogt de veiligheid van uw individuele login en kan enkele dagen in beslag nemen.

Productieprocessen simuleren 

Met KUKA.Sim test u hoeveel componenten nodig zijn, welk smeersysteem het beste past of welk toebehoren in aanmerking komt.

Past voor de volgende KUKA robots voor zware lasten