Kies uw locatie:

Land

KUKA simulatiesoftware: KUKA.Sim

Slimme simulatiesoftware voor efficiënte offline-programmering van KUKA robots: met KUKA.Sim optimaliseert u de werking van uw systemen en robots buiten de productieomgeving – eenvoudig en snel.


Meer productiviteit, veiligheid en competitiviteit

De toekomstgerichte software KUKA.Sim brengt robotapplicaties virtueel tot leven – nog voordat de echte installatie in in gebruik wordt genomen. De offline geprogrammeerde robotbewegingen worden in realtime weergegeven en met betrekking tot hun cyclustijden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Met functies als bereikbaarheidscontrole en botsingdetectie bent u er zeker dat uw robotprogramma’s en werkcel-lay-outs werkelijk realiseerbaar zijn. Digitale simulatie biedt dus maximale planningszekerheid voor uw productieprocessen tegen minimale kosten en inspanningen. Tegelijkertijd worden de productieonderbrekingen zo kort mogelijk gehouden.

Simulatie van een installatie in slechts enkele minuten, zonder grote programmeerkennis met KUKA.Sim

Simulatiesoftware KUKA.Sim maakt een vereenvoudigde programmering en optimalisering van uw productie mogelijk

Van offlineprogrammering tot virtuele inbedrijfname

KUKA.Sim creëert een een digitale tweeling en daarmee een identieke beeld van het verdere productieproces. De 3D-simulatie omvat het volledige planningsproces: van het ontwerp en de visualisatie van de materiaalstromen en de  knelpunten tot de PLC-code. De gegevens zijn 100 procent consistent, zodat de virtuele en de echte sturing met precies dezelfde gegevens werken. Zo creëert KUKA.Sim de basis voor virtuele ingebruikname, zodat nieuwe productielijnen op voorhand getest en geoptimaliseerd kunnen worden. 

Overtuigende voordelen bij de simulatie van productieprocessen met KUKA.Sim


  • Tijdbesparing

    Plan uw installatie- en robotconcepten snel, eenvoudig en individueel – zonder ze in werkelijkheid te moeten bouwen.

  • Omzetverhoging

    KUKA.Sim helpt uw verkoopteam om uw oplossingen professioneel voor te stellen aan uw klanten en om zo uw verkoopsucces te verhogen.

  • Betrouwbare planning

    Ontwerp systeemconcepten op voorhand met zeer nauwkeurige cyclustijden voor een verhoogde planningsbetrouwbaarheid en competitiviteit.

  • Controleerbaarheid

    Met de functie bereikbaarheidscontrole en botsingdetectie kunt u de levensvatbaarheid van uw robotprogramma's en cel-lay-outs testen.

Maximale flexibiliteit door modulaire software architectuur

KUKA.Sim maakt gebruik van een modulaire softwarearchitectuur – en dus van een efficiënt, flexibel en duurzaam modulair principe. Het basispakket kan met drie add-ons worden uitgebreid: voor de krachtige modellering van een individuele componentenbibliotheek, voor de virtuele inbedrijfname en voor de simulatie van lastoepassingen. Dat betekent dat klanten alleen betalen voor de functionele uitbreidingen die ze daadwerkelijk nodig hebben. Als hun eisen veranderen, kunnen gebruikers in de toekomst heel eenvoudig extra uitbreidingen toevoegen. Want het modulaire systeem onderscheidt zich door zijn flexibiliteit en duurzaamheid. 

Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.

KUKA.Sim video tutorials

Stap-voor-stap instructies voor programmeurs van alle ervaringsniveaus - van beginners tot experts.

Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.
Grafisch Work.Visual

KUKA.Sim is de intelligente simulatiesoftware om tijd te besparen, de omzet te verhogen en het concurrentievermogen in een snel veranderende markt te verbeteren.

Quirin Goerz, Chief Information Officer bij KUKA 

Snel, eenvoudig en efficiënt met KUKA.Sim

KUKA.Sim is dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en de talrijke functies en modules de optimale oplossing voor maximale efficiëntie bij offline programmering. De eenvoudige en toch krachtige KRL-Editor (KUKA Robot Language) biedt twee weergaven: voor experts en voor beginners. Een visuele programmaboom maakt programmeren zelfs zonder KRL-kennis mogelijk. U kunt al in een vroeg stadium van het project optimale lay-outs voor uw prodcutiesystemen maken. Plaats de slimme componenten gewoon met drag and drop vanuit de omvangrijke bibliotheek op de gewenste locatie. Controleer alternatieven en verifieer concepten zonder moeite. Omdat de bewegingen in realtime worden uitgevoerd, kunnen cyclustijden exact worden berekend. Uiteindelijk kunnen de simulaties worden geleverd in een verscheidenheid van formaten voor bijna elk apparaat: van mobiele tot desktopapplicaties, van 2D tot 3D. 

Robotsimulaties op mobiele apparaten

KUKA.Sim maakt het mogelijk om de wereld van virtual reality te betreden. Met VR-hardware (niet meegeleverd) kunt u uw systeemconcepten virtueel presenteren – een highlight op elke beurs voor uw productpresentaties.

De simulatieresultaten kunt ook onderweg via de Mobile Viewer App op tablets of smartphones laten weergeven. Download de app op Google Play of in de App Store.
QR-code voor de Mobile Viewer-app

Misschien ben je ook geïnteresseerd in