Robots: Hoe werkt het?
De robot is al enkele in alle industrieën aanwezig. Dit geprogrammeerde systeem, waarmee een productie kan worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd door verschillende taken uit te voeren, lijkt voor veel bedrijven de ideale oplossing te zijn. Laten we eens bekijken hoe een robot werkt en hoe u het juiste type kiest.
- Het cartesiaanse systeem is een lineaire robot die beweegt in 3 orthogonale assen (X,Y en Z) volgens cartesiaanse gegevens. Het is opgebouwd uit een vorm van lineaire actuatoren.
- Een poly-gearticuleerde robot kan in een 3D-omgeving bewegen dankzij zijn dankzij zijn rotatiegewrichten. Hij heeft gewoonlijk 6 assen.

Een robotsysteem bestaat uit drie grote onderdelen:
- Een mechanisch deel: de arm zelf, met motoren op elke as.
- Een elektronisch gedeelte: de sturingskast met zijn centrale eenheid die de servosturing verzorgt, zijn sensoren en snelheidsregelaar.
- Een computergedeelte: in de vorm van een specifieke programmeertaal waarmee de robot kan worden bestuurd door hem te koppelen aan zijn gebruiker en zijn omgeving. Dit computergedeelte omvat een rekenmachine die de gecodeerde motorgegevens omzet in Cartesische waarden
Het is de programmering die het mogelijk maakt de elementen allemaal aan elkaar te koppelen en van een robot een werktuig te maken voor de automatisering van industriële applicaties. Er zijn drie methoden:
- Leren programmeren was de eerste methode die werd ontwikkeld. Deze bestaat uit het creëren van trajecten door het onthouden van cartesische coördinaten. Hiermee worden de werk- en passeerposities van de robot bepaald. Deze methode wordt rechtstreeks op de robot uitgevoerd via de sturingskast, de smartPAD bij KUKA, of door manuele sturing met aangepaste tools, zoals de ready2_pilot.
- De berekeningsmethode kwam daarna. Hierbij gaat men de positie van de punten bepalen aan de hand van formules gebaseerd op het eerste gedefinieerde punt.
- Een derde methode wijzigt de werkwijze van de eerste twee methodes. Offline programmeren bestaat uit het creëren en simuleren van de trajecten in een offline programmeersoftware. Zo wordt de werkomgeving van de robotica oplossing nagebootst en kan een breed scala van tests worden uitgevoerd.

Wat is het doel van een industriële robot?
- Assemblage en montage
- Palletiseren
- Handling
- Verpakking
- Bewerking
- Gieterij en smeden
- Lassen en snijden van alle materialen
Er zijn ook versies van robotarmen die zijn ontworpen voor specifieke taken en omgevingen, zoals hygiënische robots voor clean rooms, of speciale robots voor gieterijen.

Gebruiksvoordelen
Industriële robotica zorgt voor een snellere uitvoering dan mensen en een herhaalbare precisie in een bepaalde tijd. Ze zijn eenvoudig te programmeren en helpen bedrijven om concurrentieel te blijven. Voor veel bedrijven biedt het dus tal van nieuwe mogelijkheden. De voornaamste voordelen voor robotica zijn:
- Verbeterde efficiëntie
- Maximalisatie van de productie
- Optimalisatie van kwaliteit
- Bijna perfecte en herhaalbare precisie
- Vermindering van risico's voor werknemers
- Betere arbeidsomstandigheden: minder RSI
- Gegarandeerde snelheid en werkwijze
- Grotere flexibiliteit

Hoe kies je de meest geschikte robot?
De beste robot is de robot die het meest geschikt is bij de specifieke behoeften van een project. Hiervoor is het belangrijk enkele essentiële criteria te kennen:
- De te automatiseren taak
- De vereiste reikwijdte of reach
- De belasting of payload(het gewicht van het te transporteren onderdeel...)
- De cyclustijd
- De werkomgeving
Bij de integratie van een robot, conventioneel of collaboratief, is veiligheid een eerste vereiste en is het van essentieel belang vooraf een risicoanalyse uit te voeren. Zodra u deze elementen in gedachten hebt, kunt u opzoekingen doen of een tool gebruiken die voor u de robot berekent die het best aan uw behoeften beantwoordt.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze experts voor ondersteuning op maat. Kortom, er bestaat niet zoiets als de beste robot, maar er bestaan robotarmen voor alle situaties en alle toepassingen.