Kies uw locatie:

Land

Handling met robot 

Met onze handlingrobots, passende softwarepakketten en uitgebreid dienstpakket bieden wij optimaal op maat gemaakte, robot handlingoplossingen voor bijna elke sector: van montage, pick&place tot materiaaltransport.


Wat betekent handling met KUKA?

Geautomatiseerde handling biedt enorme voordelen

Ons uitgebreid robotportfolio maakt de geautomatiseerde handling van de meest uiteenlopende goederen mogelijk. Daarbij kunnen onze handlingrobots met een payload tot 1,3 ton voor uiteenlopende toepassingen worden gebruikt, om uw medewerkers in de productie te ontlasten en de rentabiliteit van uw bedrijf te maximaliseren. Met een netwerk van systeempartners en wereldwijde support bieden wij u ook een hoogwaardige klantenservice. Geniet van alle voordelen van automatisering met KUKA – van de planning van uw installatie tot de inbedrijfname, inclusief uitgebreide service:
  • Sterk robotportfolio

    • Handlingrobots voor elke toepassing
    • Payloads van 3 kg tot 1300 kg 
    • Grote reikwijdte tot 3904 mm
    • Eenvoudige upgrade naar hogere payload
    • High-speed robots
    • Hoogste nauwkeurigheid
    • Robots voor speciale omgevingsomstandigheden
  • Maximale flexibiliteit:

    • Een enorm breed bereik dat met lineaire assen kan worden uitgebreid
    • Meest uiteenlopende montagemogelijkheden
    • Lage voetafdruk
    • Gestandaardiseerde producten met korte levertijden
  • Connectiviteit

    • Flexibele aansluiting op de periferie via verschillende interfaces en bussystemen
    • Aansluiting met verschillende grijpers en sensoren zoals laserscanners, krachtmomentsensoren, beeldverwerkingssystemen, enz.
    • Bewaking van het robotpark via KUKA iiQoT-cloudsoftware
  • Laag energieverbruik

    • Energie-efficiënte constructie van robot en controller
    • Geoptimaliseerd energiemodel
    • Energiebesparend totaalsysteem
    • Gereduceerde globale voetafdruk
    • Verminderde CO2-uitstoot

Autonome mobiele robots zijn perfect geschikt voor geautomatiseerde handling

De mobiele robot KMR CYBERTECH maakt de automatisering van werktuigmachines met maximale flexibiliteit op minimale ruimte mogelijk.

Sterk robotportfolio voor de geautomatiseerde handling

Wij bieden robots in uiteenlopende payloads, reikwijdtes en varianten aan om uw handlingtaak te beheersen. Met onze mobiele robotica bent u bovendien nog flexibeler in het ontwerp van uw productie.

 

Cobots en pick & place-robots

Handlingrobot voor lage tot gemiddelde payload

Allrounder voor zware handlingtaken 

Met KUKA lineaire eenheden voegt u een extra as toe aan uw robot en vergroot u zijn werkruimte aanzienlijk. Onze controllers voor grote robots (KR C5) en kleine robots (KR C5 micro) maken het pakket compleet.

Geautomatiseerde handling met mobiele robotica

Kies uit onze mobiele robots om uw toepassing nog flexibeler vorm te geven.

U wilt uw handlingtaken automatiseren?

Stuur ons uw aanvraag. Onze experts geven u graag advies.

Handlingrobots voor veeleisende industrietakken

De voorwaarden in veeleisende industrietakken, zoals bijvoorbeeld in de primaire en secundaire productie, zijn enorm.  Op het gebied van handling stelt KUKA u in staat om aan deze eisen te voldoen. Wij bieden verschillende robotvarianten aan voor uiterst hygiënische sectoren zoals de medische, farmaceutische en voedingsindustrie en voor uiterst zuivere en gevoelige productieomgevingen in de elektronica-industrie en de productie van accu's. U kunt onze robots moeiteloos gebruiken voor de handling in strikt geregelde productieomgevingen:

Portfolio voor veeleisende productieomgevingen:


Hygiënische olie (HO) portfolio

  • Voor voedingsmiddelen geschikte smeermiddelen in alle assen
  • DIN ISO 14159-certificering: Voldoet aan alle hygiëne-eisen voor de secundaire sector
  • Eenvoudige detectie van verontreinigingen door het lichte kleurdesign
  • Ideaal voor verpakken en palletiseren

 

KUKA hygiënische olie robot

 Hygienic Machine (HM) portfolio 

  • Robotica in "Hygienic Design"
  • Hoogste hygiënestandaard voor strikt geregelde hygiënische omgevingen in de primaire sector
  • Eenvoudige reiniging door het glad en bijzonder bestendige oppervlak
  • Voor voedingsmiddelen geschikte smeermiddelen in alle assen

 

KUKA Hygienic Machine-robots

Cleanroom-portfolio (CR)

  • Partikelemissiearme robots, cobots en platformen
  • Eenvoudig te reinigen speciale oppervlakken, speciale primers, afdichtingen en lakken
  • Veilige handling van uiterst gevoelige micro-elektronica zoals wafers
  • Fraunhofer IPA cleanroom-gecertificeerd conform DIN EN ISO 14644-14
  • Standaard ESD-compatibel en ESD-gecertificeerd

 

Robots voor cleanrooms in de halfgeleiderproductie

Oplossingen voor droge ruimtes

  • Handling bij zeer lage luchtvochtigheid of zeer laag dauwpunt
  • Glad oppervlak en inwendige verbindingstechniek
  • Getest in droge ruimte
  • Gecertificeerd door Fraunhofer IPA
  • Standaard ESD-compatibel en ESD-gecertificeerd

 

KR AGILUS 2 voor handling in droge ruimtes

ESD (Electrostatic Discharge) portfolio

  • Beveiligd tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading
  • Veilige hantering van gevoelige elektronische componenten, bijv. printplaten
  • Voldoet aan alle eisen van de elektronica-industrie
  • Standaard ESD-compatibel en ESD-gecertificeerd

ESD-robots

Foundry robot

  • Hitte-, corrosie-, alkali- en zuurbestendige laklagen
  • Foundry-handen van de robot met speciale lak voor een nog hogere hitteresistentie
  • Optimaal voor de harde omgeving van de gieterij- en smeedindustrie
  • Conform beschermingsklasse IP67 gecertificeerd

 

Robots in de gieterij

Een partner bij u in de buurt vinden

KUKA handlingrobots in actie