Kies uw locatie:

Land

KUKA Hygienic Oil (HO) portfolio verovert de voedingsindustrie

voedingsgeschikte H1-smeermiddelen in alle assen: KUKA robots in de Hygienic Oil variant (HO) voldoen aan de hoge eisen van de voedingsindustrie - voor hygiënische handling zonder compromissen. KUKA levert niet alleen de perfecte ingrediënten voor maximale efficiëntie, het is ook de enige leverancier ter wereld met dit brede aanbod. 


Veilig gesmeerd: Industriële robots met NSF H1-smeermiddelen in alle assen

KUKA hanteer een consequente holistische aanpak: Alle assen van de HO-robots zijn uitgerust met voedingsveilige smeermiddelen, net als de energietoevoer, die optimaal met NSF H1-voedingsvet functioneert. Dit maakt een consistente H1-smering (NSF-gekeurd) in de gehele procesketen mogelijk - niet alleen in productiemachines en transportsystemen, maar ook in de robots. Als de HO-robots met voedingsmiddelen in contact komen, is dit onschadelijk voor mensen. Het lichtgrijze oppervlak van de machines maakt het bijzonder gemakkelijk om verontreinigingen te herkennen.

Geen bronnen van besmetting - handling, verpakken en palletiseren in de secundaire sector

Ook in de secundaire sector van de voedingsindustrie zijn de veiligheidsnormen en technische vereisten aan robots zeer hoog. Het Hygienic Oil (HO)-portfolio van KUKA voldoet aan de vereiste hygiëne-eisen conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG resp. DIN ISO 14159, onder andere door het gebruik van voedselveilig vet. De toepassingsgebieden zijn net zo divers als het robot-portfolio zelf en bieden ook mogelijkheden voor het gebruik van verpakte levensmiddelen, zoals de verwerking van chocolade en bakwaren.

  • Voedselveiligheid

    • NSF H1-smeermiddelen in alle assen
    • Energietoevoeren met NSF H1-kabelvet
    • Veiligheidsklasse IP 65/IP 67 en IP 65
  • Talrijke toepassingen

    • Verwerking van voedingsmiddelen
    • Hantering van voedingsmiddelen
    • LVerpakking van voedingsmiddelen met folie of in dozen
  • Eenvoudig onderhoud

    • Onderhoudsintervallen identiek aan die van de standaard KUKA robots
    • Vermindert het risico op het gebruik van verkeerde olie

eBook: Veilige voedselproductie met hygiënische olierobots

In ons eBook leert u hoe veilige en efficiënte automatisering het tekort aan geschoolde arbeidskrachten trotseert en voldoet aan de hoge hygiëne-eisen van de voedingsmiddelenindustrie. U krijgt waardevolle technologische inzichten en een overzicht van hygiënische robotica die oplossingen op maat biedt voor de moderne productie van voedingsmiddelen en dranken. Profiteer van praktische voorbeelden die uw efficiëntie zullen verhogen, kosten zullen verlagen en afval tot een minimum zullen beperken.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Ontdek hoe u uw productieprocessen kunt optimaliseren en kunt voldoen aan de hoogste hygiënenormen.

Downloaden eBook

Breed assortiment robots met hygiënische smeermiddelen voor elke smaak

Van 3 tot 240 kg payload, als het een beetje meer mag zijn

KUKA HO robots
  • KR DELTA HO
    Payload: 3 tot 6 kg, reikwijdte: 600 tot 1200 mm

    Fantastische snelheid tegen maximale nauwkeurigheid. De KR DELTA in standaarduitvoering (beschermingsklasse IP 67) bewijst zich overal waar maximale productiviteit en hygiëne vereist zijn. Bij pick & place applicaties haalt hij een perfecte score dankzij zijn snelheid en precisie. Het consequente gebruik van NSF H1 smeermiddelen maakt de hogesnelheidsrobot bijzonder geschikt voor de voedings- en farmaceutische industrie. De KR DELTA robot is geschikt voor ISO klasse 4 cleanrooms.
    Kom meer te weten
  • KR AGILUS HO
    payload: 6 tot 10 kg, reikwijdte: 900 tot 1100 mm

    Het kleine krachtpakket (beschermingsklasse IP67) is ontworpen voor de hoogste werksnelheden. Dankzij verschillende montageposities ondersteunt de hygiënische robot met NSF H1-smeermiddel resp. levensmiddelvet flexibel bij handling en pick & place in de levensmiddelenindustrie. Hij is ook verkrijgbaar in de uitvoering “Waterproof” of als “Hygienic Machine”. De KR AGILUS CR is geschikt voor cleanrooms en voldoet aan de eisen voor cleanrooms conform cleanroomklasse ISO2.

    Kom meer te weten
  • KR CYBERTECH HO
    Payload: 20 kg, reikwijdte: 1810 mm 

    Grootste vermogensdichtheid in de lage draaglastklasse: De KR CYBERTECH HO is gespecialiseerd in handling-toepassingen, bijvoorbeeld het sorteren van brood en het vullen van transportboxen. De afzonderlijke kabelset- en energietoevoerleidingen van de robot zijn met NSF H1-smeermiddelen uitgerust. 

    Kom meer te weten
  • KR CYBERTECH nano HO
    Payload: 10 kg, reikwijdte: 1440 mm

    Met een minimale stoorradius heeft de handlingrobot KR CYBERTECH nano een van de kleinste centraalhanden van zijn klasse. In de uitvoering als “Hygienic Oil” is deze robot daarom ideaal voor het hanteren van droge levensmiddelen. Hij verpakt bijvoorbeeld suikerpakketten precies in dozen en brengt vers ontbijtbrood op de tafel. Met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 mm speelt hij zijn technische sterke punten ook bij hoog tempo volledig uit.

    Kom meer te weten
  • KR IONTEC HO
    Payload: 50 kg, reikwijdte: 2.100 tot 2500 mm

    De werkruimte in de levensmiddelenindustrie is vaak begrensd. De KR IONTEC HO overtuigt met de geringste benodigde ruimte voor zijn draaglastklasse. Als multitalent is hij een waardevolle investering in de toekomst van uw productie: duurzaam kostenefficiënt, maximaal flexibel - vooral door zijn reikwijdte tot 2.500 mm. Dankzij de digitale Motion Modes kunt u de performance van de robot aan diverse processen of speciale deelstappen in de levensmiddelenbranche aanpassen. Ook bij het palletiseren slaat hij een goed figuur.

    Kom meer te weten
  • KR QUANTEC HO
    Payload: 120 tot 240 kg, reikwijdte: 2700 tot 3100 mm

    De KR QUANTEC HO overtuigt met zijn variantenveelvoud. Deze omvat zowel de grote reikwijdte (tot 3.100 mm) als de bandbreedte met draaglasten tussen 120 en 240 kg. Het krachtpakket is geschikt voor het hanteren van zware verpakkingen of verpakkingseenheden. Bovendien kan hij medewerkers in de levensmiddelenindustrie ontlasten van zwaar lichamelijk werk, bijvoorbeeld bij het hanteren van rollen met levensmiddelfolie. Kortom: De KR QUANTEC HO biedt maximale flexibiliteit in gebruik en in de planning van cellen en installaties.

    Kom meer te weten
  • KR QUANTEC PA HO
    Payload: 140 tot 240 kg, reikwijdte: 3200 mm

    De palletiseerrobot met smeermiddel, NSF H1-toegelaten, voldoet aan alle eisen voor automatisering van de dranken- en levensmiddelenindustrie van vandaag: minimale benodigde ruimte, korte cycli en lage bedrijfskosten - bij variantenveelvoud. Moeiteloos stapelt hij meelzakken, conservenblikken, bierkasten en waterflessen - en is daarbij een echte winst voor het palletiseren van groenten en fruit. Daarbij werkt de KR QUANTEC PA onder extreme omstandigheden maximaal precies: In de Arctic-uitvoering voldoet hij aan een werktemperatuur van tot -30 °C. 

    Kom meer te weten
  • KR SCARA HO
    Payload: 6 tot 13 kg, reikwijdte: 170 tot 850 mm

    De SCARA HO robots van KUKA zijn uitgerust met voedselveilige olie (H1) en voldoen zelfs aan de strengste eisen in de farmaceutische en voedselproductie. Deze robots zijn ideaal voor gevoelige voedings- en farmaceutische toepassingen en hebben beschermingsklasse IP54.
    KR SCARA HO

Ontdek robotoplossingen voor de voedingsindustrie: casestudies en inzichten

Bent u op zoek naar hygiënische automatiseringstechnologie?

Wij bieden: Robotspecialisten voor elke smaak. Voor kleine en grote werkruimtes en voor de meest uiteenlopende eisen in de voedingsindustrie.

Automatiseer uw bedrijf met deze vooruitstrevende oplossingen