Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

Danh mục KUKA Hygienic Oil (HO) chinh phục ngành công nghiệp thực phẩm

Chất bôi trơn H1 an toàn trong tất cả các trục: Rô-bốt KUKA trong phiên bản “Dầu vệ sinh” (Hygienic Oil/HO) đáp ứng các yêu cầu cao của ngành công nghiệp thực phẩm - để xử lý hợp vệ sinh một cách dứt khoát. KUKA không chỉ cung cấp các thành phần hoàn hảo để đạt hiệu quả tối đa, mà còn là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới có danh mục rộng lớn này. 


Được bôi trơn an toàn: Rô-bốt công nghiệp với chất bôi trơn NSF H1 trong tất cả các trục

KUKA theo đuổi một cách tiếp cận toàn diện nhất quán: Tất cả các trục của rô-bốt Hygienic Oil (HO) được trang bị chất bôi trơn an toàn với thực phẩm, giống như nguồn cấp năng lượng, được bôi với mỡ thực phẩm NSF H1. Điều này cho phép bôi trơn H1 liên tục (được NSF phê duyệt) xuyên suốt toàn bộ chuỗi quy trình – không chỉ trong các máy sản xuất và công nghệ băng chuyền, mà còn trong cả rô-bốt. Nếu rô-bốt Hygienic Oil (HO) tiếp xúc với thực phẩm, điều này vô hại với con người. Bề mặt màu xám nhạt của máy làm cho nó đặc biệt dễ dàng phát hiện sự nhiễm bẩn.

Không có các nguồn ô nhiễm - Xử lý, đóng gói và xếp hàng lên tấm nâng trong phạm vi thứ cấp

Các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu kỹ thuật đối với rô-bốt cũng rất cao trong phạm vi thứ cấp của ngành công nghiệp thực phẩm. Danh mục HO của KUKA đáp ứng các yêu cầu vệ sinh bắt buộc theo Chỉ thị máy móc 2006/42/EC cũng như tiêu chuẩn DIN ISO 14159, bao gồm cả việc sử dụng mỡ thực phẩm. Các lĩnh vực ứng dụng cũng đa dạng như chính danh mục rô-bốt và cũng mang lại tiềm năng về việc sử dụng thực phẩm đóng gói, ví dụ như trong chế biến sô cô la và bánh nướng.
  • An toàn thực phẩm

    • Chất bôi trơn NSF H1 trong tất cả các trục
    • Các nguồn cấp năng lượng với NSF mỡ bôi cáp H1
    • Phân loại an toàn IP 65/IP 67 và IP 65
  • Sử dụng đa năng

    • Chế biến thực phẩm
    • Xử lý thực phẩm
    • Đóng gói thực phẩm với màng bọc hoặc trong hộp các-tông
  • Bảo trì đơn giản

    • Các khoảng thời gian bảo trì giống với của rô-bốt tiêu chuẩn KUKA
    • Giảm nguy cơ sử dụng sai dầu

Danh mục sản phẩm đa dạng về rô-bốt Hygienic Oil (HO) đáp ứng mọi nhu cầu

Tải trọng từ 3 đến 240 kg, nếu bạn muốn nhiều hơn một chút

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA
    Tải trọng: 3 đến 6 kg, tầm với: 600 tới 1200 mm

    Tốc độ cao với độ chính xác tối đa. Phiên bản tiêu chuẩn của KR DELTA (cấp bảo vệ IP 67) rất ấn tượng ở bất kỳ nơi nào yêu cầu năng suất và tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. KR Delta ghi điểm với tốc độ và độ chính xác trong các nhiệm vụ lựa chọn và gắp thả cũng như đóng gói và phân loại. Việc sử dụng nhất quán chất bôi trơn NSF H1 làm cho robot tốc độ cao trở nên lý tưởng để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Robot KR DELTA hoàn toàn phù hợp với phòng sạch ISO cấp độ 4.
    Tìm hiểu thêm.
  • KR AGILUS HO
    Tải trọng: 6 đến 10 kg, tầm với: 900 tới 1100 mm

    Gói hiệu suất nhỏ (Phân loại bảo vệ IP67) được thiết kế cho tốc độ làm việc cao nhất. Với các vị trí lắp đặt khác nhau, rô-bốt vệ sinh với chất bôi trơn NSF H1 hoặc mỡ thực phẩm hỗ trợ linh hoạt cho việc xử lý và gắp đặt trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nó cũng có sẵn với phiên bản “chống thấm nước” hoặc “máy vệ sinh”. KR AGILUS CR tương thích không gian sạch và đáp ứng các yêu cầu về phân loại không gian sạch theo tiêu chuẩn ISO2.

    Tìm hiểu thêm.
  • KR CYBERTECH HO
    Tải trọng: 20 kg, tầm với: 1810 mm 

    Mật độ công suất lớn nhất trong loại tải trọng thấp: KR CYBERTECH HO chuyên về các ứng dụng xử lý, ví dụ như phân loại bánh mì và đóng thùng vận chuyển. Dây dẫn bộ cáp và dây dẫn nguồn cấp năng lượng riêng biệt của rô-bốt được trang bị chất bôi trơn NSF H1. 

    Tìm hiểu thêm.
  • KR CYBERTECH nano HO
    Tải trọng: 10 kg, tầm với: 1440 mm

    Với bán kính giao thoa nhỏ nhất rô-bốt xử lý KR CYBERTECH nano có một trong những cổ tay nối tiếp nhỏ nhất trong dòng của nó. Trong phiên bản “Dầu vệ sinh”, do đó, rô-bốt này rất lý tưởng để xử lý thực phẩm khô. Ví dụ nó đóng gói chính xác các gói đường vào hộp các-tông và mang những ổ bánh mì ăn sáng đến bàn ăn. Với độ chính xác lặp lại là 0,04 mm, nó thể hiện hết sức mạnh kỹ thuật của mình, ngay cả ở tốc độ cao.

    Tìm hiểu thêm.
  • KR IONTEC HO
    Tải trọng: 50 kg, tầm với: 2100 tới 2.500 mm

    Không gian làm việc trong ngành thực phẩm thường bị hạn chế. KR IONTEC HO gây ấn tượng với yêu cầu về không gian nhỏ nhất trong phân loại tải trọng của nó. Là một rô-bốt đa tài, đây là một khoản đầu tư đáng giá cho tương lai sản xuất của bạn: Bền vững, tiết kiệm chi phí, tính linh hoạt tối đa - trên hết là nhờ tầm với lên đến 2500 mm. Nhờ các chế độ chuyển động kỹ thuật số, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất của rô-bốt với các quy trình khác nhau hoặc các bước phụ đặc biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nó cũng gây ấn tượng đặc biệt đối với việc xếp hàng lên tấm nâng.

    Tìm hiểu thêm.
  • KR QUANTEC HO
    Tải trọng: 120 tới 240 kg, tầm với: 2700 tới 3100 mm

    KR QUANTEC HO gây ấn tượng với nhiều biến thể. Điều này bao gồm cả tầm với rộng (lên đến 3100 mm) và phạm vi tải trọng từ 120 đến 240 kg. Gói hiệu suất phù hợp để xử lý các thùng chứa hoặc các đơn vị đóng gói nặng. Nó cũng có thể giải phóng nhân viên trong ngành cung ứng thực phẩm khỏi công việc chân tay nặng nhọc, chẳng hạn như khi xử lý các cuộn màng bọc thực phẩm. Tóm lại: KR QUANTEC HO mang lại sự linh hoạt cao nhất có thể trong việc sử dụng cũng như lập kế hoạch ô và hệ thống.

    Tìm hiểu thêm.
  • KR QUANTEC PA HO
    Tải trọng: 140 tới 240 kg, tầm với: 3200 mm

    Rô-bốt xếp hàng lên tấm nâng với chất bôi trơn, được NSF H1 phê duyệt, đáp ứng tất cả các yêu cầu về tự động hóa trong ngành thực phẩm và đồ uống hiện nay: Yêu cầu về không gian tối thiểu, chu kỳ ngắn và chi phí vận hành thấp - với một số lượng lớn các biến thể. Nó dễ dàng xếp chồng các bao tải bột mì, hộp thiếc, thùng bia và chai nước - và cũng thể hiện một ưu thế thực sự khi xếp trái cây và rau quả lên tấm nâng. KR QUANTEC PA hoạt động với độ chính xác tối đa ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt: Trong phiên bản Arctic, nó thách thức nhiệt độ hoạt động xuống tới -30°C. 

    Tìm hiểu thêm.
  • KR SCARA HO
    Payload: 6- 13 kg, Reach: 170-850 mm

    The SCARA HO robots from KUKA are equipped with food-grade oil (H1) and meet the high standards required in pharmaceutical and food production. These robots are ideal for sensitive food and pharmaceutical applications and have an IP54 protection rating.
    https://my.kuka.com/s/category/roboter/scara/kr-scara/0ZG1i000000XabVGAS?language=de&tab=Products&_ref=Hide_discontinuation_filter__c%2524Toggle%2524Zeige%2520abgek%25C3%25BCndigte%2520Produkte%2524No*APTSSP_Environment_version__c%2524Icon%2524Ausf%25C3%25BChrung%2520Umgebung%2524Food%2520%28HO%29

Bạn đang tìm kiếm công nghệ tự động hóa vệ sinh?

Chúng tôi cung cấp: Chuyên gia rô-bốt cho mọi nhu cầu. Dùng cho các khu vực làm việc lớn và nhỏ, cho nhiều yêu cầu khác nhau trong ngành thực phẩm.

Nghiên cứu điển hình

Rô-bốt KUKA cho ngành công nghiệp thực phẩm: Hãy khám phá ngay các khả năng ứng dụng! 

Tự động hóa doanh nghiệp của bạn với các giải pháp nâng cao này