Välj din plats:

Plats

KUKA utbud av Hygienic Oil (HO) robotar erövrar livsmedelsindustrin

Säkra H1-smörjmedel på alla axlar: KUKA-robotar i utförandet ”Hygienic Oil” (HO) uppfyller livsmedelsindustrins höga krav – för en kompromisslöst hygienisk hantering. KUKA levererar inte bara de perfekta ingredienserna för högsta effektivitet, utan är även världens enda leverantör med detta breda utbud. 


Säkert smord: Industrirobotar med NSF H1-smörjmedel på alla axlar

KUKA tillämpar en konsekvent helhetsstrategi: Alla axlar på HO-robotarna är utrustade med smörjmedel som är livsmedelsanpassade, liksom energiförsörjningen, som vardera innehåller NSF H1-livsmedelsfetter. Detta möjliggör genomgående H1-smörjning (NSF-godkänd) längs hela processkedjan – inte bara i produktionsmaskiner och transportteknik utan även i roboten. Om HO-robotarna kommer i kontakt med livsmedel är detta säkert för människan. Maskinernas ljusgrå yta gör det särskilt lätt att upptäcka föroreningar.

Inga kontamineringskällor – hantering, förpackning och palettering i sekundära områden

Säkerhetsstandarderna och de tekniska kraven på robotarna är mycket höga även inom livsmedelsindustrins sekundära områden. KUKA:s HO-portfölj uppfyller de gällande hygienkraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG och DIN ISO 14159, bland annat på grund av användning av livsmedelsfett. Användningsområdena är lika många som själva robotportföljen och erbjuder även möjligheter för användning av förpackade livsmedel, t.ex. choklad och bakverk.

  • Livsmedelssäkerhet

    • NSF H1-smörjmedel på alla axlar
    • Energiförsörjningar med NSF H1-kabelfett
    • Säkerhetsklass IP 65/IP 67 och IP 65
  • Mångsidig användning

    • Bearbetning av livsmedel
    • Hantering av livsmedel
    • Livsmedelsförpackning med folie eller i kartonger
  • Enkelt underhåll

    • Underhållsintervallen är samma som för KUKA:s standardrobotar
    • Minskar risken för användning av felaktig olja

eBook: Säker livsmedelsproduktion med hygieniska oljerobotar

I vår e-bok får du veta hur säker och effektiv automation trotsar bristen på kvalificerad arbetskraft och uppfyller de höga hygienkraven inom livsmedelsindustrin. Du får värdefulla tekniska insikter och en översikt över hygienkompatibel robotteknik som erbjuder skräddarsydda lösningar för modern livsmedels- och dryckesproduktion. Du får ta del av praktiska exempel som ökar din effektivitet, sänker kostnaderna och minimerar svinnet.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Upptäck hur du kan optimera dina produktionsprocesser och uppfylla de högsta hygienkraven.

Download eBook

Bred portfölj av robotar med hygieniska smörjmedel för alla smaker

Från 3 till 240 kg bärlast när det behöver vara lite längre

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA HO
    bärlast: 3 till 6 kg, räckvidd: 600 till 1200 mm

    KR DELTA: Snabb hastighet med maximal noggrannhet. KR DELTA i standardutförande (skyddsklass IP 67) är övertygande där maximal produktivitet och hygien krävs. Den är snabb och exakt när det gäller plockning och placering samt förpackning och sortering. Höghastighetsroboten är särskilt lämpad för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, då den innehåller NSF H1, ett livsmedelsanpassat smörjmedel. Vilket gör att KR DELTA-roboten är perfekt lämpad för renrum i ISO-klass 4.
    Läs mer.
  • KR AGILUS HO
    bärlast: 6 till 10 kg, räckvidd: 900 till 1 100 mm

    Det lilla kraftpaketet (skyddsklass IP67) är konstruerat för högsta arbetshastighet. Tack vare olika monteringslägen kan den hygienanpassade roboten använda NSF H1-smörjmedel och livsmedelsfett på ett flexibelt sätt vid hantering samt Pick & Place i livsmedelsindustrin. Den finns också tillgänglig i utförandet ”Waterproof” eller ”Hygienic Machine”. KR AGILUS CR lämpar sig för renrum och uppfyller kraven i renrumsklass ISO2.

    Läs mer.
  • KR CYBERTECH HO
    bärlast: 20 kg, räckvidd: 1 810 mm 

    Maximal effekttäthet i den låga bärlastklassen: KR CYBERTECH HO är specialiserad på hanteringsapplikationer, till exempel för sortering av bröd och påfyllning av transportlådor. Robotens separata kabelsats- och energiförsörjningsledningar är utrustade med NSF H1-smörjmedel. 

    Läs mer.
  • KR CYBERTECH nano HO
    bärlast: 10 kg, räckvidd: 1 440 mm

    Hanteringsroboten KR CYBERTECH nano har en av de minsta centralhänderna i sin klass med liten störradie. I utförandet som ”Hygienic Oil” är denna robot idealisk för hantering av torra livsmedel. Den packar t.ex. sockerpaket i kartonger och ställer fram färska frukostbröd på bordet. Med en repeternoggrannhet på 0,04 mm spelar den fullt ut sina tekniska styrkor, även vid högt tempo.

    Läs mer.
  • KR IONTEC HO
    bärlast: 50 kg, räckvidd: 2 100 till 2 500 mm

    Arbetsutrymmet inom livsmedelsindustrin är ofta begränsat. KR IONTEC HO övertygar med det minsta platsbehovet i sin bärlastklass. Som multitalang är det en lönsam investering i framtidens produktion: hållbart kostnadseffektiv och maximal flexibilitet – framför allt tack vare sin räckvidd på upp till 2 500 mm. Med digitala Motion Modes kan du anpassa robotens prestanda efter olika processer eller särskilda delsteg inom livsmedelsindustrin. Även vid palletering kommer den till sin rätt.

    Läs mer.
  • KR QUANTEC HO
    bärlast: 120 till 240 kg, räckvidd: 2 700 till 3 100 mm

    KR QUANTEC HO övertygar med sina många varianter. Detta inkluderar både den stora räckvidden (upp till 3 100 mm) och bandbredden av bärlaster mellan 120 och 240 kg. Kraftpaketet lämpar sig för hantering av tunga behållare eller förpackningsenheter. Dessutom kan den som arbetar med livsmedelsleveranser avlasta sig från tungt kroppsarbete, t.ex. vid hantering av rullar med livsmedelsfolie. Kort sagt: KR QUANTEC HO erbjuder maximal flexibilitet vid användning samt i cell- och anläggningsplanering.

    Läs mer.
  • KR QUANTEC PA HO
    bärlast: 140 till 240 kg, räckvidd: 3 200 mm

    Pallastaren med smörjmedel, godkänd för NSF H1, uppfyller idag alla krav för automatisering av dryckes- och livsmedelsindustrin: minimalt platsbehov, korta cykler och låga driftskostnader – vid stora variationer. Den staplar enkelt mjölsäckar, konservburkar, öllådor och vattenflaskor – en verklig vinst även för pallastning av frukt och grönsaker. Även under extrema förhållanden arbetar KR QUANTEC PA med maximal precision: I Arctic-utförande har roboten en arbetstemperatur på ned till -30 °C. 

    Läs mer.
  • KR SCARA HO
    bärlast: 6 till 13 kg, räckvidd: 170 till 850 mm

    SCARA HO-robotarna från KUKA är utrustade med livsmedelsgodkänd olja (H1) och uppfyller även de strängaste kraven inom läkemedels- och livsmedelsproduktion. Dessa robotar är idealiska för känsliga livsmedels- och läkemedelsapplikationer och har skyddsklass IP54.
    KR SCARA HO

Letar du efter hygienanpassad automatiseringsteknik?

Vi erbjuder: Robotikspecialister för alla behov. För små och stora arbetsområden, för vitt skilda krav inom livsmedelsindustrin.

Utforska robotlösningar för livsmedelsindustrin: fallstudier och insikter

Automatisera ditt företag med dessa avancerade lösningar