Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA Hygienic Oil (HO) portföyü gıda endüstrisini fethediyor

Tüm eksenlerde güvenli H1 yağlama maddeleri: “Hygienic Oil” (HO) versiyonu KUKA robotları, tavizsiz bir hijyenik kullanım için gıda endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılamaktadır. KUKA, yalnızca maksimum verimlilik için mükemmel malzemeleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu geniş portföyü ile dünyadaki tek sağlayıcıdır. 


Güvenli bir şekilde yağlanmış: Tüm eksenlerde NSF H1 yağlama maddeleri kullanan endüstriyel robotlar

KUKA tutarlı bir bütünsel yaklaşım izlemektedir: HO robotunun tüm eksenleri gıda için uygun yağlama maddeleriyle donatılmıştır. NSF H1 gıda gresiyle öne çıkan enerji tedariği de aynı şekilde gıda maddelerine uygundur. Bu, sadece üretim makinelerinde ve konveyör teknolojisinde değil, robotlarda da tüm işlem zinciri boyunca tutarlı bir H1 yağlama (NSF onaylı) imkanı sağlamaktadır. HO robotlarının gıda ile temas etmesi durumunda, insanlar için bir zarar söz konusu olmamaktadır. Makinelerin açık gri yüzeyi, kirlerin tespit edilmesini özellikle kolaylaştırır.

Kontaminasyon kaynağı yok: Taşıma, paketleme ve paletleme ikincil alanda gerçekleşir

Gıda endüstrisinin ikincil alanında da robotlar için güvenlik standartları ve teknik gereksinimler oldukça yüksektir. KUKA’nın HO portföyü, 2006/42 / EG Makine Direktifi veya DIN ISO 14159 uyarınca gerekli hijyen gereksinimleri, özellikle gıda yağı kullanımı nedeniyle karşılamaktadır. Uygulama alanları, robot portföyünün kendisi kadar çeşitlidir ve ayrıca, örneğin çikolata ve unlu mamullerin işlemlerinde, paketlenmiş gıda kullanımının ötesinde bir potansiyel sunmaktadır.

  • Gıda güvenliği

    • Tüm eksenlerde NSF H1 yağlama maddeleri
    • NSF H1 kablo gresleriyle enerji temini
    • Güvenlik sınıfı IP 65 / IP 67 ve IP 65
  • Çok yönlü kullanım

    • Gıdaların işlenmesi
    • Gıdaların düzenlenmesi
    • Folyo veya kutulara gıda ambalajlama
  • Kolay bakım

    • KUKA standart robotlarının bakım aralıkları ile aynı bakım aralıkları
    • Yanlış yağ kullanma riski azalır

e-Kitap: Hijyenik Yağ Robotları ile güvenli gıda üretimi

E-kitabımızda, güvenli ve verimli otomasyonun kalifiye işgücü eksikliğine nasıl meydan okuduğunu ve gıda endüstrisinin yüksek hijyen gereksinimlerini nasıl karşıladığını öğreneceksiniz. Modern gıda ve içecek üretimi için özelleştirilmiş çözümler sunan hijyen uyumlu robotiklere genel bir bakış ve değerli teknoloji bilgileri edineceksiniz. Verimliliğinizi artıracak, maliyetleri düşürecek ve israfı en aza indirecek pratik örneklerden yararlanın.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Üretim süreçlerinizi nasıl optimize edebileceğinizi ve en yüksek hijyen standartlarına nasıl uyabileceğinizi keşfedin.

E-Kitap İndir

Her zevke uygun hijyenik yağlayıcılara sahip geniş bir robot yelpazesi

Biraz daha fazlasını istemeniz durumunda 3 - 240 kg taşıma kapasitesiyle

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA
    Taşıma kapasitesi: 3 ila 6 kg, erişim mesafesi: 600 ila 1200 mm

    Maksimum hassasiyet ile yüksek hız. KR DELTA'nın standart versiyonu (koruma sınıfı IP 67), maksimum verimlilik ve hijyen gerektiren her yerde idealdir. Alma ve yerleştirme görevlerinin yanı sıra paketleme ve ayırma görevlerinde de hız ve hassasiyetle öne çıkar. NSF H1 yağlayıcıların devamlı kullanımı, yüksek hızlı robotu özellikle gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanım için uygun hale getirir. KR DELTA robotu, ISO Sınıf 4 temiz odalar için mükemmeldir.
    Daha fazla bilgi edin.
  • KR AGILUS HO
    Taşıma kapasitesi: 6 ila 10 kg, erişim mesafesi: 900 ila 1.100 mm

    Küçük güç paketi (koruma sınıfı IP67), en yüksek çalışma hızları için uygun olarak tasarlanmıştır. NSF H1 yağlama maddesi veya gıda gresine sahip hijyenik robot, çeşitli kurulum konumlarıyla gıda endüstrisinde taşıma, alma ve yerleştirme işlemleri için esnek destek sağlamaktadır. “Waterproof” versiyonu veya “Hygienic Machine” olarak da mevcuttur. KR AGILUS CR, temiz-oda kullanımı için uygundur ve temiz-oda sınıfı ISO2 gerekliliklerini karşılar.

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR CYBERTECH HO
    Taşıma kapasitesi: 20 kg, erişim mesafesi: 1810 mm 

    Düşük yük sınıfındaki en yüksek güç yoğunluğu: KR CYBERTECH HO, örneğin ekmeklerin ayıklanması ve taşıma kutularının doldurulması gibi işlem uygulamalarında uzmandır. Robotun ayrı kablo tesisatı ve enerji besleme hatları, NSF H1 yağlama maddeleriyle donatılmıştır. 

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR CYBERTECH nano HO
    Taşıma kapasitesi: 10 kg, erişim mesafesi: 1440 mm

    En küçük müdahale yarıçapına sahip olan KR CYBERTECH nano işlem robotu, sınıfındaki en küçük merkezi ellerden birine sahiptir. “Hygienic Oil” versiyonunda bu robot bu nedenle kuru gıdaların işlenmesi için idealdir. Örneğin, şeker paketlerini karton kutulara özenle paketlemekte ve masaya taze kahvaltılık ekmekler getirmektedir. 0,04 mm tekrarlanabilirlik hassasiyeti ile yüksek hızlarda bile teknik gücünü sonuna kadar göstermektedir.

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR IONTEC HO
    Taşıma kapasitesi: 50 kg, erişim mesafesi: 2.100 ila 2.500 mm

    Gıda endüstrisindeki çalışma alanı genellikle sınırlıdır. KR IONTEC HO, taşıma kapasitesi sınıfındaki en küçük alan gereksinimi ile etkileyicidir. Çok yönlü bir yetenek olarak, üretiminizin geleceği için karlı bir yatırımdır: Sürdürülebilir şekilde uygun maliyeti, maksimum esnekliği ve her şeyden önce 2.500 mm'ye kadar olan erişim mesafesi sayesinde. Dijital hareket modları sayesinde robotun performansını gıda sektöründe çeşitli proseslere veya özel alt adımlara uyarlayabilirsiniz. Ayrıca paletleme söz konusu olduğunda da son derece başarılıdır.

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR QUANTEC HO
    Taşıma kapasitesi: 120 ila 240 kg, erişim mesafesi: 2.700 ila 3.100 mm

    KR QUANTEC HO, çok çeşitli varyantları ile etkileyicidir. Bu, hem geniş erişim mesafelerini (3.100 mm'ye kadar) hem de 120 ile 240 kg arasındaki yük kapasitesini kapsamaktadır. Güç paketi, ağır ünitelerin veya paketleme birimlerinin taşınması için uygundur. Ayrıca gıda tedarik endüstrisindeki çalışanları, örneğin gıda filmi rulolarıyla yapılan işlemler gibi ağır fiziksel işlerden kurtarabilir. Kısacası: KR QUANTEC HO, hücre ve sistem planlamasının yanı sıra kullanımda da mümkün olan en yüksek esnekliği sunmaktadır.

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR QUANTEC PA HO
    Taşıma kapasitesi: 140 ila 240 kg, erişim mesafesi: 3200 mm

    NSF H1 onaylı yağlama maddeli paletleme robotu, günümüzün yiyecek ve içecek endüstrisinde otomasyon için tüm gereksinimleri karşılamaktadır: Çok sayıda varyantla minimum alan gereksinimleri, kısa döngüler ve düşük işletme maliyetleri sunulmaktadır. Un çuvallarını, konserveleri, bira kasalarını ve su şişelerini zahmetsizce istifler ve aynı zamanda meyve ve sebzelerin paletlenmesi söz konusu olduğunda da vazgeçilmez bir kazanımdır. KR QUANTEC PA, zorlu koşullarda bile maksimum hassasiyetle çalışmaktadır: Arctic versiyonunda, -30 ° C'ye kadar çalışma sıcaklığına meydan okur. 

    Daha fazla bilgi edin.
  • KR SCARA HO
    Payload: 6- 13 kg, Reach: 170-850 mm

    The SCARA HO robots from KUKA are equipped with food-grade oil (H1) and meet the high standards required in pharmaceutical and food production. These robots are ideal for sensitive food and pharmaceutical applications and have an IP54 protection rating.
    https://my.kuka.com/s/category/roboter/scara/kr-scara/0ZG1i000000XabVGAS?language=de&tab=Products&_ref=Hide_discontinuation_filter__c%2524Toggle%2524Zeige%2520abgek%25C3%25BCndigte%2520Produkte%2524No*APTSSP_Environment_version__c%2524Icon%2524Ausf%25C3%25BChrung%2520Umgebung%2524Food%2520%28HO%29

Gıda endüstrisi için robotik çözümleri keşfedin: vaka çalışmaları ve içgörüler

Hijyenik otomasyon teknolojisi mi arıyorsunuz?

Sunduklarımız: Her zevke uygun robotik uzmanları. Küçük ve büyük çalışma alanları ve gıda endüstrisindeki çok çeşitli gereksinimler için.

KUKA'nın gelişmiş çözümleriyle üretiminizi otomatikleştirin