Konumunuzu seçin:

Konum

KR DELTA

Özellikle Pick & Place görevleri için tasarlanmış olan yüksek hızlı robotlar, en yüksek hijyen ve güvenlik gereksinimlerini karşılar. Delta robotlar; gıda, ilaç ve elektronik sektörü gibi yüksek standart taleplerinin olduğu sektörlerde paketleme, taşıma ve montajda optimum işletme maliyetleri ile etkileyicidir.


Hassas Pick & Place, muazzam taşıma kapasitesi, yüksek hız

Hem çok hızlı hem de çok hassas ve esnek: Tüm KR DELTA robotları yüksek hızlı uygulamalar için geliştirilmiştir. Robotların maksimum hızı 0,32 saniyeye varan bir çevrim süresine eşdeğerdir. Üstelik bunu yüksek nokta tekrarlama hassasiyeti ve açı tekrarlama hassasiyeti ile gerçekleştirirler. Ayrıca piyasadaki en güçlü Delta robotlar arasında yer alırlar çünkü 6 kg’a kadar ağırlıkları hareket ettirebilir ve ambalajlayabilirler. Paslanmaz çelik veya karbon elyaftan üretilen gövdeleri ile, mümkün olan en yüksek hijyenin olmazsa olmaz olduğu uygulama alanları için onaylanmışlardır: Gerek çiğ gıdalar ile gerekse ilaçlarla veya elektronikteki yapı elemanları çalışılan alanlar olsun. Ayrıca Delta robotlarımız geniş bir çalışma alanı ile puan toplar ve birbirinden farklı sektörde otomasyon çözümleri için elverişlidir.

KR DELTA neden optimum maliyet sunuyor?

İş süreçlerini otomatikleştirmek isteyen şirketler, düşük maliyetli ve dayanıklı robot arayışı içindedirler. KUKA'nın kompakt Delta robotları sadece satın alma maliyeti açısından değil, aynı zamanda özellikle işletimde de kazançlıdır. Kapsüllü şanzımanlara ve kendiliğinden yağlanan malzemelerden üretilen küresel mafsalları ile neredeyse hiç bakım gerektirmez. Delta robotun motorları doğrudan baz gövdeye bağlıdır. Robot kontrolörü KR C5 micro ile uyumlu çalışma sayesinde özellikle konforlu ve optimum maliyetle bir işletim elde edilir. Esnek kontrol sistemi çok az yere ihtiyaç duyar, çok düşük bir enerji gereksinimine sahiptir ve son derece yüksek güvenlik sunar.
  • Yüksek performans 

    • 0,32 saniyenin altında minimum çevrim süresi.
    • Birden fazla konveyörde hassas Pick & Place uygulamaları
    • Yüksek nokta tekrarlama hassasiyeti
    • Yüksek açı tekrarlama hassasiyeti
  • Uygun maliyetli işletim

    • Düşük enerji tüketimi
    • En küçük alanlarda Pick&Place görevleri
    • Daha az bakım masrafı
    • Kolay temizlenebilirlik
  • Hijyenik 

    • Tamamen paslanmaz çelikten Hygenic Machine Version
    • İstisnasız H1 yağlama
    • Yüksek koruma sınıfı IP67 ve IP65
  • Sertifikalı güvenlik

    • CE sertifikası
    •  DIN ISO 14159 / Gıda yağı kullanımı
    • Eksen 4 için Temiz Oda ISO 14644 Sınıf 4

3 - 3 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1200 - 1200 mm cinsinden erişim mesafesi

Pick & Place DELTA robotları performans için tasarlandı


Endüstride kanıtlanmış tasarım

  • Geniş çalışma alanı: 1.200 mm erişim mesafesi, 350 mm dikey çalışma aralığı
  • 0°C ile 45°C arası çalışma sıcaklığı aralığı
  • Küçük ayak izi: Çap 350 mm

Özellikle az bakım gerektirir

  • Tüm kullanım ömrü boyunca ek yağlama gerekmez
  • Kullanım ömrü yağlamalı şanzıman
  • Kendini yağlayabilen bilyalı başlıklar

Geniş kullanım yelpazesi

 Her tür hızlı tüketim ürünlerinde alma, paketleme ve yerleştirme uygulamalarını otomatikleştirmek için idealdir.

Esnek flanş

Flanş, farklı işlevlere ve boyutlara sahip çeşitli gripper'ların hızlı ve kolay montajı için uygundur.

Sorunsuzca entegre edilebilir

Nesne algılama, optimum konveyör takibi ve robotların ve konveyörlerin koordinasyonu için isteğe bağlı yazılım sayesinde üretim hattında sorunsuz entegrasyon.

Hijyen standartı

Hygienic Machine versiyonundaki endüstriyel robot, işlenmemiş ürünleri kapsayan birincil üretim için, Hygienic Oil içeren HO versiyonu ise örneğin gıdanın son ambalajlanması gibi ikincil üretim elverişlidir.

Tüm ambalajlama zinciri boyunca yüksek hızlı malzeme elleçleme

Özellikle yüksek hijyen gerektiren birincil üretimde robotlara yönelik özel talepler söz konusudur. Bu uygulamalarda açık gıdalara, proteinlere ve ilaçlara doğrudan temas edilmekte veya çok hassas elektronik bileşenler ile çalışılmaktadır. Ancak, ikincil üretimde de hijyen standartları yüksektir ve gıdalara uygun NSF H1 yağlama maddelerinin kullanımı zorunludur. Böylece, nihai paketleme aşamasında yiyeceklerin, kozmetik ürünlerin veya ilaçların kirlenmesi önlenir. Her uygulama alanı için doğru Delta robotu geliştirdik.

Son derece hassas ürünleri işleme: Birincil üretim için Delta robot

Tamamen paslanmaz çelikten, mükemmel temizlenebilirlik ve yüksek hız: Hygienic Machine olarak KR DELTA bu özellikleri sunuyor. KR DELTA, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde asit, kostik ve sıcak sudan etkilenmez. Tüm robot için IP 67 koruma türü ve Eksen 4 için IP 69K sağlar. DELTA'nın tasarımı gıda maddeleri için Alman LFGB ve ABD FDA ve EHEDG standartlarına uygundur. Hijyenik tasarımda DELTA robotları hakkında daha fazlasını öğrenin

Aranıyor: İşlenmemiş et, peynir, tatlı veya ekşi ürünler için bir robot. Çözüm: Hygienic Machine olarak KR DELTA.

Hızlı ayırma ve paketleme: İkincil üretim için Delta robot

Hafif yapı, etkileyici hız ve aynı zamanda son derece hassas: HO (Hijyenik Yağ) model KR DELTA etkileyicidir. Ayrıca, tüm eksenlerinde gıda için uygun H1 yağlama maddeleri ile puan kazanır. Karbon elyaf gövdesi ve alüminyum malzemeden üretilmiş hareketli A4 plaka sayesinde robot son derece hızlı ivmelenebilir. Pick & Place görevlerini yerine getirirken ve paketleme ve ayırma işlemlerinde Delta’nın kolu küçük Adept Cycle’da 0,32 saniyeden az bir çevrim süresine erişir.

Hedef: Al, yerleştir ve paketle, çok hızlı ve hassas şekilde. Gerçe: HO modeli olarak KR DELTA.

KR DELTA Express Pack

DELTA robot, kontrolör, işletim elemanı ve yazılımdan oluşan eksiksiz robot paketiniz. Kısa teslimat süreleri ve ücretsiz nakliye ile önceden yapılandırılmış.

KR DELTA (4 eksenler) - teknik veriler

2 Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 3 D1200
Nominal toplam yük
3 kg
Maks. erişim mesafesi
1200 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 3 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1200 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Standard
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
KR 3 D1200 HM
Nominal toplam yük
3 kg
Maks. erişim mesafesi
1200 mm
Ortam modeli
Hygenic machine
Veri Sayfası
  • Nominal toplam yük 3 kg
  • Maks. erişim mesafesi 1200 mm
  • Yapı şekli Standard
  • Ortam modeli Hygenic machine
  • Bağlantı konumu/konumları Tavan
6 / 2 robot görünür

KR DELTA robotları için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

Hep birlikte daha da etkin: Yüksek hızlı delta robotlar ve KUKA yazılım paketleri

Gerek birden fazla robotun koordinasyonu gerekse üretiminizin takibi veya yüksek performanslı görüntüleme sistemi ve entegre görüntü işleme ile kalite kontrolü olsun: KUKA’da bunun için gerekli yazılım mevcuttur. KR DELTA, kontrol sistemi KR C5 micro ve tüm hızlı hareket eden uygulamalar için uygulama yazılımı ile maksimum performansa ulaşır.

Üretim süreçlerini önceden simule edin

Otomasyon çözümünüzün neler yapabileceğini önden görün. KUKA.Sim simülasyon yazılımı ve dijital ikiz sayesinde.

Uygulamanız için Delta robot mu arıyorsunuz?

Uygulamanız için en ideal robotu bulmanıza memnuniyetle yardımcı oluruz. 

Delta robotlarını çalışırken görün