La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KR DELTA
I robot veloci progettati appositamente per le attività di Pick and Place soddisfano i più elevati requisiti di igiene e sicurezza. I robot Delta offrono bassi costi di esercizio per l'imballaggio, la movimentazione e il montaggio in serie di settori esigenti come quello alimentare, farmaceutico ed elettronico.
Pick and place preciso, veloce, e con carico utile considerevole fino a 6 kg
Così veloci, così precisi e così flessibili: tutti i robot KR DELTAsono stati sviluppati per la gamma ad alta velocità. La loro velocità massima corrisponde a un tempo ciclo fino a 0,32 secondi. Naturalmente con un'elevata ripetibilità di posizionamento puntuale e angolare. Sono tra i robot Delta più resistenti sul mercato, perché possono spostare fino a 6 kg. Con il loro corpo in acciaio inossidabile o in fibra di carbonio, sono certificati per le aree in cui è essenziale la massima igiene: sia che si tratti di manipolare alimenti crudi, sia che si tratti di medicinali o di componenti elettronici. Inoltre, i nostri robot Delta hanno un ampio raggio d'azione e sono adatti all'automazione in vari settori.
Perché il KR DELTA offre una redditività alta?
Le aziende che vogliono automatizzare i flussi di lavoro sono alla ricerca di robot economici e resistenti. I robot Delta di KUKA non sono solo economici in termini di prezzo di acquisto, ma anche in termini di funzionamento. Grazie ai riduttori incapsulati e ai giunti snodati in materiale autolubrificante, sono praticamente esenti da manutenzione. I motori del robot Delta sono collegati direttamente alla base. L'interazione con il controllo robot KR C5 micro garantisce un funzionamento particolarmente comodo ed economico. Il controllo flessibile richiede uno spazio particolarmente ridotto, ha un fabbisogno energetico molto basso e offre la massima sicurezza.
Prestazioni elevate
Tempo ciclo minimo inferiore 0,32s
Applicazioni Pick and Place precise su più nastri trasportatori
Elevata ripetibilità di posizionamento puntuale
Elevata ripetibilità angolare
Funzionamento pratico
Minore consumo di energia
Compiti di Pick and Place negli spazi più ridotti
Manutenzione minima
Facile da pulire
Igienico
Versione igienica della macchina completamente in acciaio inox
Lubrificazione H1 su tutta la superficie
Classe di protezione IP67 e IP65
Sicurezza certificata
Certificato CE
Certificato UL
DIN ISO 14159 / Uso dei grassi alimentari
Clean Room ISO 14644 Classe 4 per l'asse 4
3 - 3Portata in kg
1200 - 1200Raggio d'azione in mm
Robot DELTA Pick and Place - designed to perform
Design collaudato dal settore
Ampio spazio di lavoro: sbraccio di 1.200 mm, campo di lavoro verticale di 350 mm
Temperatura di esercizio da 0°C a 45°C
Footprint minimo: ∅ 350mm
Manutenzione particolarmente ridotta
Non è necessario cambiare olio
Riduttore con lubrificazione a vita
Teste a sfera autolubrificanti
Ampia gamma di applicazioni
Ideale per automatizzare le applicazioni di Pick, Pack e Place per tutti i tipi di Fast Moving Consumer Goods.
Flangia flessibile
La flangia è adatta al montaggio rapido e semplice di gripper di diverse funzioni e dimensioni.
Integrabile senza soluzione di continuità
Integrazione agevole nella linea di produzione grazie al software opzionale per il riconoscimento degli oggetti, il Conveyor Tracking ottimale e il coordinamento di robot e nastri trasportatori.
Igiene come standard
Il robot industriale nella versione Hygienic Machine è adatto per applicazioni primarie con alimenti, la versione HO con Hygienic Oil per applicazioni secondarie, ad esempio nel confezionamento finale degli alimenti.
Movimentazione ad alta velocità lungo l'intera catena di confezionamento
Le applicazioni primarie, che devono essere particolarmente igieniche, pongono esigenze particolari ai robot. Ciò comporta il contatto diretto con alimenti, proteine e farmaci aperti o con i componenti elettronici più sensibili. Tuttavia, i requisiti igienici sono elevati anche nelle applicazioni secondarie e i lubrificanti NSF H1, idonei per gli alimenti, sono obbligatori. In questo modo si evita la contaminazione di alimenti, cosmetici o prodotti farmaceutici durante il confezionamento finale. Abbiamo sviluppato il robot Delta giusto per ogni settore.
I prodotti più sensibili: robot Delta per le applicazioni primarie
Interamente in acciaio inossidabile, perfetta pulibilità ed elevata velocità: questo è ciò che KR DELTA offre come Hygienic Machine. Grazie all'involucro in acciaio inossidabile resistente alla corrosione non risente dell’effetto di acidi, soluzioni alcaline e acqua calda. Elevata classe di protezione IP 67 per l’intero robot e IP 69K per l’asse 4. Il robot a cinematica parallela protetto da polvere e umidità, può essere pulito con un'idropulitrice fino a 100 kPA. La struttura del DELTA è progettata secondo gli standard alimentari tedeschi LFGB, US FDA e EHEDG. Per saperne di più sui robot DELTA in Hygienic Design
Cercato: un robot per carne cruda, formaggio, cibi dolci o acidi. Trovato: il KR DELTA come Hygienic Machine.
Smistamento e imballaggio rapidi: robot Delta per le applicazioni secondarie
Costruzione leggera, velocità impressionante e allo stesso tempo estremamente preciso: così convince il KR DELTA nella versione HO (Hygienic Oil). Inoltre, è dotato di lubrificanti H1 idonei per gli alimenti in tutti gli assi. Grazie al suo corpo in fibra di carbonio e a una piastra A4 mobile in alluminio, il robot può accelerare molto velocemente. Utilizzato in attività di Pick and Place, imballaggio e smistamento, il braccio del Delta raggiunge un tempo di ciclo inferiore a 0,32 secondi nel piccolo ciclo Adept.
Desiderio: Pick, Place and Pack, il tutto in modo rapido e preciso. Realtà: il KR DELTA nella versione HO.
KR DELTA Express Pack
Il vostro DELTA robot completo di controller, teachpad e software. Preconfigurato, con brevi tempi di consegna e spedizione gratuita.
Insieme ancora più efficienti: robot Delta ad alta velocità e pacchetti software KUKA
Che si tratti di coordinare più robot, di tracciare la produzione o di controllare la qualità con un potente sistema di visione e un'elaborazione delle immagini integrata: KUKA ha il software adatto. Il KR DELTA raggiunge le massime prestazioni con il controllo KR C5 micro e il software applicativo per tutte le applicazioni a movimento rapido.