Escolha a sua localização:

País

KR DELTA

Robôs de alta velocidade, especialmente para funções Pick-and-Place, atendem os mais altos requisitos de higiene e segurança. Os robôs Delta convencem com baixos custos operacionais na embalagem, manuseio e na montagem em uma série de ramos exigentes como o alimentício, farmacêutico e eletrônico.


Pick-and-place preciso, velocidade da luz e excelente carga útil de até 6 kg

Tão rápidos, tão precisos e tão flexíveis: todos os robôs KR DELTA foram desenvolvidos para a área High Speed. A sua velocidade de pico corresponde a um tempo de ciclo de até 0,32 segundos. Naturalmente, com alta precisão de repetição de ponto e precisão de repetição de ângulo. Eles fazem parte dos robôs Delta mais fortes do mercado, pois eles conseguem mover e embalar até 6 kg. Com o seu corpo em aço inoxidável ou fibra de carbono, eles são certificados para áreas nas quais é imprescindível a mais alta higiene possível: seja no manuseio de alimentos crus, seja com medicamentos ou componentes eletrônicos. Além disso, nossos robôs Delta pontuam com uma grande área de trabalho e são adequados para a automação nos mais diversos ramos.

Porque o KR DELTA oferece uma rentabilidade excepcional

Empresas que têm o desejo de automatizar fluxos de trabalho, buscam robôs econômicos e fortes. Os compactos robôs Delta da KUKA não são apenas econômicos no preço de aquisição, mas especialmente na operação. Com redutores e articulações esféricas encapsulados de material autolubrificante, eles praticamente são isentos de manutenção. Os motores do robô Delta estão fixados diretamente na base. A interação com a unidade de comando do robô KR C5 micro proporciona uma operação especialmente confortável e econômica. A unidade de comando flexível necessita de pouquíssimo espaço, consome um mínimo de energia e oferece máxima segurança.
  • Alto desempenho 

    • tempo de ciclo mínimo abaixo de 0,32 s
    • aplicações Pick-and-Place precisas em várias esteiras transportadoras
    • alta precisão de repetição de ponto
    • alta precisão de repetição de ângulo
  • Operação vantajosa

    • baixo consumo de energia
    • funções Pick-and-Place em espaço extremamente limitado
    • baixo dispêndio de manutenção
    • fácil limpeza
  • Higiênico 

    • versão Hygienic Machine totalmente em aço inoxidável
    • lubrificação H1 contínua
    • alto grau de proteção IP67 e IP65
  • Segurança certificada

    • Certificado CE
    • Certificado UL
    • DIN ISO 14159 /Utilização de graxa alimentícia
    • Clean Room ISO 14644 classe 4 para o eixo 4

3 - 3 Capacidade de carga em kg

1200 - 1200 Raio de alcance em mm

Pick-and-Place Robô DELTA_designed to perform


Design testado na indústria

  • Grande área de trabalho: raio de alcance de 1.200 mm, área de trabalho vertical de 350 mm
  • Faixa de temperatura de operação de 0 °C a 45 °C
  • Pequena área de ocupação: ∅ 350 mm

Manutenção especialmente baixa

  • Sem necessidade de relubrificação durante a vida útil
  • Redutor com lubrificação permanente
  • Cabeças esféricas autolubrificantes

Amplo espectro de aplicação

 Ideal para a automação de aplicações Pick, Pack e Place em todos os tipos de Fast Moving Consumer Goods.

Flange flexível

O flange é apropriado para a montagem simples e rápida de diversas garras de diferentes funções e tamanhos.

Perfeitamente integrável

Integração perfeita na linha de produção graças ao software opcional para a detecção de objetos, Conveyor Tracking ideal e a coordenação de robôs e esteiras transportadoras.

Higiene de série

O robô industrial na versão Hygienic Machine é apropriado para a área primária com produtos in natura, a versão HO com Hygienic Oil para a área secundária, por exemplo, durante a embalagem final de alimentos.

Manuseio de alta velocidade ao longo de toda a cadeia de embalagem

A área primária, que precisa ser especialmente higiênica, coloca requisitos especiais a robôs. Aqui trata-se do contato direto com alimentos não-embalados, proteínas e medicamentos, ou de componentes eletrônicos muito sensíveis. Contudo, também na área secundária os requisitos de higiene são elevados e lubrificantes NSF H1 compatíveis com alimentos são obrigatórios. Isso previne a contaminação de alimentos, produtos cosméticos ou farmacêuticos durante a embalagem final. Desenvolvemos o robô Delta apropriado para cada área.

Controle os produtos mais sensíveis: Robô Delta para a área primária

Totalmente em aço inoxidável, de limpeza perfeita e alta velocidade: isso é oferecido pelo KR DELTA como Hygienic Machine. O ácido, a lixívia e a água quente não têm impacto sobre o mesmo, graças ao invólucro em aço inoxidável resistente à corrosão. Ele proporciona o grau de proteção IP 67 para todo o robô e IP 69K para o eixo 4. O robô de braço paralelo, protegido contra pó e umidade, pode ser limpo com um limpador de alta pressão até 100 kPA. A estrutura do DELTA foi concebida de acordo com as normas alimentares da LFGB alemã, da FDA americana e da EHEDG. Saiba mais sobre o robô DELTA em Hygienic Design 

Procura-se: um robô para carne in natura, queijo, produtos doces ou azedos. Encontrado: o KR DELTA como Hygienic Machine.

Rapidamente classificado e embalado: Robô Delta para a área secundária

Construção leve, velocidade impressionante e, ao mesmo tempo, extremamente preciso: assim o KR DELTA convence na versão HO (Hygienic Oil). Além disso, ele pontua com lubrificantes H1 compatíveis com alimentos em todos os eixos. Graças ao seu corpo em fibra de carbono e uma placa A4 móvel de alumínio, o robô consegue acelerar com extrema rapidez. Na utilização em funções Pick-and-Place, bem como na embalagem e classificação, o braço do Delta atinge no Adept-Cycle pequeno um tempo de ciclo inferior a 0,32 segundos.

Desejado: Pick, Place and Pack, tudo super rápido e preciso. Realidade: o KR DELTA como versão HO.

Você está à procura de robôs Delta apropriados?

Teremos prazer em lhe ajudar a encontrar o robô ideal, que é feito sob medida para a sua empresa. 

KR DELTA (4 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Downloads
KR 3 D1200
Carga total nominal
3 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 3 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 3 D1200 HM
Carga total nominal
3 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Hygenic machine
Downloads
  • Carga total nominal 3 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Hygenic machine
  • Posição(ões) de montagem Teto
%x de %y robôs visíveis

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do Robôs KR DELTA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

Juntos ainda mais eficientes: Robôs Delta High Speed e pacotes de software KUKA

Seja na coordenação de vários robôs, no rastreamento da sua produção ou no controle da qualidade com sistema Vision de alto desempenho e processamento de imagens integrado: a KUKA tem o software para isso. O KR DELTA atinge o máximo do seu desempenho com a unidade de comando KR C5 micro e os softwares de aplicação para todas as aplicações de movimento rápido.

Simular previamente os processos de fabricação

Ver previamente o que a sua solução de automação poderá realizar mais tarde. Graças ao software de simulação KUKA.Sim e gêmeo digital.