Escolha a sua localização:

País

KR DELTA

KR DELTA Robô em Hygienic Design

Robô de alta velocidade na versão Hygienic Machine para aplicações Pick&Place com alta velocidade em uma série de ramos exigentes como alimentício, farmacêutico e eletrônico.


Higiene em alto nível.
Os robôs KUKA DELTA são concebidos para o uso sob condições altamente sensíveis.

Graças ao seu corpo em aço inoxidável, o KR DELTA é especialmente equipado para áreas higienicamente sensíveis, por exemplo, no contato direto com alimentos, medicamentos ou componentes eletrônicos. 

O invólucro em aço inoxidável resistente à corrosão do robô é concebido segundo as normas alimentares da LFGB alemã e FDA americana e, além disso, atende a certificação CE europeia, a certificação UL americana e a certificação de função de segurança TÜV alemã. O robô é protegido contra pó e umidade segundo o grau de proteção IP 67 e, por isso, também pode ser limpado sob alta pressão e com produtos de limpeza alcalinos ou ácidos.


 

Este tipo de robô é perfeito para funções de Pick&Place na área High Speed, entre outros, na área alimentícia

Com alta velocidade e precisão a cinemática DELTA é especialmente apropriada para ramos sensíveis como a indústria alimentícia, eletrônica e farmacêutica.

Valores excepcionais para a automação segura e rentabilidade sustentável

O robô é controlado com a nossa nova unidade de comando do robô KR C5 micro, que em comparação à geração anterior economiza quase 35 % de energia e, além disso, necessita de menos espaço e apresenta mais segurança. Isto também tem efeitos sobre o desempenho: com um tempo de ciclo de até 0,5 segundos, a combinação da KR C5 micro e KR DELTA é perfeitamente apropriada para funções de manuseio, por exemplo, na indústria alimentícia. Com redutores encapsulados e articulações esféricas de material autolubrificante, ele requer pouquíssima manutenção. Os seus motores estão fixados diretamente na base. 

  • Higiênico 

    • Fabricado totalmente em aço inoxidável
    • Fácil de limpar e desinfetar
    • Alta grau de proteção IP 67 para todo o robô e IP 69K para o eixo 4
    • Resistência à temperatura e corrosão
  • Segurança certificada

    Segurança dos materiais para a área de alimentos, certificada segundo diretrizes internacionais

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Alta precisão

    Precisão ao pegar e depositar objetos como robô Pick&Place com 3 braços
  • Operação vantajosa

    • Baixo consumo de energia
    • De baixa manutenção

3 - 3 Capacidade de carga em kg

1200 - 1200 Raio de alcance em mm

Robô Delta como Hygienic Machine: Estrutura, funções, vantagens


Alta flexibilidade 

O robô KR DELTA com uma carga útil de até 6 kg é adequado para vários campos de aplicação, incluindo indústrias como a farmacêutica, eletrônica e outras.

Grande espaço de trabalho

O robô industrial trabalha de forma segura em um espaço de trabalho cilíndrico com 250 mm de altura e 1.200 mm de diâmetro.

Flange flexível

O flange é apropriado para a montagem simples das mais diferentes ferramentas.

Alta velocidade

Tempos de ciclo extremamente curtos de até 0,5 segundos.

Pequena área de ocupação

O robô de 4 eixos montado no teto tem uma área de instalação de 350 mm de diâmetro.

Elevada facilidade de manutenção

Com redutor encapsulado e articulações esféricas de material autolubrificante, ele requer pouquíssima manutenção.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do Robô KR DELTA HM

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

Software e hardware como complemento perfeito

Com robôs DELTA flexíveis e hardware e software adequados, oferecemos soluções econômicas para a separação de pedidos automatizada. Além disso, os robôs são facilmente integráveis em todos os pacotes de software conhecidos - do KUKA.PickControl até KUKA.VisionTech. Com uma unidade de comando selecionável especial até 10 robôs podem executar simultaneamente as mesmas funções ou até funções totalmente diferentes. Requisitos como classificação de material, embalagem, paletização e montagem são apenas uma fração das possibilidades da robótica DELTA.

Pacote de aplicações com robôs DELTA da KR para Picking, Packing, Palletizing, em especial para a indústria alimentícia

O KR DELTA atinge o nível máximo de higiene na versão Hygienic Machine.

KR DELTA Robô em Hygienic Design (4 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 3 D1200
Carga total nominal
3 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 3 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 3 D1200 HM
Carga total nominal
3 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Hygenic machine
Ficha de dados
  • Carga total nominal 3 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Hygenic machine
  • Posição(ões) de montagem Teto
%x de %y robôs visíveis

Uso dos robôs KR DELTA em diversos ramos e produções:

Whitepaper: Automação com sucesso de processos de produção higiênicos

Os robôs "Hygienic Machines" e "Hygienic Oil" com lubrificantes NSF H1 para alimentos e capacidade de limpeza otimizada atendem aos elevados requisitos do setor primário e secundário. O seu design higiênico corresponde às recomendações EHEDG. Por isso eles são versáteis, desde a automação de funções de Pick&Place, passando pela embalagem final, até a classificação e empacotamento.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Saiba mais sobre a nossa tecnologia de robô higiênica.

Baixar o White Paper

Você está à procura de um robô para o processamento de alimentos?

Entre em contato conosco, nós lhe ajudaremos a encontrar a solução de automação perfeita.