
Automação na indústria de alimentos
Fornecer matérias-primas, processar, embalar, paletizar alimentos e preparar para o transporte – os robôs KUKA fazem tudo isso. Com a nossa oferta holística de automação você consegue dominar o uso na indústria de alimentos de forma rápida e eficiente.
Automação inteligente e flexível ao longo de toda a cadeia de produção
Do fornecimento à distribuição – a nível mundial.
A cadeia de processo na indústria de alimentos geralmente inicia com o fornecimento de matérias-primas. É exatamente ali que a KUKA entra – e junto com a Swisslog, uma empresa do grupo KUKA, e outros parceiros, realiza soluções de automação para processos logísticos, armazéns e centros de distribuição. Além disso, a KUKA consegue automatizar de forma inteligente praticamente todos os demais passos no processamento de alimentos. As vantagens: maior produtividade, baixos custos e uma qualidade elevada constante dos seus processos.
-
Fornecimento & Despaletização
Mobilidade, força, grandes raios de alcance
Nossas soluções de robótica para você:
- Soluções automatizadas de armazenamento da Swisslog
- Plataformas móveis KUKA (AGVs)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg de capacidade de carga) – o paletizador mais rápido, preciso e forte do mercado
- KR FORTEC – robôs de carga pesada versáteis
- KR 360 FORTEC (240-360 kg de capacidade de carga)
- KR 500 FORTEC (340-500 kg de capacidade de carga)
- Unidades lineares e robôs de pórtico – possibilitam a automação com economia de espaço de áreas especialmente grandes
Exemplos de cliente: Paletização de alimentos -
Manuseio de alimentos primários e secundários
Rápido, preciso, higiênico
Nossas soluções de robótica para você:
- KR DELTA HM (3 kg de capacidade de carga), KR AGILUS HM (robôs de 6 eixos, 6-10 kg de capacidade de carga) – Os robôs na versão Hygienic Machine são produzidos inteiramente em aço inoxidável, são fáceis de limpar e desinfetar. Componentes certificados pelo FDA.
- KR AGILUS HO (robôs de 6 eixos, 6-10 kg de capacidade de carga) – As máquinas são construídas com lubrificantes de grau alimentício em todos os eixos, são fáceis de limpar e desinfetar.
- KUKA.PickControl – Software para o Conveyor Tracking com processamento de imagens integrado
Exemplos de cliente: Manuseio e processamento de alimentos -
Paletização
Extremamente forte, rápida, flexível
Nossas soluções de robótica para você:
- Robôs de paletização KUKA:
- KR 40 PA (40 kg de capacidade de carga)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg de capacidade de carga)
- KR 300 PA (300 kg de capacidade de carga)
- KR 470 PA (470 kg de capacidade de carga)
- KR 700 PA (700 kg de capacidade de carga)
- Unidades lineares e robôs de pórtico – possibilitam a automação com economia de espaço de áreas especialmente grandes
- KUKA.PLC mxAutomation – Software para a integração de robôs em sua interconexão de máquinas
- KUKA.PalletTech – O software permite a configuração simples de funções de paletização com diversos padrões de embalagem e estações
Exemplos de cliente: Paletização de alimentos - Robôs de paletização KUKA:
-
Pick and Place
Super-rápido, superlimpo, impecável
Nossas soluções de robótica para você:
- KR DELTA HM (3 kg de capacidade de carga), KR AGILUS HM (robôs de 6 eixos, 6-10 kg de capacidade de carga) – Os robôs na versão Hygienic Machine são produzidos inteiramente em aço inoxidável, são fáceis de limpar e desinfetar, componentes certificados pelo FDA.
- KR AGILUS HO (robôs de 6 eixos, 6-10 kg de capacidade de carga) – Os robôs são construídos com lubrificantes de grau alimentício em todos os eixos, são fáceis de limpar e desinfetar.
- KR SCARA – Robôs ultracompactos, feitos sob medida para máximo desempenho
- KMP 1500 (AGV) – Transporte de material em ambientes dinâmicos
- Robôs padrão para todas as posições de montagem – KR CYBERTECH (8-22 kg de capacidade de carga), KR IONTEC (20-70 kg de capacidade de carga)
- KUKA.PickControl – O software assegura um fluxo ideal de material
- KUKA.VisionTech – Software para a detecção de objetos 2D, controle da qualidade como também detecção de códigos e OCR.
- KUKA.ConveyorTech – O software adapta as ações de robôs automaticamente ao movimento de esteiras rolantes e transportadoras.
Exemplos de cliente: Pick & Place de alimentos -
Distribution
Transporte rápido, mais rápido no cliente final
Nossas soluções de robótica para você:
- Soluções automatizadas da Swisslog
- Plataformas móveis KUKA (AGVs)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg de capacidade de carga) – Robôs com lubrificantes de grau alimentício em todos os eixos
- KUKA.PalletTech – Software para uma configuração e execução simples e amigável ao usuário de funções de paletização
- KUKA.VisionTech – Software para a detecção de objetos 2D, controle da qualidade como também detecção de códigos e OCR
- KUKA.ConveyorTech – O software adapta as ações de robôs ao movimento de esteiras rolantes e transportadoras
Exemplos de cliente: Soluções de logística
A KUKA apoia com competência abrangente – seja com suporte técnico ou desenvolvimento de processo
- my.KUKA: O seu portal de cliente digital com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a informações e serviços
- KUKA Xpert: Um banco de dados de conhecimento digital de todos os produtos KUKA, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar
- Remote Service: Para uma manutenção remota e diagnóstico de falhas seguros da sua empresa de alimentos
- iiQoT: A plataforma central para o monitoramento, controle e visualização de frotas de robôs em tempo real para uma automação baseada na Industrie-4.0
