Escolha a sua localização:

Localização

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation é uma interface PLC universal certificada pela PLCopen. Com ela você pode programar e operar todas as funções importantes do robô diretamente no seu ambiente de comando usual.


A integração perfeita de robôs inicia com uma unidade de comando perfeitamente integrada

A robótica da KUKA se integra perfeitamente em seu ambiente de produção. Garantimos isso através de um amplo portfólio, muito conhecimento de processo e de integração e, não por último, através do software ideal.

A interface simples entre homem e máquina 

O KUKA.PLC mxAutomation permite aos seus colaboradores entender, operar e programar a robótica, sem sair do ambiente de comando habitual.

Todas as funções importantes do KUKA.SystemSoftware (KSS) estão disponíveis diretamente no PLC (controlador lógico programável) ou PLC (Programable Logic Control) existente do sistema. O controle dos movimentos e todas as funções de segurança continuam a ser assumidos pela unidade de comando do robô.

A comunicação entre a robótica e o PLC não é uma via de mão única. Assim como comandos são transmitidos ao robô, as informações de diagnóstico e de estado retornam à unidade de comando.

KUKA.PLC mxAutomation: Quando o homem e a máquina falam a mesma linguagem

Junto com a Bosch Rexroth a KUKA desenvolveu o software KUKA.PLC mxAutomation: um software que unifica diversos ambientes. Bosch e KUKA agora falam a mesma linguagem.

Vantagens econômicas da integração PLC com KUKA.PLC mxAutomation

Uma integração PLC com a interface mxAutomation oferece muitas vantagens econômicas. Estas são uma contribuição valiosa para menores custos unitários, para uma produção mais eficiente e, consequentemente, para uma vantagem competitiva na indústria. 
  • Maior economia de tempo

    • Na configuração
    • Na colocação em funcionamento
    • Na adaptação a novos processos de produção
  • Operação simplificada

    • Durante a configuração
    • Na programação de PLC
    • Integração de robôs sem know-how de programação específico
  • Integração contínua

    • Aplicação no ambiente de comando habitual
    • Menos erros através de blocos e sequências predefinidos
    • Maior eficiência através de programação central
  • Compatibilidade

    • Integração simples em unidades de comando de máquina existentes
    • Apropriado para todos os fornecedores PLC
    • Garantia de algoritmos de movimento e funções Safety

Integração ideal de robôs com PLC mxAutomation 

A interface cria uma integração simples de novas aplicações em processos em andamento

Com 18 colaboradores, a Privatbrauerei Christian Fiedler, do vilarejo de Oberscheibe, na Saxônia, produz com sucesso uma cerveja premium, segundo a tradicional arte da cervejaria alemã. Um robô KUKA paletiza os pesados engradados de cerveja e facilita o trabalho. Graças ao KUKA.PLC mxAutomation esta tecnologia de automação também pode ser integrada digitalmente de forma bem simples nos processos em andamento. Assim, o software possibilita uma rápida colocação em funcionamento, programação e diagnóstico através do PLC.
mxAutomation também não hesita perante a indústria alimentícia e apoia sistemas de robô em suas tarefas, por exemplo, no comando da instalação para a paletização de engradados de cerveja.

Competências técnicas do KUKA.PLC mxAutomation


Programação simples e central

Com o KUKA.PLC mxAutomation o usuário não precisa de conhecimentos específicos na programação de robôs. Através dos módulos de função mxAutomation é possível comandar o robô dentro do ambiente de programação PLC usual.

Certificado conforme PLCopen

Como primeiro fabricante de robôs, a KUKA atendeu os requisitos da organização PLCopen com o software KUKA.PLC mxAutomation e, por isso, está certificada segundo o "PLCopen Motion Control Part 4". 

 

Alta flexibilidade

Se os requisitos na produção se alterarem, é possível realizar as respectivas alterações ou expansões a qualquer hora na operação baseada em mxAutomation. Para o processamento de novas séries parciais ou funções adicionais, a flexibilidade possível através do uso do robô é disponibilizada ao operador no seu ambiente costumeiro.

Unidade de comando simples

A fusão da unidade de comando do robô e da máquina permite integrar sistemas de robôs sem problemas em conceitos de operação existentes. Assim, a robótica pode ser controlada através da interface HMI usual (Human Machine Interface).

Alternativamente ao KUKA.SmartPad existe a possibilidade de deslocar, ensinar e programar robôs industriais com um Teach Pendant específico de cliente.

Apanhar peças em movimento

Através da vinculação do KUKA.PLC mxAutomation ao KUKA.ConveyorTech os sistemas estão em condições de apanhar peças em movimento. Os movimentos são adaptados pelo software de aplicação ao movimento de linhas de montagem e de esteiras transportadoras.

Através do uso de KUKA.VectorMove o braço do robô pode ter uma comutação vetorial suave, para facilitar a retirada de componentes de máquinas injetoras e de moldagem sob pressão.

Através da integração do pacote adicional KUKA.LoadDataDetermination opcional, é possível uma determinação de dados de carga simples e precisa via mxAutomation.

Com o pacote adicional KUKA.SafeVelocityMonitoring opcional, é possível monitorar sistemas de robôs em velocidade segura. Através disso é facilitada a colocação em funcionamento e o deslocamento manual na célula controlada externamente.

Da prática para a prática

Um bom exemplo de integração é oferecido pela Siemens® com a integração do mxAutomation no mundo Sinumerik/Simatic. Os produtos "RunMyRobot Handling" bem como "SIMATIC Robot Integrator" originados disso, tornam a integração de robôs mais simples do que nunca.

Na área de moldagem por injeção a integração profunda "Robô ENGEL® easix" encontra uma aplicação intensiva. Ela oferece uma lógica de operação consistente para maior conforto, segurança e eficiência. A unidade de comando dos robôs ENGEL easix está totalmente integrada na unidade de comando das máquinas de moldagem por injeção ENGEL.

A integração do BOSCH® nexeed automation control plus é usada para a harmonização mundial de aplicações da Industrie 4.0.

Você mesmo é fabricante de sistema? Então torne-se parceiro do mxAutomation agora!

Também você, como parceiro, use o KUKA.PLC mxAutomation como solução para a operação das suas máquinas e robôs.
Imediatamente após o registro bem-sucedido no my.KUKA você terá acesso a inúmeras funções. Após a verificação da sua conta você recebe, além disso, informações e vantagens personalizadas. Este processo aumenta a segurança do seu login individual e pode levar alguns dias.