Escolha a sua localização:

Localização

iiQWorks

iiQWorks é a All-in-One Engineering Suite para a fabricação digital. Como plataforma central, o iiQWorks cobre toda a Customer Journey no processo de automação e permite a troca de dados sem problemas entre todos os passos de planejamento e produção.


Engenharia digital integrada para a automação

Tudo em um: A plataforma abrangente para todo o ciclo de vida de um sistema de robô

A programação offline (OLP) ou a colocação em funcionamento virtual (VIBN) são imprescindíveis no contexto da Industrie 4.0 da fabricação digital. Com a iiQWorks Engineering Suite baseada em PC a KUKA oferece uma experiência perfeita para a engenharia digital integrada. iiQWorks abre os silos entre os passos de produção – tornando com isso o uso de robôs mais simples do que nunca. Isto também se aplica a programadores de robôs, colocadores em funcionamento (virtuais), engenheiros técnicos de vendas ou gerentes de projeto. Pois em combinação com o sistema operacional iiQKA.OS2, o iiQWorks é a sua plataforma central de configuração, simulação e programação offline para robôs KUKA e oferece um ingresso simples na robótica. Aqui cada passo da Costumer Journey digital é guiado pelo iiQWorks: da primeira configuração, passando pelas diversas fases de planejamento, até a colocação em funcionamento e mais além. 

iiQWorks como companheiro constante para a fabricação digital

Do planejamento à manutenção em uma Suite: o iiQWorks oferece pleno controle e flexibilidade


Fluxos de trabalho contínuos

  • Uma plataforma abrangente para todas as fases do seu sistema de robô – do planejamento, passando pela colocação em funcionamento, até a manutenção
  • Transmissão da simulação para uma unidade de comando real – com apenas alguns cliques 
  • Conexão online a uma unidade de comando para o monitoramento e expansão virtual do sistema de robô

Ingresso simples na simulação robótica

  • Planejamento gratuito, criação e avaliação do seu layout de projeto
  • 98 % de previsão exata do tempo de ciclo 

Máxima segurança de planejamento, falhas mínimas

  • Programação de robôs rápida: trajetórias livres de colisões de dados CAD
  • Parâmetros de segurança configuráveis de forma flexível
  • Visualização de espaço de trabalho, ferramentas e BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Posição de parada para layout de célula compacto
  • Transparência de TCO através de análise de energia prospectiva
  • Diagnóstico integrado para eliminação rápida de falhas

Funções Premium avançadas

  • Add-ons opcionais para funções adicionais
  • Conectividade: conectar software externo com simulação
  • Modelagem: criar componentes inteligentes próprios
  • Colocação em funcionamento virtual com várias instâncias VRC
  • Possibilidade de upgrade para a plataforma VISUAL COMPONENTS

Graças ao gêmeo digital: Planejamento ideal de Brownfield e Greenfield reduz custos e aumenta a eficiência 

Através da interação entre o novo sistema operacional de robô iiQKA.OS2 e iiQWorks pode ser gerado um gêmeo digital completo do seu sistema de robô KUKA. Realize estudos de viabilidade, expanda suas instalações ou planeje novas instalações: com o gêmeo digital, o planejamento de Brownfield e Greenfield se torna tão simples como nunca!

Vantagens econômicas no foco:

  • Expansão de projetos Brownfield

    • Menores custos iniciais, curva de start-up mais íngreme
    • Interrupções de produção reduzidas em até 75 %
    • Integração no local reduzida em 66 %
    • Duração do projeto reduzida em 10 %
    • Entrega antecipada à empresa operadora incl. treinamento no gêmeo digital
    • Alcance mais rápido do OEE-alvo e output de produção
    • Previsão do consumo de energia para informações transparentes sobre TOC
  • Planejamento de Greenfield de sistemas de produção ágeis

    • Custos de colocação em funcionamento para integração reduzidos em 80 %
    • Testes de aceitação antecipados
    • Tempo de colocação em funcionamento reduzido em 40 %
    • Menor risco de atrasos
    • Menor dependência de processos a montante e a jusante
    • Melhor uso do espaço na área de produção

Otimize os seus projetos com o poder dedicado do iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Centro de comando para a sua transformação digital

Inicie com a aplicação Launcher gratuita iiQWorks.Cockpit, com a qual você tem acesso a todos os produtos de software KUKA em um só lugar. Faça o login com a sua conta my.KUKA para administrar os seus ativos e licenças . Verifique o robô diretamente com os seus dados de carga ou controle Tools integradas para programação e simulação. Além disso, aqui você obtém informações sobre dados de treinamento e documentações, você pode acessar atualizações e notificações de versões de software, bem como fazer ajustes e personalizações específicas de cliente

iiQWorks.Sim: Mais rápido ao destino com simulações

Com o software de simulação iiQWorks.Sim você programa os seus robôs KUKA offline sem problemas, sem interrupção da produção. O software para simulação, programação offline e colocação em funcionamento virtual permite uma rápida otimização dos seus processos – para máxima confiabilidadeeficiência!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Administração eficiente de pacotes de opções

iiQWorks.OptionPackageEditor é um pacote de software para a criação e administração de pacotes de opções. Ele permite ao usuário avançado criar novos pacotes de opções específicos de usuário ou adaptar pacotes existentes, de modo que eles também possam ser usados no iiQWorks.Sim e no sistema operacional iiQKA.OS2. O KUKA.OptionPackageEditor é relevante, por exemplo, para os Virtual Robot Controller (VRC) e Robot Controller (RC).

Pré-requisitos técnicos