위치를 선택하십시오:

위치

iiQWorks

iiQWorks는 디지털 제조를 위한 올인원 Engineering Suite입니다. iiQWorks는 중앙 플랫폼으로서 자동화 프로세스의 전체 고객 여정을 포괄하며 모든 계획 및 생산 단계 간의 원활한 데이터 교환을 가능하게 합니다.


자동화를 위한 종단간 디지털 엔지니어링

올인원: 로봇 시스템의 전체 수명 주기를 위한 종합 플랫폼

오프라인 프로그래밍(OLP)이나 가상 시운전(VIBN)은 인더스트리 4.0의 맥락에서 디지털 제조에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. KUKA는 PC 기반 iiQWorks Engineering Suite를 통해 종단 간 디지털 엔지니어링을 위한 원활한 경험을 제공합니다. iiQWorks는 생산 단계 간의 분리를 해소하여 로봇 활용을 그 어느 때보다 쉽게 만들어줍니다. 이는 로봇 프로그래머, (가상) 시운전 엔지니어, 기술 영업 엔지니어 또는 프로젝트 관리자에게도 동일하게 적용됩니다. iiQKA.OS2 운영 체제와 함께 iiQWorks는 KUKA 로봇의 구성, 시뮬레이션 및 오프라인 프로그래밍을 위한 중앙 플랫폼이며 로봇 공학에 대한 쉬운 소개를 제공합니다. iiQWorks는 디지털 고객 여정의 모든 단계를 안내합니다. 초기 구성부터 다양한 계획 단계를 거쳐 시운전을 거쳐 그 이후까지 모든 단계를 안내합니다. 

iiQWorks는 디지털 제조를 위한 핵심 동반자입니다

계획부터 유지관리까지 하나의 제품군에서: iiQWorks는 완벽한 제어와 유연성을 제공합니다


원활한 워크플로

  • 로봇 시스템의 모든 단계(계획부터 시운전, 유지관리까지)를 위한 종합 플랫폼
  • 몇 번의 클릭만으로 시뮬레이션을 실제 제어 시스템으로 전송 
  • 로봇 시스템의 모니터링 및 가상 확장을 위한 컨트롤러와의 온라인 연결

로봇 시뮬레이션에 쉽게 진입

  • 프로젝트 레이아웃의 무료 계획, 생성 및 평가
  • 98% 정확한 사이클 시간 예측 

최대 계획 보안, 최소 다운타임

  • 빠른 로봇 프로그래밍: CAD 데이터에서 충돌 없는 경로 생성
  • 보안 파라미터는 유연하게 구성될 수 있습니다
  • 작업 공간, 툴 및 BBRA(Break Before Restricted Area)의 시각화
  • 컴팩트한 셀 레이아웃을 위한 정지 위치
  • 예측 에너지 분석을 통한 TCO 투명성
  • 빠른 문제 해결을 위한 통합 진단

고급 프리미엄 기능

  • 추가 기능을 위한 선택적 애드온
  • 연결성: 외부 소프트웨어를 시뮬레이션과 연결
  • 모델링: 나만의 스마트 구성 요소 만들기
  • 여러 VRC 인스턴스를 사용한 가상 시운전
  • VISUAL COMPONENTS 플랫폼으로 업그레이드 가능

디지털 트윈 사용: 최적의 Brownfield 및 Greenfield 계획은 비용을 절감하고 효율성을 높입니다 

새로운 로봇 운영 체제 iiQKA.OS2와 iiQWorks 간의 상호 작용을 통해 KUKA 로봇 시스템의 완벽한 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 타당성 조사를 실시하고, 기존 공장을 확장하거나 새로운 공장을 계획하세요. 디지털 트윈을 사용하면 Brownfield 및 Greenfield 계획이 그 어느 때보다 쉬워집니다!

경제적 이점에 포커스:

  • Brownfield 프로젝트 확장

    • 낮은 창업 비용, 빠른 투자금 회수
    • 생산 중단이 최대 75% 감소
    • 현장 통합 66% 단축
    • 프로젝트 기간이 10% 단축됩니다
    • 디지털 트윈에 대한 교육을 포함하여 운영자에게 조기에 인계
    • 목표 OEE 및 생산량의 더 빠른 달성
    • TOC에 대한 투명한 정보를 위한 에너지 소비량 예측
  • 고속 생산 시스템의 Greenfield 계획

    • 통합을 위한 위탁 비용이 80% 감소
    • 빠른 승인 테스트
    • 시운전 시간 40% 단축
    • 지연 위험 감소
    • 상류 및 하류 공정에 대한 의존도 감소
    • 생산 현장의 공간을 보다 효율적으로 활용

iiQWorks의 결합된 힘으로 프로젝트를 최적화하세요

iiQWorks.Cockpit: 디지털 전환을 위한 제어 센터

무료 런처 애플리케이션 iiQWorks.Cockpit으로 시작하세요. 이 애플리케이션을 사용하면 한곳에서 모든 KUKA 소프트웨어 제품에 액세스할 수 있습니다. my.KUKA 계정으로 로그인하여 자산 및 라이선스 를 관리하세요. 로드 데이터를 이용해 직접 로봇을 검증하거나 또는 프로그래밍 및 시뮬레이션을 위한 통합형 툴을 조작할 수 있습니다. 또한 교육 데이터 및 문서에 액세스하고, 소프트웨어 버전에 대한 업데이트 및 알림을 받고, 고객별 설정 및 개인화를 할 수 있습니다. 

iiQWorks.Sim: 시뮬레이션으로 더 빠르게 목표 달성

시뮬레이션 소프트웨어 iiQWorks.Sim 을 사용하면 생산을 중단하지 않고도 오프라인에서 KUKA 로봇을 손쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 시뮬레이션, 오프라인 프로그래밍 및 가상 시운전을 위한 소프트웨어를 사용하면 프로세스를 빠르게 최적화할 수 있어 최대 신뢰성과 효율성을 얻을 수 있습니다!

iiQWorks.OptionPackageEditor: 옵션 패키지의 효율적인 관리

iiQWorks.OptionPackageEditor는 옵션 패키지를 만들고 관리하기 위한 소프트웨어 패키지입니다. 고급 사용자는 새로운 사용자 정의 옵션 패키지를 만들거나 기존 패키지를 조정하여 iiQWorks.Sim 및 iiQKA.OS2 운영 체제에서도 사용할 수 있습니다. KUKA.OptionPackageEditor는 Virtual Robot Controller(VRC)Robot Controller(RC)와 관련이 있습니다.

기술적 전제조건