Ingénierie numérique de bout en bout pour l’automatisation
Tout en un : La plate-forme globale pour l’ensemble du cycle de vie d’un système robotique
Dans le contexte de l’Industrie 4.0, la programmation hors ligne (OLP) ou la mise en service virtuelle (VIBN) sont devenues des éléments incontournables de la production numérique. Avec la iiQWorks Engineering Suite basée sur PC, KUKA propose une expérience sans faille pour une ingénierie numérique de bout en bout. iiQWorks évite le travail en silos entre les étapes de production et rend ainsi l’utilisation des robots plus simple que jamais. Cela vaut tout autant pour les programmeurs de robots, les responsables de mise en service (virtuelle), les ingénieurs technico-commerciaux ou les chefs de projet. En effet, en combinaison avec le système d’exploitation iiQKA.OS2, iiQWorks est votre plate-forme centrale de configuration, de simulation et de programmation hors ligne pour les robots KUKA et permet de s’initier facilement à la robotique. Chaque étape du parcours client numérique est ainsi guidée par iiQWorks : de la configuration initiale à la mise en service et au-delà, en passant par les différentes phases de planification.