Seleccione tu localización:

Ubicación

iiQWorks

iiQWorks es la suite de ingeniería todo en uno para la fabricación digital. Como plataforma central, iiQWorks cubre todo el recorrido del cliente en el proceso de automatización y permite el intercambio fluido de datos entre todas las fases de planificación y producción.


Ingeniería digital integral para la automatización

Todo en uno: La plataforma integral para todo el ciclo de vida de un sistema robotizado

La programación fuera de línea (OLP) o la puesta en servicio virtual (VIBN) se han convertido en parte integrante de la fabricación digital en el contexto de la Industria 4.0. Con Engineering Suite iiQWorks basada en PC, KUKA ofrece una experiencia sin fisuras para la ingeniería digital de principio a fin. iiQWorks rompe los silos entre los pasos de producción, haciendo que el uso de robots sea más fácil que nunca. Esto se aplica por igual a programadores de robots, técnicos de puesta en servicio (virtuales), técnicos de ventas o gestores de proyectos. En combinación con el estado de servicio iiQKA.OS2, iiQWorks es su plataforma central de configuración, simulación y programación offline para robots KUKA y le ofrece una sencilla introducción a la robótica. Cada paso del viaje digital del cliente está guiado por iiQWorks: desde la configuración inicial, pasando por las distintas fases de planificación, hasta la puesta en servicio y más allá. 

iiQWorks como compañero constante para la fabricación digital

De la planificación al mantenimiento en una sola suite: iiQWorks ofrece control y flexibilidad totales


Flujos de trabajo sin fisuras

  • Una plataforma integral para todas las fases de su sistema robotizado: desde la planificación hasta la puesta en servicio y el mantenimiento.
  • Transmisión de la simulación a una unidad de control real - con solo unos clics 
  • Conexión en línea a una unidad de control para la supervisión y ampliación virtual del sistema robotizado

Fácil entrada en la simulación robótica

  • Planificación, creación y evaluación gratuitas del diseño de su proyecto
  • Predicción precisa del 98 % del tiempo de ciclo 

Máxima seguridad de planificación, mínimo tiempo de inactividad

  • Programación rápida de robot: trayectorias sin colisiones a partir de datos CAD
  • Configuración flexible de los parámetros de seguridad
  • Visualización del campo de trabajo, herramientas y BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Posición de parada para una disposición compacta de las células
  • Transparencia del coste total de propiedad mediante análisis energéticos prospectivos
  • Diagnósticos integrados para una rápida localización de averías

Funciones premium ampliadas

  • Complementos opcionales para funciones adicionales
  • Conectividad: conecte el software externo con la simulación
  • Modelado: cree sus propios componentes inteligentes
  • Puesta en servicio virtual con múltiples instancias VRC
  • Posibilidad de actualización a la plataforma VISUAL COMPONENTS

Gracias a gemelo digital: Una planificación optimizada de las zonas industriales abandonadas y de las zonas verdes reduce los costes y aumenta la eficacia 

Mediante la interacción entre el nuevo estado de servicio del robot iiQKA.OS2 e iiQWorks, se puede crear un gemelo digital completo de su sistema de robot KUKA. Realice estudios de viabilidad , amplíe sus instalaciones existentes o planifique nuevas instalaciones: ¡el gemelo digital facilita más que nunca la planificación de zonas industriales abandonadas y zonas verdes!

Centrado en las ventajas económicas:

  • Ampliación de los proyectos de zonas industriales abandonadas

    • Menores costes de puesta en marcha, curva de arranque más pronunciada
    • Las interrupciones de la producción se reducen hasta en un 75
    • La integración in situ se acorta en un 66
    • Duración del proyecto reducida en un 10
    • Entrega anticipada al explotador incl. formación sobre el gemelo digital
    • Consecución más rápida de los objetivos de OEE y rendimiento de la producción
    • Predicción del consumo de energía para una información transparente sobre el COT
  • Planificación de sistemas de producción ágiles

    • Los costes de puesta en marcha de la integración se reducen en un 80
    • Pruebas de aceptación previas
    • Tiempo de puesta en servicio reducido en un 40
    • Reducción del riesgo de retrasos
    • Menor dependencia de los procesos anteriores y posteriores
    • Mejor utilización del espacio en la planta de producción

Optimice sus proyectos con la potencia combinada de iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Centro de control para su transformación digital

Comience con la aplicación gratuita iiQWorks.Cockpit, que le ofrece acceso a todos los productos de software de KUKA en un solo lugar. Inicie sesión con su cuenta my.KUKA para gestionar sus activos y licencias. Verifique el robot directamente con sus datos de carga o controle las herramientas integradas de programación y simulación. También puede consultar datos de formación y documentación, consultar actualizaciones y notificaciones sobre versiones de software y realizar ajustes y personalizaciones específicos para cada cliente

iiQWorks.Sim: Alcance su objetivo más rápido con simulaciones

Con el software de simulación iiQWorks.Sim puede programar sus robots KUKA sin esfuerzo y fuera de línea, sin interrumpir la producción. El software de simulación, programación fuera de línea y puesta en servicio virtual permite una rápida optimización de sus procesos - ¡para una máxima fiabilidadeficiencia!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Gestión eficaz de los paquetes de opciones

iiQWorks.OptionPackageEditor es un paquete de software para crear y gestionar paquetes de opciones. Permite al usuario avanzado crear nuevos paquetes de opciones específicos para el usuario o personalizar los paquetes existentes para que puedan utilizarse también en iiQWorks.Sim y en el estado de servicio iiQKA.OS2. El KUKA.OptionPackageEditor es relevante para el Controlador virtual del robot (VRC) y el Controlador del robot (RC).

Requisitos técnicos