Seleccione tu localización:

Ubicación

KR C5 para iiQKA.OS2 

La KR C5 para iiQKA.OS2 impresiona como unidad de control del robot innovadora para todas las aplicaciones, con la máxima fiabilidad, versatilidad, eficacia y máxima seguridad.


Unidad de control del robot industrial versátil, potente y orientada al futuro.

Con nuestra unidad de control del robot KR C5 basada en el estado de servicio iiQKA.OS2, podrá experimentar la eficacia a un nuevo nivel. Su forma constructiva innovadora, que ahorra espacio, permite una integración perfecta en entornos de automatización versátiles, con la máxima conservación de recursos y rentabilidad. Perfectamente adaptada a las más altas exigencias y equipada con tecnologías basadas en IA, la unidad de control no solo ofrece un rendimiento impresionante, sino que también está preparada para la norma ISO 10218:2025. Establezca nuevas pautas en robótica y haga que su producción sea más inteligente, más flexible y más sostenible.

Eficacia y seguridad combinadas: tecnología de regulación redefinida

  • Alta conectividad

    • Integración de TO, TI y en la nube
    • Interfaces EtherNet y E/S digitales
    • Compatible con las instalaciones existentes
    • Trabajos en producción heterogénea
    • Capacidad de IA con extensión opcional de NVIDIA
  • Amplia flexibilidad

    • Sistema modular de armarios
    • Pueden apilarse varios dispositivos uno encima de otro
    • Alimentación de tensión US1/US2
    • Periféricos e interfaces adicionales
    • Los dispositivos periféricos del cliente pueden integrarse
  • TCO bajo

    • Consumo de energía optimizado
    • Estructura de hardware sencilla
    • Forma constructiva inteligente para facilitar el funcionamiento y la conservación
    • Bajos costes de formación
  • Preparada para el futuro

    • Segura para MASCHVO
    • Lista para ISO 10218:2025
    • Cumple la norma IEC 62443
    • Ciberresiliencia (lado HW)
    • Arquitectura SoC
    • Arranque seguro

¡Vea más detalles o solicite un presupuesto!

Visite el my.KUKA Marketplace para comprobar las especificaciones y la disponibilidad de la unidad de control del robot. Tras registrarse correctamente, obtendrá acceso completo a toda la información y funcionalidades.

Usted también puede estar interesado en