Escolha a sua localização:

Localização

KR C5 para iiQKA.OS2 

A KR C5 para iiQKA.OS2 impressiona como uma inovadora unidade de comando do robô para todas as aplicações - com máxima confiabilidade, versatilidade, eficiência e máxima segurança.


Unidade de comando do robô industrial versátil, potente e orientada para o futuro

Com a nossa unidade de comando do robô KR C5 baseada no sistema operacional iiQKA.OS2, você pode experimentar eficiência em um novo nível. Seu design inovador e compacto permite uma integração perfeita em ambientes de automação versáteis, com máxima conservação de recursos e eficiência de custos. Perfeitamente adaptada aos mais altos requisitos e equipada com tecnologias baseadas em IA, a unidade de comando não apenas oferece um desempenho impressionante, mas também está pronta para a norma ISO 10218:2025. Estabeleça novos padrões em robótica e torne sua produção mais inteligente, flexível e sustentável.

Eficiência e segurança combinadas: tecnologia de comando redefinida

  • Alta conectividade

    • Integração de OT, TI e nuvem
    • Interfaces Ethernet e IO digitais
    • Compatível com sistemas existentes
    • Funciona na produção heterogênea
    • Com capacidade de IA com expansão NVIDIA opcional
  • Ampla flexibilidade

    • Sistema de armário modular
    • Várias unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras
    • Fonte de alimentação US1/US2
    • Periféricos e interfaces adicionais
    • Equipamentos periféricos do cliente podem ser integrados
  • Baixo TCO

    • Consumo de energia otimizado
    • Estrutura de hardware simples
    • Design inteligente para fácil operação e manutenção
    • Baixos custos de treinamento
  • Preparada para o futuro

    • Segura conforme MASCHVO (regulamento de máquinas)
    • Pronta para ISO 10218:2025
    • Em conformidade com a IEC 62443
    • Resiliência cibernética (lado HW)
    • Arquitetura SoC
    • Inicialização segura

Veja mais detalhes ou solicite uma cotação!

Visite o my.KUKA Marketplace para verificar as especificações e a disponibilidade da unidade de comando do robô. Após o registro bem-sucedido, você terá acesso total a todas as informações e funções!

Você também pode estar interessado em