Scegli la tua località:

Posizione

KR C5 per iiQKA.OS2 

Il KR C5 per iiQKA.OS2 si distingue per l'innovativo controllo robot per tutte le applicazioni, con la massima affidabilità, versatilità, efficienza e la massima sicurezza.


Controllo per robot industriale versatile, potente e orientato al futuro

Con il nostro controllo robot KR C5 basato sul sistema operativo iiQKA.OS2, puoi sperimentare l'efficienza a un nuovo livello. Il suo design innovativo e salvaspazio consente un'integrazione perfetta in ambienti di automazione versatili, con il massimo risparmio di risorse e la massima convenienza. Progettato appositamente per soddisfare i requisiti più elevati e dotato di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, il controllo robot non solo offre prestazioni impressionanti, ma è anche pronto per ISO 10218:2025. Stabilisci nuovi standard nella robotica e rendi la tua produzione più intelligente, più flessibile e più sostenibile.

Efficienza e sicurezza combinate: la tecnologia di controllo ridefinita

  • Alta connettività

    • Integrazione OT, IT e Cloud
    • Interfacce Ethernet e IO digitali
    • Compatibile con i sistemi esistenti
    • Opera in una produzione eterogenea
    • Compatibile con l'intelligenza artificiale con estensione NVIDIA opzionale
  • Ampia flessibilità

    • Sistema di armadi modulari
    • È possibile impilare più dispositivi uno sopra l'altro
    • Alimentazione elettrica US1/US2
    • Periferiche e interfacce aggiuntive
    • È possibile integrare i dispositivi periferici del cliente
  • Basso TCO

    • Consumo energetico ottimizzato
    • Struttura hardware semplice
    • Design intelligente per un facile utilizzo e manutenzione
    • Bassi costi di formazione
  • A prova di futuro

    • Sicuro conformemente a MASCHVO (Regolamento Macchine)
    • Pronto per ISO 10218:2025
    • Conforme a IEC 62443
    • Resilienza cibernetica (lato HW)
    • Architettura SoC
    • Avvio sicuro

Visualizza maggiori dettagli o richiedi un preventivo!

Visita il Marketplace my.KUKA per verificare le specifiche e la disponibilità del controllo robot. Dopo aver effettuato la registrazione con successo avrai pieno accesso a tutte le informazioni e funzioni!

Potrebbe anche interessarti