Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KR C5 pro iiQKA.OS2 

KR C5 pro iiQKA.OS2 přesvědčí jako inovativní řídicí systém robota pro všechny aplikace - s maximální spolehlivostí, všestranností, efektivitou a maximální bezpečností.


Všestranný, výkonný a na budoucnost zaměřený průmyslový řídicí systém robota

S naším řídicím systémem robota KR C5 založeným na operačním systému iiQKA.OS2 můžete zažít efektivitu na zcela nové úrovni. Jeho inovativní, prostorově úsporná konstrukce umožňuje bezproblémovou integraci do všestranných automatizačních prostředí - s maximální úsporou zdrojů a efektivitou nákladů. Řídicí systém je dokonale přizpůsoben nejvyšším požadavkům a je vybaven technologiemi založenými na umělé inteligenci a nabízí nejen působivý výkon, ale je také připraven na požadavky normy ISO 10218:2025. Nastavte nové standardy v oblasti robotiky a udělejte svou výrobu chytřejší, flexibilnější a udržitelnější.

Kombinace účinnosti a bezpečnosti: nová definice řídicí technologie

  • Vysoká konektivita

    • Integrace OT, IT a cloudu
    • Ethernetová a digitální rozhraní IO
    • Kompatibilní se stávajícími systémy
    • Práce v heterogenní výrobě
    • Kompatibilní s umělou inteligencí s volitelným rozšířením NVIDIA
  • Rozsáhlá flexibilita

    • Modulární skříňový systém
    • Možnost poskládat více zařízení na sebe
    • Napájení US1/US2
    • Další periferní zařízení a rozhraní
    • Možnost integrace periferních zařízení zákazníka
  • Nízké náklady TCO

    • Optimalizovaná spotřeba energie
    • Jednoduchá hardwarová struktura
    • Inteligentní design pro snadnou obsluhu a údržbu
    • Nízké náklady na školení
  • Připraveno na výzvy budoucnosti

    • Splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních
    • Připraveno na požadavky normy ISO 10218:2025
    • Splňuje ustanovení normy IEC 62443
    • Kybernetická odolnost (na straně HW)
    • Architektura SoC
    • Safe Boot

Také by vás mohlo zajímat