Kies uw locatie:

Land

KR C5 voor iiQKA.OS2 

De KR C5 voor iiQKA.OS2 overtuigt als innovatieve robotbesturing voor alle toepassingen - met maximale betrouwbaarheid, veelzijdigheid, efficiëntie en maximale veiligheid.


Veelzijdige, krachtige en toekomstgerichte industriële robotbesturing

Met onze KR C5 robotbesturing, gebaseerd op het iiQKA.OS2 besturingssysteem, ervaart u een geheel nieuw niveau van efficiëntie. Het innovatieve, ruimtebesparende ontwerp maakt naadloze integratie in allerlei automatiseringsomgevingen mogelijk - met maximaal behoud van bronnen en kosteneffectiviteit. De besturing, die perfect is afgestemd op de hoogste eisen en is uitgerust met op AI gebaseerde technologieën, biedt niet alleen indrukwekkende prestaties, maar is ook klaar voor ISO 10218:2025. Zet nieuwe maatstaven in robotica en maak uw productie slimmer, flexibeler en duurzamer.

Efficiëntie en veiligheid gecombineerd: besturingstechnologie opnieuw gedefinieerd

  • Hoge connectiviteit

    • OT, IT en cloudintegratie
    • Ethernet & digitale IO-interfaces
    • Compatibel met bestaande systemen
    • Werkt in heterogene productie
    • Geschikt voor AI met optionele NVIDIA-uitbreiding
  • Uitgebreide flexibiliteit

    • Modulair kastsysteem
    • Meerdere apparaten kunnen op elkaar gestapeld worden
    • US1/US2-voeding
    • Extra randapparatuur en interfaces
    • Randapparatuur van de klant kan worden geïntegreerd
  • Lage TCO

    • Geoptimaliseerd energieverbruik
    • Eenvoudige hardwarestructuur
    • Slim ontwerp voor eenvoudige bediening en onderhoud
    • Lage scholingskosten
  • Toekomstbestendig

    • In overeenstemming met machineverordening
    • Klaar voor ISO 10218:2025
    • In overeenstemming met IEC 62443
    • Cyber Resilience (HW-zijde)
    • SoC-architectuur
    • Safe Boot

Bekijk meer details of vraag een offerte aan!

Bezoek de my.KUKA Marketplace om de specificaties en beschikbaarheid van de robotbesturing te controleren. Na succesvolle registratie krijgt u volledige toegang tot alle informatie en functies!

Misschien ben je ook geïnteresseerd in