Kies uw locatie:

Land

iiQWorks

iiQWorks is de All-in-One Engineering Suite voor digitale productie. Als centraal platform dekt iiQWorks de volledige customer journey in het automatiseringsproces door een vlotte gegevensuitwisseling tussen alle plannings- en productiestappen te faciliteren.


Doorlopende digitale engineering voor de automatisering

Alles in één: het complete platform voor de volledige levenscyclus van een robotsysteem

Offline-programmering (OLP) of virtuele inbedrijfstelling (VIBN) zijn in de context van Industrie 4.0 niet meer weg te denken uit de digitale productie. Met de pc-gebaseerde iiQWorks Engineering Suite biedt KUKA een naadloze ervaring voor doorlopende digitale engineering. iiQWorks doorbreekt de muren tussen de productiestappen – en maakt zo het gebruik van robots eenvoudiger dan ooit. Dit geldt evenzeer voor robotprogrammeurs, (virtuele) inbedrijfstellers, technische sales-ingenieurs of projectmanagers. Want in combinatie met het besturingssysteem iiQKA.OS2 is iiQWorks uw centrale platform voor configuratie, simulatie en offline-programmering voor KUKA-robots en biedt het de mogelijkheid eenvoudig in te stappen in de robotica. Daarbij wordt elke stap de digitale customer journey geleid door iiQWorks: van de eerste configuratie en de verschillende planningsfasen tot de inbedrijfstelling en daarna. 

iiQWorks als trouwe begeleider voor digitale productie

Van planning tot onderhoud in één suite: iiQWorks biedt volledige controle en flexibiliteit


Naadloze werkprocessen

  • Een compleet platform voor alle fasen van uw robotsysteem – van de planning en de inbedrijfstelling tot het onderhoud
  • Overdracht van de simulatie naar een reële besturing – met een paar klikken 
  • Online-verbinding met een besturing voor bewaking en virtuele uitbreiding van het robotsysteem

Eenvoudige eerste stap in de robotica-simulatie

  • Gratis plannen, aanmaken en beoordelen van de lay-out van uw project
  • 98% nauwkeurige voorspelling van de cyclustijd 

Maximale planningszekerheid, minimale uitvaltijden

  • Snelle robotprogrammering: botsingsvrije banen uit CAD-gegevens
  • Veiligheidsparameters flexibel te configureren
  • Visualisatie van werkruimte, werktuigen en BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Stoppositie voor compacte lay-out van de cel
  • TCO-transparantie door vooruitziende energieanalyse
  • Geïntegreerde diagnose voor snelle probleemoplossing

Geavanceerde premium-functies

  • Optionele add-ons voor extra functies
  • Connectiviteit: externe software verbinden met simulatie
  • Modellering: eigen slimme componenten maken
  • Virtuele inbedrijfstelling met meerdere VRC-instanties
  • Upgrade naar het VISUAL COMPONENTS platform mogelijk

Dankzij de digitale tweeling: Optimale brownfield- en greenfield-planning verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie 

Door het samenspel tussen het nieuwe robotbesturingssysteem iiQKA.OS2 en iiQWorks kan een volledige digitale tweeling van uw KUKA-robotsysteem worden gegenereerd. Voer haalbaarheidsstudies uit, breid uw bestaande installaties uit of plan nieuwe installaties: met de digitale tweeling worden brownfield- en greenfield-planning eenvoudiger dan ooit!

Overzicht van economische voordelen:

  • Uitbreiding van brownfield-projecten

    • Lagere opstartkosten, steilere aanloopcurve
    • Productieonderbrekingen met tot wel 75% verminderd
    • Integratie ter plaatse met 66% verkort
    • Projectduur met 10% gereduceerd
    • Eerdere overdracht aan de exploitant incl. scholing voor de digitale tweeling
    • Snellere verwezenlijking van doel-OEE en productie-output
    • Voorspelling van het energieverbruik voor transparante informatie over TOC
  • Greenfield-planning van flexibele productiesystemen

    • Inbedrijfstellingskosten voor integratie met 80% verminderd
    • Eerdere afnametests
    • Tijd voor inbedrijfstelling met 40% verkort
    • Minder risico op vertragingen
    • Minder afhankelijkheid van voorafgaande en aansluitende processen
    • Beter gebruik van de ruimte op de productielocatie

Optimaliseer uw projecten met de gebundelde power van iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Besturingscentrale voor uw digitale transformatie

Start met de gratis Launcher-toepassing iiQWorks.Cockpit, waarmee u op één plaats toegang hebt tot alle KUKA softwareproducten. Meld u aan met uw my.KUKA-account om uw assets en licenties te beheren. Verifieer de robot direct met uw lastdata of bedien geïntegreerde tools voor programmering en simulatie. Bovendien krijgt u hier inzage in scholingsgegevens en documentatie, kunt u updates en meldingen over softwareversies oproepen en klantspecifieke instellingen en personalisaties uitvoeren. 

iiQWorks.Sim: Met simulaties sneller naar het doel

Met de simulatiesoftware iiQWorks.Sim programmeert u uw KUKA robots moeiteloos offline, zonder de productie te onderbreken. De software voor simulatie, offline-programmering en virtuele inbedrijfstelling maakt snelle optimalisatie van uw processen mogelijk – voor maximale betrouwbaarheid en efficiëntie!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Efficiënt beheer van optiepakketten

iiQWorks.OptionPackageEditor is een softwarepakket voor het aanmaken en beheren van optiepakketten. Het stelt de gevorderde gebruiker in staat om nieuwe gebruikersspecifieke optiepakketten aan te maken of bestaande pakketten aan te passen, zodat ze ook in iiQWorks.Sim en in het besturingssysteem iiQKA.OS2 kunnen worden gebruikt. Relevant is de KUKA.OptionPackageEditor bijvoorbeeld voor de Virtual Robot Controller (VRC) en Robot Controller (RC).

Technische vereisten