Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

iiQWorks

iiQWorks là bộ công cụ kỹ thuật toàn diện dành cho sản xuất kỹ thuật số. Là một nền tảng trung tâm, iiQWorks bao phủ toàn bộ hành trình của khách hàng trong quy trình tự động hóa và cho phép trao đổi dữ liệu trơn tru giữa tất cả các bước lập kế hoạch và sản xuất.


Kỹ thuật số toàn diện cho tự động hóa

Tất cả trong một: Nền tảng toàn diện cho toàn bộ vòng đời của một hệ thống rô-bốt

Lập trình ngoại tuyến (OLP) hoặc vận hành ảo (VIBN) đã trở thành một phần không thể thiếu của sản xuất kỹ thuật số trong bối cảnh Công nghiệp 4.0. Với Bộ phần mềm kỹ thuật iiQWorks dành cho máy tính cá nhân, KUKA mang đến trải nghiệm liền mạch cho kỹ thuật số toàn diện. iiQWorks phá vỡ các rào cản giữa các bước sản xuất – giúp việc sử dụng rô-bốt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều này cũng áp dụng cho các lập trình viên rô-bốt, kỹ sư vận hành (ảo), kỹ sư bán hàng kỹ thuật hoặc quản lý dự án. Kết hợp với hệ điều hành iiQKA.OS2, iiQWorks là nền tảng trung tâm để cấu hình, mô phỏng và lập trình ngoại tuyến cho rô-bốt KUKA và cung cấp phần giới thiệu dễ hiểu về rô-bốt. Khi này, từng bước trong hành trình kỹ thuật số của khách hàng đều sẽ được iiQWorks hướng dẫn: từ cấu hình ban đầu thông qua các giai đoạn lập kế hoạch khác nhau cho đến khi đưa vào vận hành và hơn thế nữa. 

iiQWorks là người bạn đồng hành liên tục cho sản xuất kỹ thuật số

Trọn gói từ lập kế hoạch đến bảo trì: iiQWorks cung cấp khả năng kiểm soát và tính linh hoạt toàn diện


Quy trình làm việc liền mạch

  • Một nền tảng toàn diện cho tất cả các giai đoạn của hệ thống rô-bốt của bạn – từ lập kế hoạch đến vận hành và bảo trì
  • Chuyển đổi từ mô phỏng sang điều khiển thực tế – chỉ với vài cú nhấp chuột
  •    
  • Kết nối trực tuyến với bộ điều khiển để giám sát và mở rộng hệ thống rô-bốt trong môi trường ảo

Dễ dàng tham gia vào mô phỏng rô-bốt

  • Lên kế hoạch, tạo và đánh giá miễn phí bố cục dự án của bạn
  • Khả năng dự đoán thời gian chu kì chính xác 98%
  •  

Bảo mật tối đa trong lập kế hoạch, thời gian chết tối thiểu

  • Lập trình rô-bốt nhanh chóng: đường đi không va chạm từ dữ liệu CAD
  • Các thông số bảo mật có thể được cấu hình linh hoạt
  • Trực quan hóa không gian làm việc, công cụ và BBRA (Dừng trước khu vực hạn chế)
  • Vị trí dừng cho bố cục ô nhỏ gọn
  • Minh bạch về tổng chi phí sở hữu thông qua khả năng phân tích năng lượng tiên tiến
  • Chẩn đoán tích hợp để khắc phục sự cố nhanh chóng

Tính năng cao cấp nâng cao

  • Tiện ích bổ sung tùy chọn cho các tính năng bổ sung
  • Kết nối: kết nối phần mềm bên ngoài với mô phỏng
  • Mô hình hóa: tạo ra các thành phần thông minh của riêng bạn
  • Vận hành ảo với nhiều phiên bản VRC
  • Có thể nâng cấp lên nền tảng VISUAL COMPONENTS

Nhờ có bản sao kỹ thuật số: Lập kế hoạch tối ưu cho cơ sở cũ (Brownfield) và mới (Greenfield) giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả 

Sự tương tác giữa hệ điều hành rô-bốt mới iiQKA.OS2 và iiQWorks có thể tạo ra bản sao kỹ thuật số hoàn chỉnh cho hệ thống rô-bốt KUKA của bạn. Tiến hành nghiên cứu tính khả thi, mở rộng các cơ sở hiện có hoặc lập kế hoạch xây dựng cơ sở mới: với bản sao kỹ thuật số, việc lập kế hoạch xây dựng cơ sở mới và cơ sở cũ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Tập trung vào lợi ích kinh tế:

  • Mở rộng các dự án brownfield

    • Chi phí ban đầu thấp hơn, khởi đầu thuận lợi hơn
    • Giảm thiểu các gián đoạn trong quá trình sản xuất lên tới 75%
    • Quá trình tích hợp tại chỗ được rút ngắn 66%
    • Thời gian thực hiện dự án giảm 10%
    • Bàn giao sớm cho người vận hành bao gồm đào tạo về bản sao kỹ thuật số
    • Đạt được mục tiêu về hiệu suất thiết bị tổng thể OEE và sản lượng đầu ra nhanh hơn
    • Dự đoán mức tiêu thụ năng lượng để có thông tin minh bạch về tổng chi phí sở hữu
  • Lập kế hoạch Greenfield cho các hệ thống sản xuất linh hoạt

    • Chi phí dịch vụ cho việc tích hợp giảm 80%
    • Kiểm tra trước tính khả thi
    • Thời gian đưa vào vận hành giảm 40%
    • Giảm nguy cơ chậm trễ
    • Ít phụ thuộc vào các quy trình thượng nguồn và hạ nguồn
    • Sử dụng không gian tốt hơn trên diện tích sản xuất

Tối ưu hóa các dự án của bạn với sức mạnh kết hợp của iiQWorks

iiQWorks.Cockpit: Trung tâm điều khiển cho quá trình chuyển đổi số của bạn

Bắt đầu với trình khởi chạy miễn phí iiQWorks.Cockpit, cho phép bạn truy cập vào tất cả các sản phẩm phần mềm KUKA tại cùng một nơi. Đăng nhập bằng tài khoản my.KUKA của bạn để quản lý tài sản và giấy phép của bạn. Xác minh rô-bốt trực tiếp bằng dữ liệu tải hoặc điều khiển các công cụ tích hợp để lập trình và mô phỏng. Bạn cũng có thể truy cập dữ liệu đào tạo và tài liệu, nhận thông báo và cập nhật về các phiên bản phần mềm và thực hiện cài đặt và cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng

iiQWorks.Sim: Đạt được mục tiêu nhanh hơn với mô phỏng

Với phần mềm mô phỏng iiQWorks.Sim, bạn có thể dễ dàng lập trình rô-bốt KUKA của mình ngoại tuyến mà không làm gián đoạn quá trình sản xuất. Phần mềm mô phỏng, lập trình ngoại tuyến và vận hành ảo cho phép tối ưu hóa nhanh chóng các quy trình của bạn – để đạt được độ tin cậy và hiệu quả tối đa!

iiQWorks.OptionPackageEditor: Quản lý hiệu quả các gói tùy chọn

iiQWorks.OptionPackageEditor là một gói phần mềm dùng để tạo và quản lý các gói tùy chọn. Nó cho phép người dùng nâng cao có thể tạo các gói tùy chọn tùy chỉnh mới hoặc điều chỉnh các gói hiện có để chúng cũng có thể được sử dụng trong iiQWorks.Sim và trong hệ điều hành iiQKA.OS2. KUKA.OptionPackageEditor có liên quan đến Bộ điều khiển rô-bốt ảo (VRC)Bộ điều khiển rô-bốt (RC).

Yêu cầu kỹ thuật