Ingegneria digitale end-to-end per l'automazione
Tutto in uno: la piattaforma completa per l'intero ciclo di vita di un sistema robot
La programmazione offline (OLP) o la messa in servizio virtuale (VIBN) sono diventate parte integrante della produzione digitale nel contesto dell'Industria 4.0. Con la iiQWorks Engineering Suite basata su PC, KUKA offre un'esperienza senza soluzione di continuità per l'ingegneria digitale end-to-end. iiQWorks elimina i confini tra le fasi di produzione, rendendo l'uso dei robot più semplice che mai. Questo vale anche per i programmatori di robot, gli addetti alla messa in funzione (virtuale), gli ingegneri tecnici di vendita o i project manager. In combinazione con il sistema operativo iiQKA.OS2, iiQWorks è la vostra piattaforma centrale per la configurazione, la simulazione e la programmazione offline dei robot KUKA e offre una facile introduzione alla robotica. Ogni fase del customer journey digitale è guidata da iiQWorks: dalla configurazione iniziale alle varie fasi di progettazione, fino alla messa in servizio e oltre.