Scegli la tua località:

Posizione

iiQWorks.Sim

Con il software di simulazione potete programmare i robot KUKA in modo efficiente anche offline, senza interrompere la produzione. iiQWorks.Sim offre un'ottimizzazione rapida e un controllo completo, dalla simulazione alla messa in servizio virtuale.


Realtà virtuale per un successo reale: progetti più efficienti con il software di simulazione

iiQWorks.Sim è il software di simulazione per eccellenza per tutti coloro che lavorano con i robot KUKA: dai programmatori agli addetti alla messa in funzione (virtuali), fino agli ingegneri di vendita e ai project manager. Con funzioni quali la configurazione dei bus di campo, la mappatura degli I/O, TechPackage e SafeOperation, iiQWorks.Sim offre tutto ciò di cui avete bisogno. I componenti periferici, come i nastri trasportatori, possono essere integrati nella scena 3D insieme a segnali come le barriere fotoelettriche. In combinazione con il sistema operativo iiQKA.OS2, iiQWorks.Sim rende la messa in servizio più rapida ed efficiente, rendendo la vostra produzione significativamente più competitiva.

Focus sull’utente: simulazione robot ottimizzata grazie al gemello digitale

Nel campo della simulazione robot, il software di simulazione consente di modellare e ottimizzare con precisione i processi rilevanti. Con iiQWorks.Sim è possibile creare un gemello digitale completo del sistema robot KUKA. Ciò consente di simulare in anticipo un risultato esatto per il progetto del robot. Il gemello digitale vi aiuta a progettare nuove celle robot, a espandere e ottimizzare quelle esistenti e a testare la praticità del vostro progetto.

Sfruttamento dei vantaggi del software di simulazione

  • Progettazione del setup

    Progettate il vostro sistema di produzione automatizzato in modo efficiente e personalizzato per la vostra applicazione.
  • Verifica della fattibilità pratica

    Garantite la fattibilità pratica e i tempi di ciclo ottimali per i vostri programmi robot e la disposizione delle celle.
  • Programmazione offline

    Progettate e testate i vostri sistemi robot in anticipo e diventate più efficienti dei vostri concorrenti.
  • Simulazione dell’impianto

    Simulate la vostra produzione, compresa la logistica, e sincronizzate i mondi online e offline con Roundload.

Simulazione perfetta per prestazioni ottimali del robot senza tempi di inattività

I produttori utilizzano software di simulazione per eseguire test virtuali e migliorare la programmazione dei robot prima del funzionamento. Questo aiuta a evitare errori e a organizzare i processi in modo efficiente.

Software modulare: flessibile, scalabile e personalizzabile in base alle vostre esigenze

Con iiQWorks.Sim è possibile utilizzare un principio modulare flessibile e durevole: nello spirito dell'architettura software modulare, lo strumento gratuito iiQWorks.Sim Basic può essere ampliato con iiQWorks.Sim Advanced per includere i componenti aggiuntivi. Ciò consente di personalizzare il software di simulazione del robot in base alle proprie esigenze.

iiQWorks.Sim Basic: lo starter pack per la configurazione del robot

iiQWorks.Sim Basic è gratuito: iniziate direttamente con la configurazione del vostro robot KUKA, approfittate delle numerose possibilità della versione base del software di simulazione e rendete più efficiente la vostra produzione e la logistica interna! Anche con il pacchetto base, è possibile creare una configurazione completa della produzione, nonché PDF 3D, video o presentazioni virtuali.

iiQWorks.Sim Advanced: scalate il software in base alle vostre esigenze

Con iiQWorks.Sim Advanced sono disponibili diversi componenti aggiuntivi, con i quali è possibile scalare il software in modo flessibile e adattarlo alle esigenze individuali della propria produzione . I componenti aggiuntivi sono disponibili separatamente, in modo da pagare solo ciò di cui si ha realmente bisogno. E se in futuro le vostre esigenze dovessero cambiare, potrete facilmente aggiungere dei componenti aggiuntivi.

Se si utilizza il sistema operativo KSS 8.x, KUKA.Sim è l'ambiente di progettazione giusto

Tutto ciò che serve per iniziare a lavorare con la simulazione robot