选择您所在的地点:

位置

iiQWorks.Sim

借助这款仿真软件,您可以在零生产中断的前提下高效实现 KUKA 机器人离线编程。iiQWorks.Sim 提供从仿真到虚拟调试的快速优化与全流程掌控。


虚拟现实赋能真实成果:仿真软件驱动高效项目

iiQWorks.Sim 是面向 KUKA 机器人用户的终极仿真软件 – 涵盖从程序员、虚拟调试人员到技术销售工程师和项目经理的广泛需求。iiQWorks.Sim 集成了现场总线配置、I/O 映射、TechPackages 和 SafeOperations 等核心功能,满足您的一切需求。输送带等外围组件及其信号(如光电传感器)可完整融入 3D 场景。结合 iiQKA.OS2 操作系统,iiQWorks.Sim 能够更快速、更高效地完成调试,使您的生产更具市场竞争力。

以用户为中心:借助数字孪生优化机器人仿真

在机器人仿真领域,仿真软件能够精确建模和优化相关流程。通过 iiQWorks.Sim 构建完整的 KUKA 机器人系统数字孪生。这使您可以提前模拟机器人项目的精确结果。数字孪生可以帮助您规划新的机器人单元,扩展和优化现有的机器人单元,并测试项目是否切实可行。

充分利用仿真软件的优势

  • 规划设置

    高效地规划您的自动化生产系统,并根据您的应用进行定制。
  • 测试可行性

    确保您机器人程序和工作单元布局的可行性和最佳循环时间。
  • 离线编程

    提前规划与测试您的机器人系统 - 让您在竞争中占据效率优势,领先一步。
  • 仿真系统

    仿真您的生产流程,涵盖物流环节,并通过 Roundload 实现线上与线下的无缝同步。

精准仿真,优化机器人性能,杜绝停机风险

制造商利用仿真软件进行虚拟测试,并在运行前优化机器人编程。这种方式可以避免错误并高效规划流程。

模块化软件:灵活、可扩展,并量身定制以满足您的需求

通过 iiQWorks.Sim,您可应用灵活且持久的模块化原理:基于模块化软件体系,免费工具 iiQWorks.Sim Basic 可以通过 iiQWorks.Sim Advanced 扩展附加组件。这样一来,您就能够完全根据自己的个性化需求来定制这款机器人仿真软件。

iiQWorks.Sim Basic:机器人配置入门包

iiQWorks.Sim Basic 免费版:立即开始配置您的 KUKA 机器人,享受基础版仿真软件的全部功能 – 让您的生产和内部物流更加高效!仅需基础版,您即可实现生产的全面配置,并创建 3D PDF、视频或虚拟演示。

iiQWorks.Sim Advanced:根据需求灵活扩展您的软件

iiQWorks.Sim Advanced 提供丰富的附加组件,助您灵活扩展软件,精准满足您的生产个性化需求z。附加组件可单独购买 – 您只需为真正需要的功能付费。如果未来需求发生变化,您可以轻松添加附加组件。

如果您使用的是KSS 8.x操作系统,那么KUKA.Sim就是最适合您的工程环境。

开启机器人仿真的全面解决方案