自分の現在地を選択してください:

場所

iiQWorks.Sim

シミュレーションソフトウェアにより、生産を中断することなく、オフラインでKUKA ロボットを効率的にプログラミングすることができます。iiQWorks.Simは、シミュレーションからバーチャルスタートアップまで、迅速な最適化と完全な制御を提供します。


バーチャルリアリティで真の成功を:シミュレーションソフトウェアを使用したプロジェクトの効率化

iiQWorks.Simは、プログラマーや (バーチャル) スタートアップエンジニアからテクニカルセールスエンジニアやプロジェクトマネージャーまで、KUKA ロボットを扱うすべての人にとって究極のシミュレーションソフトウェアですフィールドバス構成、I/O マッピング、TechPackages、SafeOperationsなどの機能により、iiQWorks.Simは必要なものすべてを提供します。コンベアベルト等の周辺コンポーネントは、ライトバリアのような信号とともに3D環境に統合できます。オペレーティングシステム iiQKA.OS2との組み合わせにより、iiQWorks.Simはスタートアップをより迅速かつ効率的にし、生産競争力を高めます。

ユーザーにフォーカス:デジタルツインによるロボットシミュレーションの最適化

シミュレーションソフトウェアにより、ロボットシミュレーション分野の関連プロセスを正確にモデル化し、最適化することができます。iiQWorks.Simを使用して、KUKA ロボットシステムの完全なデジタルツインを作成します。これにより、ロボットプロジェクトの正確な結果を事前にシミュレーションすることができます。デジタルツインは、新しいロボットセルの計画、既存のロボットセルの拡張と最適化、プロジェクトの実用的な適合性のチェックに役立ちます。

シミュレーションソフトウェアのメリットの活用

  • セットアップのプランニング

    自動化生産システムを効率的にプランニングし、アプリケーションに合わせてカスタマイズします。
  • 実用的な適合性の確認

    ロボットプログラムとセルレイアウトの実用的な適合性と最適なサイクルタイムを確保します。
  • オフラインプログラミング

    ロボットシステムを事前に設計し、テストすることで、競合他社よりも効率的になります。
  • システムのシミュレーション

    物流を含む生産シミュレーションを行い、Roundloadでオンラインとオフラインの世界を同期させます。

完璧なシミュレーションでダウンタイムなく最適なロボットパフォーマンスを実現

メーカーは、シミュレーションソフトウェアを使用して仮想テストを実施し、ロボットのプログラミングを運転前に改善します。これにより、エラーを回避し、効率的にプロセスを編成することができます。

モジュラー式ソフトウェア:柔軟性、拡張性、ニーズに合わせてカスタマイズ可能

iiQWorks.Simを使用すると、柔軟で耐久性のあるモジュール原理を利用することができます。モジュラーソフトウェアアーキテクチャーの精神に基づき、無料ツールのiiQWorks.Sim BasiciiQWorks.Sim Advancedを使用してアドオンで拡張することができます。これにより、個々のニーズに合わせてロボット用シミュレーションソフトウェアをカスタマイズすることができます。

iiQWorks.Sim Basic:ロボット構成用スターターパッケージ

iiQWorks.Sim Basicは無料です。今すぐ、KUKA ロボットのコンフィギュレーションを開始し、シミュレーションソフトウェアのベーシックバージョンで多くの可能性を享受してください!ベーシックパッケージでも、3D PDF、ビデオ、バーチャルプレゼンテーションと同様に、お客様の生産の完全なコンフィギュレーションを作成することができます。

iiQWorks.Sim Advanced:ニーズに合わせてソフトウェアを拡張

iiQWorks.Sim Advancedは、ソフトウェアを柔軟に拡張し、生産 の個々のニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなアドオンを提供します。アドオンは別売りのため、本当に必要なものだけを購入することができます。また、将来的にニーズが変わっても、簡単にアドオンを追加することができます。

KSS 8.x オペレーティングシステムを使用している場合は、KUKA.Sim が最適なエンジニアリング環境です。

ロボットシミュレーションを始めるために必要なものはすべて揃っています。