自分の現在地を選択してください:

場所

iiQKA.OS2

優れたユーザーエクスペリエンスのために、柔軟かつカスタマイズ可能で拡張性のある単一のオペレーティングシステムで、すべてのKUKA ロボットを制御します。包括的なエンジニアリングと革新的な機能により、バーチャルロボットコントローラー (VRC) としてのiiQKA.OS2は、効率的なバーチャルスタートアップと最適化されたプロセスを可能にします。最高のパフォーマンスを発揮するために開発され、標準に準拠し、サイバー耐性があります。


すべてのロボット要件に対応する単一OS

iiQKA.OS2は、すべての自動化要件を満たすオペレーティングシステムです。KUKA System Software (KSS) の数十年にわたる開発経験と最先端のテクノロジースタック、最新のウェブテクノロジーの組み合わせにより、機能性、ユーザーエクスペリエンス、ワークフローの両面で全く新しい可能性を提供します。iiQKA.OS2を使用することにより、Delta、Scaraロボットからあらゆる可搬重量の6軸ロボットまで、すべてのKUKA ロボットキネマティクスを制御することができますAI 対応、ISO 10218:2025および新しい機械規制に対応 – iiQKA.OS2により、将来を見据えた生産が可能。
  • Easier to use

    • バーチャルスタートアップ:ロボット到着前の事前準備
    • ステートメントベースのプログラミングが可能なウェブベースのユーザーインターフェース
    • 多くのプログラミングオプションを備えた高度なKRL
    • iiQWorksによる最新のエンジニアリング
    • 直感的なセットアップと操作
    • 明確な機能によるシンプルな操作
  • 安全かつ戦略的

    • LINUX ベースのシステム
    • ISO 10218:2025に対応
    • サイバー耐性とIEC 62443 認証済み
    • 機械規制 (MACH REG) に準拠
    • KUKA ARGUS セーフティソリューションに基づく機能安全
  • 総合ソリューション

    • KUKA ポートフォリオ全体に対応する1つのオペレーティングシステム
    • すべてのKUKA製品に対応する標準化されたツールセット
    • ロボットアプリケーションに必要なすべてのユースケースと機能を提供
    • さらなるソリューションを提供するKUKA エコシステムを提供
  • 計画的な拡張性

    • お客様独自のカスタマイズと計画的な拡張性
    • お客様標準の定義と展開
    • 拡張のための統合ワークフロー
    • ユーザーに最適化されたツールキット
    • KUKA エコシステムの開発準備
  • 競争力と魅力

    • バーチャルスタートアップ
    • コストと時間の節約
    • 最先端のエンジニアリング
    • 最新の技術標準
    • KUKA エコシステムパートナーの利用可能性
    • 一般的なフィールドバスシステムのサポート
    • 拡張可能なシステム
    • ユーザーフレンドリーなサポート

デジタル製造業の中心:バーチャルロボットコントローラーとしてのオペレーティングシステム 

バーチャルロボットコントローラー (VRC) としてのオペレーティングシステム iiQKA.OS2は、デジタル製造の中心的要素を形成します。物理的なシステムを使用する前に、仮想環境でロボットのシミュレーション、オフラインプログラミング、制御が可能です。

より効率的なプロセスのためにバーチャルスタートアップを活用

  • エラーの早期検知によるコスト削減
  • 安全な仮想環境でのテストとシミュレーションにより、リスクを最小限に抑えます。
  • 先進的なiiQWorks エンジニアリングスイートで複数のロボットとその周辺機器をシミュレーション。
  • 物理的なハードウェアを使用することなく、迅速かつ容易に変更や調整を行うことができます。
  • スケジュールの遵守。
  • リソースを効率的に活用。
  • システム立上げの迅速化。

iiQWorks:オールインワンのエンジニアリングスイート

自動化プロジェクトのハブ

あらゆる要件に対応 - シンプルに始めて、深く知る


最先端のフィールドバス通信

構成と I/O 接続
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • Devicenet
  • CC-Link
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE フィールド
  • Interbus

ユーザーフレンドリーなプログラミングインターフェース

  • すぐに使いこなせるように、使い慣れたエレメントによるユーザーインターフェース
  • システムステータスのアイコン表示
  • ステートメントによるKRL コードの簡素化
  • 視覚的なイラスト、ユーザーガイド、統合ヘルプ
  • ユーザーインターフェースのカスタマイズが可能

安全な運転オプション

  • iiQWorksの3D環境におけるグラフィカルなセキュリティ構成:安全ツールと安全エリアは、システムで評価される前にロボット位置のコンテキストに表示されます。
  • 安全エリア定義に関するロボット干渉形状の監視 [2026年から]

高度なプログラミングオプション

  • 豊富な数学ライブラリ
  • 信号宣言機能:変数としてのオフセット、信号状態の反転
  • サイクルと時間の制御が可能なサブミットインタープリター

あらゆるスキルレベルに対応するプログラミング

ステートメントを使用した簡単なプログラミングから、KRLを使用した専門的なプログラミングまで。

多言語対応

インターフェースで最大31言語を使用可能。

IoT対応

オプションで IT/OTの完全分散とネットワーク分離が可能


エンジニアリング機能:

お客様独自のソフトウェアパッケージの作成から、製造プロセスの可視化およびシミュレーションやロボットセル全体の評価に至るまで幅広く対応します。iiQKA.OS2をオペレーティングシステムとして使用した場合の可能性をご覧ください。

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません