Vyberte si svou polohu:

Místo

iiQKA.OS2

Ovládejte všechny své roboty KUKA pomocí jediného, flexibilně přizpůsobitelného a škálovatelného operačního systému – pro jedinečný uživatelský zážitek. Díky komplexnímu inženýrství a inovativním funkcím umožňuje iiQKA.OS2 jako Virtual Robot Controller (VRC) efektivní virtuální spuštění a optimalizované procesy. Navrženo pro maximální výkon – vyhovující standardům a kybernetické odolnosti.


Jediný OS pro všechny požadavky robotiky

iiQKA.OS2 je operační systém, který splňuje všechny požadavky na automatizaci. Kombinace desetiletí vývojových zkušeností z KUKA System Software (KSS) s nejmodernějšími technologickými sadami a nejnovějšími webovými technologiemi nabízí zcela nové možnosti – jak z hlediska funkčnosti, tak uživatelské zkušenosti a pracovních postupů. S iiQKA.OS2 můžete ovládat veškerou kinematiku robotů KUKA – od robotů Delta a Scara až po 6osé roboty všech nosností. S podporou umělé inteligence, připravené pro požadavky normy ISO 10218:2025 a nového nařízení o strojních zařízeních – iiQKA.OS2 činí vaši výrobu odolnou vůči budoucnosti.
  • Easier to use

    • Virtuální spuštění: Příprava předem, než robot dorazí
    • Webové uživatelské rozhraní s programováním založeným na příkazech
    • Pokročilé KRL s mnoha možnostmi programování
    • Moderní inženýrství s iiQWorks
    • Intuitivní nastavení a ovládání
    • Snadné ovládání díky přehledným funkcím
  • Bezpečné a strategické

    • Systém na bázi LINUXu
    • Připraveno pro ISO 10218:2025
    • Kybernetická odolnost a certifikace IEC 62443 
    • V souladu s nařízením o strojních zařízeních (MACH REG) 
    • Funkční bezpečnost založená na bezpečnostním řešení KUKA ARGUS
  • Holistické řešení

    • JEDEN operační systém pro celé portfolio KUKA
    • Jednotná sada nástrojů pro všechny produkty KUKA
    • Nabídka zahrnuje všechny základní případy použití a funkce pro robotické aplikace
    • Doplněno ekosystémem KUKA, který nabízí další řešení
  • Zamýšlená rozšiřitelnost

    • Zákaznické přizpůsobení a zamýšlená rozšiřitelnost
    • Definice a zavádění zákaznických standardů
    • Konsolidovaný pracovní postup pro rozšíření
    • Uživatelsky optimalizovaná sada nástrojů
    • Připraveno pro vývoj ekosystému KUKA
  • Konkurenceschopné a atraktivní

    • Virtuální uvedení do provozu
    • Úspora nákladů a času
    • Nejmodernější inženýrství
    • Aktuální technologický standard
    • Dostupnost partnerů ekosystému KUKA
    • Podpora běžných systémů Fieldbus
    • Rozšiřitelný systém
    • Podpůrné a uživatelsky přívětivé

Srdce digitální výroby: Operační systém jako virtuální ovladač robota 

Operační systém iiQKA.OS2 jako Virtual Robot Controller (VRC) je ústředním prvkem digitální výroby. Umožňuje simulaci, offline programování a řízení robotů ve virtuálním prostředí před nasazením fyzických systémů.

Vsaďte na virtuální spuštění pro efektivnější procesy

  • Snižte náklady včasnou detekcí chyb a závad.
  • Minimalizujte rizika testováním a simulací v bezpečném virtuálním prostředí.
  • Simulujte více robotů a jejich periferií pomocí pokročilé sady iiQWorks Engineering-Suite.
  • Provádějte změny a úpravy rychle a snadno bez fyzického hardwaru.
  • Dodržujte harmonogram.
  • Využívejte zdroje efektivně.
  • Uvádějte systémy rychleji do provozu.

iiQWorks: All-in-One Engineering-Suite

Centrum vašich automatizačních projektů

Pro každý požadavek – začněte snadno a rychle, jděte do hloubky


Nejmodernější komunikace Fieldbus

konfigurace a spojení I/O pro:
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • Devicenet
  • CC odkaz
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE Field
  • Interbus

Uživatelsky přívětivé programovací rozhraní

  • Uživatelské rozhraní se známými prvky pro rychlé seznámení
  • Ikonické znázornění stavu systému
  • Příkazy zjednodušují kód KRL
  • Vizuální ilustrace, uživatelské pokyny a integrovaná nápověda
  • Možnost přizpůsobeného uživatelského rozhraní

Možnosti bezpečného provozu

  • Grafická bezpečnostní konfigurace ve 3D prostředí iiQWorks: Safe Tools a Safe Areas jsou zobrazeny v kontextu pozice robota před jejich vyhodnocením v systému
  • Monitorování geometrie interference robota s ohledem na definice bezpečných oblastí [od roku 2026]

Rozšířené možnosti programování

  • Rozsáhlá matematická knihovna
  • Možnosti deklarace signálu: Offset jako proměnná, inverze stavu signálu
  • Submit Interpreter s řízením cyklu a času

Programování pro všechny úrovně dovedností

Od jednoduchého programování pomocí příkazů až po expertní programování s KRL.

Volba několika jazyků

V uživatelském rozhraní je na výběr až 31 jazyků.

Kompatibilní s IoT

Volitelná kompletní IT/OT diverzifikace a oddělení sítě


Funkce engineeringu:

Od vytvoření vlastních zákaznických softwarových balíčků přes vizualizaci a simulaci výrobního procesu až po vyhodnocení kompletních robotických buněk: Objevte, co je možné s iiQKA.OS2 jako operačním systémem. 

  • Na základě příkazů: Programovací kód KRL, kterému snadno porozumíte.
  • Předběžná kontrola a analýza údajů o zatížení: Pomocí nástroje KUKA.Load zkontrolujte, zda lze robota provozovat se specifickými údaji o zatížení, a použijte nástroj pro podrobnou analýzu zatížení os a příruby.
  • Simulace a inženýrství: Simulujte svůj systém pomocí iiQWorks.Sim Basic.
  • Virtuální řízení robota: Využijte mnoho výhod VRC s iiQWorks.Sim Advanced.
  • Zákaznicky specifické technologické balíčky Vytvořte si vlastní softwarové balíčky přizpůsobené vašim potřebám pomocí iiQWorks.OptionPackageEditor.

Také by vás mohlo zajímat