เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

iiQKA.OS2

ควบคุมหุ่นยนต์ KUKA ทั้งหมดของคุณด้วยระบบปฏิบัติการที่ปรับแต่งและปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นเพียงระบบเดียว เพื่อความเป็นที่สุดในด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ ฟังก์ชันทางวิศวกรรมที่ครอบคลุมและเป็นนวัตกรรมใหม่ของ iiQKA.OS2 ที่ทำหน้าที่เป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือนจริง (Virtual Robot Controller หรือ VRC) ช่วยให้สามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานแบบเสมือนจริงและปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับมาตรฐาน และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้


ระบบปฏิบัติการเดียวตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านหุ่นยนต์

iiQKA.OS2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านระบบอัตโนมัติทั้งหมดได้ การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ในการพัฒนานานหลายทศวรรษจาก KUKA System Software (KSS) ที่มาพร้อมกับชุดเทคโนโลยีล้ำสมัยและเทคโนโลยีเว็บล่าสุดช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ขึ้นทั้งในแง่ของฟังก์ชันการทํางาน ประสบการณ์ของผู้ใช้ และขั้นตอนการทำงาน iiQKA.OS2 ช่วยให้คุณสามารถควบคุมจลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ KUKA ได้ทุกแบบ ตั้งแต่หุ่นยนต์ Delta และ Scara ไปจนถึงหุ่นยนต์แบบ 6 แกนทุกรุ่นน้ำหนักบรรทุก iiQKA.OS2 รองรับ AI, พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน ISO 10218:2025 และมาตรฐานการควบคุมเครื่องจักรฉบับใหม่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมการผลิตของคุณให้พร้อมรับมือกับอนาคตอีกด้วย
  • ใช้งานง่ายกว่า

    • การเริ่มขั้นตอนการทำงานแบบเสมือนจริง: เตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนที่หุ่นยนต์จะมาถึง
    • อินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บพร้อมฟังก์ชันการตั้งโปรแกรมตามคำสั่ง
    • KRL ขั้นสูงพร้อมตัวเลือกการตั้งโปรแกรมมากมาย
    • วิศวกรรมสมัยใหม่ด้วย iiQWorks
    • การตั้งค่าและการใช้งานที่ปราศจากความยุ่งยาก
    • การใช้งานที่ง่ายดายด้วยฟังก์ชันที่ชัดเจน
  • ปลอดภัยและเป็นกลยุทธ์

    • ระบบปฏิบัติการแบบ LINUX
    • พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน ISO 10218:2025
    • ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 62443 
    • สอดคล้องมาตรฐานการควบคุมเครื่องจักร (MACH REG) 
    • มีความปลอดภัยในการทำงานตามโซลูชันด้านความปลอดภัย KUKA ARGUS
  • โซลูชันแบบองค์รวม

    • ระบบปฏิบัติการเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ KUKA
    • ชุดเครื่องมือมาตรฐานเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ KUKA
    • ข้อเสนอครอบคลุมกรณีการใช้งานและฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์
    • มาพร้อมกับ KUKA Ecosystem ที่มีโซลูชันเพิ่มเติม
  • สามารถขยายเพิ่มได้ดั่งใจ

    • สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและขยายเพิ่มได้ดั่งใจ
    • คําจํากัดความและการเปิดตัวมาตรฐานของลูกค้า
    • ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดสำหรับการปรับปรุง
    • ชุดเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้
    • เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนา KUKA Ecosystem
  • แข่งขันได้และน่าดึงดูด

    • การเริ่มขั้นตอนการทำงานแบบเสมือนจริง
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
    • วิศวกรรมที่ทันสมัย
    • มาตรฐานเทคโนโลยีปัจจุบัน
    • ความพร้อมของพันธมิตร KUKA Ecosystem
    • รองรับระบบฟิลด์บัสทั่วไป
    • ระบบที่ขยายได้
    • รองรับและใช้งานง่าย

หัวใจสำคัญของการผลิตแบบดิจิทัล: ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือนจริง 

ระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2 เป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือนจริง (Virtual Robot Controller หรือ VRC) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของการผลิตแบบดิจิทัล ระบบดังกล่าวทำให้สามารถจำลอง ตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ และควบคุมหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงก่อนที่จะใช้ระบบจริงได้

ใช้การเริ่มขั้นตอนการทำงานแบบเสมือนจริงเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ลดต้นทุนด้วยการตรวจหาข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่น ๆ
  • ลดความเสี่ยงด้วยการทดสอบและการจำลองในสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงที่ปลอดภัย
  • จำลองหุ่นยนต์หลายตัวและอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยแพ็คเกจ iiQWorks Engineering Suite ขั้นสูง
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
  • ตรงตามกำหนดเวลา
  • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทําให้ระบบพร้อมใช้งานเร็วยิ่งขึ้น

iiQWorks: แพ็คเกจวิศวกรรมแบบครบวงจร

ศูนย์กลางสำหรับโครงการอัตโนมัติของคุณ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพียงแค่เริ่มต้น แล้วมองให้ลึกลงไป


การสื่อสารด้วยฟิลด์บัสที่ทันสมัย

การกำหนดค่าและการเชื่อมต่อ I/O สำหรับ:
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • DeviceNet
  • CC-Link
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE Field
  • Interbus

อินเทอร์เฟซการตั้งโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้พร้อมองค์ประกอบที่คุ้นเคยสําหรับการฝึกอบรมที่รวดเร็ว
  • การแสดงสถานะระบบในรูปแบบไอคอน
  • คำสั่งช่วยลดความซับซ้อนของโค้ด KRL
  • ภาพประกอบ คำแนะนำผู้ใช้ และความช่วยเหลือในตัว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้

ตัวเลือกการใช้งานที่ปลอดภัย

  • การกำหนดค่าความปลอดภัยแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติของ iiQWorks: เครื่องมือด้านความปลอดภัยและบริเวณที่ปลอดภัยจะแสดงตำแหน่งที่หุ่นยนต์ก่อนที่จะมีการประเมินในระบบ
  • การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตแทรกแซงของหุ่นยนต์ในเรื่องคำจำกัดความของพื้นที่ปลอดภัย [ตั้งแต่ปี 2026]

ตัวเลือกการตั้งโปรแกรมขั้นสูง

  • ไลบรารีคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม
  • ความสามารถในการส่งสัญญาณ: ออฟเซ็ตเป็นตัวแปรการผกผันของสถานะสัญญาณ
  • ตัวแปลงสัญญาณที่ส่งพร้อมชุดควบคุมรอบและเวลา

การตั้งโปรแกรมสําหรับทักษะในทุกระดับ

ตั้งแต่การตั้งโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้คําสั่ง ไปจนถึงการตั้งโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย KRL

รองรับหลายภาษา

อินเทอร์เฟซมีภาษาให้เลือกมากถึง 31 ภาษา

รองรับ IoT

สามารถเพิ่มความหลากหลายด้าน IT/OT และแยกเครือข่ายทั้งหมดเพิ่มเติมได้


ฟังก์ชันทางวิศวกรรม:

ตั้งแต่การสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์เฉพาะลูกค้า การแสดงภาพและการจำลองกระบวนการผลิต ไปจนถึงการประเมินเซลล์หุ่นยนต์ทั้งหมด ดูว่าระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2 สามารถทำอะไรได้บ้าง 

  • ตามคำสั่ง: โค้ดเขียนโปรแกรม KRL ที่คุณสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย
  • การตรวจสอบล่วงหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลโหลด: ใช้ KUKA.Load เพื่อตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานด้วยข้อมูลโหลดเฉพาะได้หรือไม่และใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์โหลดของแกนและหน้าแปลนโดยละเอียด
  • การจําลองและวิศวกรรม: จําลองระบบของคุณด้วย iiQWorks.Sim Basic
  • ชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน: รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบมากมายของ VRC ด้วย iiQWorks.Sim Advanced
  • แพ็คเกจเทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ สร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์ของคุณเองที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณด้วย iiQWorks.OptionPackageEditor

คุณอาจสนใจ