Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

iiQKA.OS2

Sterowanie wszystkimi robotami KUKA za pomocą jednego, elastycznego i skalowalnego systemu operacyjnego – dla zapewnienia doskonałych doświadczeń użytkownika. Dzięki rozbudowanej technologii i innowacyjnym funkcjom iiQKA.OS2 jako wirtualny kontroler robotów (VRC) umożliwia efektywne, wirtualne uruchamianie i zoptymalizowane procesy. Stworzony z myślą o maksymalnej wydajności – zgodny z normami i cyberodporny.


Jeden OS spełniający wszystkie wymagania robotyki

iiQKA.OS2 jako system operacyjny spełnia wszystkie wymagania automatyzacji. Łącząc dziesięciolecia doświadczenia programistycznego KUKA System Software (KSS) z aktualnym stanem techniki i najnowszymi technologiami webowymi, oferuje zupełnie nowe możliwości – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i w zakresie doświadczeń użytkownika i przepływu pracy. Za pomocą iiQKA.OS2 można sterować wszystkimi kinematykami robotów KUKA – od robotów Delta i Scara aż po 6-osiowe roboty o wszystkich klasach udźwigu. Możliwość obsługi AI oraz przygotowanie na ISO 10218:2025 i nowe rozporządzenie maszynowe – iiQKA.OS2 zadba o przyszłość Twojej produkcji.
  • Łatwiejszy w użyciu

    • Wirtualne uruchamianie: przygotowanie z wyprzedzeniem, jeszcze przed otrzymaniem robota
    • Internetowy interfejs użytkownika z programowaniem opartym na deklaracjach
    • Zaawansowany KRL z wieloma opcjami programowania
    • Nowoczesna inżynieria z iiQWorks
    • Intuicyjna konfiguracja i obsługa
    • Łatwa obsługa dzięki przejrzystym funkcjom
  • Bezpieczeństwo i strategiczność

    • System bazujący na LINUX
    • Przygotowanie do wejścia w życie normy ISO 10218:2025
    • Cyberodporność i certyfikacja IEC 62443 
    • Zgodność z rozporządzeniem maszynowym (MACH REG) 
    • Bezpieczeństwo funkcjonalne oparte na rozwiązaniu bezpieczeństwa KUKA ARGUS
  • Kompleksowe rozwiązanie

    • JEDEN system operacyjny dla całego portfolio produktów KUKA
    • Jednolity zestaw narzędzi dla wszystkich produktów KUKA
    • Oferta obejmuje wszystkie istotne przypadki zastosowań i funkcje dla aplikacji robotów
    • Dodatkowo dostępny jest ekosystem KUKA, który oferuje dalsze rozwiązania
  • Możliwość dalszej rozbudowy

    • Specyficzna dla klienta personalizacja i możliwość dalszej rozbudowy
    • Definiowanie i wdrażanie standardów klienta
    • Skonsolidowany przepływ pracy dla rozszerzeń
    • Zoptymalizowany przez użytkownika zestaw narzędzi
    • Przygotowanie do rozbudowy ekosystemu KUKA
  • Konkurencyjność i atrakcyjność

    • Wirtualne uruchamianie
    • Oszczędność kosztów i czasu
    • Najnowocześniejsza inżynieria
    • Aktualny standard technologiczny
    • Dostępność partnerów ekosystemu KUKA
    • Obsługa standardowych systemów magistral polowych
    • Możliwość rozbudowy systemu
    • Pomocna i intuicyjna obsługa

Serce produkcji cyfrowej: System operacyjny jako wirtualny kontroler robotów 

System operacyjny iiQKA.OS2 jako wirtualny kontroler robotów (VRC) stanowi centralny element produkcji cyfrowej. Umożliwia on przeprowadzanie symulacji, programowanie offline i sterowanie robotami w środowisku wirtualnym przed wykorzystaniem fizycznych instalacji.

Wirtualne uruchamianie dla bardziej wydajnych procesów

  • Redukcja kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu błędów.
  • Zminimalizowanie ryzyka poprzez przeprowadzanie testów i symulacji w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.
  • Symulacja kilku robotów i urządzeń peryferyjnych za pomocą zaawansowanego iiQWorks Engineering Suite.
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie zmian i modyfikacji bez fizycznego sprzętu.
  • Dotrzymywanie harmonogramów.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów.
  • Szybkie uruchamianie instalacji.

iiQWorks: All-in-One Engineering-Suite

Siła napędowa dla projektów automatyzacji

Dla każdego zastosowania - zaczynając od łatwego, kończąc na zaawansowanym


Najnowocześniejsza komunikacja przez magistralę polową

Konfiguracja i układ połączeń WE/WY dla:
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • DeviceNet
  • CC w lewo
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE Field
  • Interbus

Intuicyjny interfejs programistyczny

  • Interfejs użytkownika ze znanymi elementami do szybkiego wdrożenia
  • Przedstawianie statusu systemu za pomocą ikon
  • Deklaracje upraszczają kod KRL
  • Ilustracje wizualne, zarządzanie użytkownikami i zintegrowana pomoc
  • Możliwość dopasowania interfejsu użytkownika

Bezpieczne opcje robocze

  • Graficzna konfiguracja zabezpieczeń w otoczeniu 3D iiQWorks: narzędzia Safe Tools i Safe Areas są wyświetlane w kontekście pozycji robota przed ich oceną w systemie
  • Monitorowanie geometrii interferencji robota lub bezpiecznych definicji obszaru [od 2026 roku]

Rozszerzone opcje programowania

  • Obszerna biblioteka matematyczna
  • Możliwości deklaracji sygnałów: przesunięcie jako zmienna, inwersja stanu sygnału
  • Interpreter submitów z układem sterowania cyklem i czasem

Programowanie dla wszystkich poziomów zaawansowania

Od prostego programowania, poprzez stosowanie deklaracji, aż po programowanie eksperckie w KRL.

Wielojęzyczność

Interfejs użytkownika oprogramowania umożliwia wybór do 31 języków.

Obsługa IoT

Opcjonalna pełna dywersyfikacja IT/OT i separacja sieci


Funkcje inżynierskie:

Od tworzenia własnych pakietów oprogramowania, poprzez wizualizację i symulację procesów produkcyjnych, po ocenę kompletnych modułów robotów: Odkryj, co jest możliwe z iiQKA.OS2 jako systemem operacyjnym. 

  • Na podstawie deklaracji: kod programowania KRL, który można łatwo zrozumieć.
  • Wcześniejsza kontrola i analiza danych obciążenia: Za pomocą KUKA.Load można sprawdzić, czy robot może pracować z określonymi danymi obciążenia, a także wykorzystać to narzędzie do szczegółowej analizy obciążenia osi i kołnierza.
  • Symulacja i inżynieria: Symulacja instalacji za pomocą iiQWorks.Sim Basic.
  • Wirtualny układ sterowania robota: Możliwość korzystania z wielu zalet VRC w połączeniu z iiQWorks.Sim Advanced.
  • Specyficzne dla klienta pakiety technologiczne Tworzenie własnych, dopasowanych do potrzeb klienta pakietów oprogramowania za pomocą iiQWorks.OptionPackageEditor.

Może Cię również zainteresować