Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Manipulowanie przedmiotami za pomocą robotów 

Dzięki naszym robotom manipulacyjnym, odpowiednim pakietom oprogramowania i bogatej ofercie serwisowej oferujemy optymalnie dopasowane, wspierane przez roboty rozwiązania manipulacyjne dla niemal każdej branży: poprzez montaż, Pick&Place, aż po transport materiałów.


Co oznacza manipulowanie przedmiotami z KUKA?

Zautomatyzowane manipulowanie ma wiele zalet

Nasza szeroka oferta robotów umożliwia zautomatyzowane manipulowanie różnymi towarami. Nasze roboty manipulacyjne o udźwigu do 1,3 tony mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, aby odciążyć pracowników w produkcji, a także zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki sieci partnerów systemowych i międzynarodowemu wsparciu oferujemy wysokiej jakość serwis klienta. Czerp korzyści płynące z automatyzacji z KUKA – od planowania instalacji aż po uruchamianie, włącznie z kompleksowym serwisem:
  • Bogata oferta robotów

    • Roboty manipulacyjne do każdego zastosowania
    • Udźwig 3 kg do 1300 kg 
    • Duży zasięg do 3904 mm
    • Łatwa aktualizacja do wyższego udźwigu
    • Roboty High Speed
    • Najwyższa dokładność
    • Roboty do specjalnych warunków otoczenia
  • Maksymalna elastyczność

    • Możliwość rozszerzenia zasięgu za pomocą osi liniowych
    • Różne możliwości montażu
    • Mały footprint
    • Standardowe produkty z krótkimi czasami dostawy
  • Łączność

    • Elastyczne podłączanie do urządzeń peryferyjnych za pomocą różnych złączy i systemów magistrali
    • Podłączanie do różnych chwytaków i czujników, takich jak np. skaner laserowy, czujniki momentu siły, systemy przetwarzania obrazu itp.
    • Monitorowanie floty robotów za pomocą oprogramowania KUKA iiQoT Cloud
  • Niższe zużycie energii

    • Energooszczędna konstrukcja robota i układu sterowania
    • Zoptymalizowany model energetyczny
    • Energooszczędny cały system
    • Zredukowany globalny footprint
    • Zmniejszona emisja CO2

Autonomiczne, mobilne roboty idealnie nadają się do zautomatyzowanego manipulowania towarami

Mobilny robot KMR CYBERTECH umożliwia automatyzację obrabiarek z maksymalną elastycznością na minimalnej przestrzeni.

Szeroka oferta robotów do zautomatyzowanego manipulowania

Oferujemy roboty o różnych udźwigach, zasięgach i w różnych wariantach, aby jak najlepiej sprostać powierzonemu im zadaniu. Dzięki naszym mobilnym robotom zyskasz większą elastyczność w produkcji.

 

Koboty i roboty Pick & Place

Roboty manipulacyjne o małym i średnim udźwigu

Wszechstronny robot do trudnych zadań związanych z manipulowaniem 

Za pomocą jednostek liniowych KUKA można dołączyć kolejną oś do robota, znacznie zwiększając jego zakres roboczy. Nasze układy sterowania do dużych (KR C5) i małych robotów (KR C5 micro) stanowią uzupełnienie tego pakietu.

Zautomatyzowana manipulacja za pomocą mobilnych robotów

Wybierz jeden z naszych mobilnych robotów i spraw, aby Twoja aplikacja stała się jeszcze bardziej elastyczna.

Chcesz zautomatyzować zadania manipulowania?

Wyślij nam swoje zapytanie. Nasi eksperci chętnie pomogą.

Roboty manipulacyjne dla wymagających gałęzi przemysłu

Wymagania w trudnych gałęziach przemysłu, np. w produkcji pierwotnej i wtórnej, są niezwykle wysokie. Firma KUKA spełnia wymagania w zakresie manipulowania. Oferujemy różne warianty robotów dla branż o wysokim poziomie higieny, takich jak przemysł medyczny, przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy, a także dla bardzo sterylnych i wrażliwych środowisk produkcyjnych w przemyśle elektronicznym i produkcji ogniw akumulatorów. Nasze roboty bez trudu poradzą sobie z zadaniami manipulowania w ściśle regulowanych obszarach produkcji:

Oferta dla wymagających obszarów produkcyjnych:


Oferta Hygienic Oil (HO)

  • Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością we wszystkich osiach
  • Certyfikat DIN ISO 14159: Spełnia wszystkie wymogi w zakresie higieny dla sektora wtórnego
  • Łatwe wykrywanie zanieczyszczeń dzięki jasnym kolorom
  • Idealny do pakowania i paletyzacji

 

Roboty KUKA Hygienic Oil

 Oferta Hygienic Machine (HM) 

  • Roboty w wersji „Hygienic Design”
  • Najwyższe standardy higieny dla ściśle regulowanego, higienicznego obszaru w sektorze pierwotnym
  • Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej i bardzo wytrzymałej powierzchni
  • Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością we wszystkich osiach

 

Roboty KUKA Hygienic Machine

Oferta robotów do pomieszczeń sterylnych (CR)

  • Niskoemisyjne roboty, koboty i platformy
  • Łatwe do czyszczenia powierzchnie specjalne, specjalne podkłady, uszczelki i lakiery
  • Bezpieczne manipulowanie niezwykle czułymi podzespołami elektronicznymi, takimi jak płytki drukowane
  • Certyfikat pomieszczenia sterylnego Instytutu Fraunhofera IPA zgodny z DIN EN ISO 14644-14
  • Standardowo spełnia wymogi ESD i posiada certyfikat ESD

 

Roboty do pomieszczeń sterylnych w produkcji półprzewodników

Rozwiązania do pomieszczeń suchych

  • Manipulowanie przy bardzo niskiej wilgotności powietrza lub bardzo niskim punkcie rosy
  • Gładka powierzchnia i wewnętrzna technika łącząca
  • Sprawdza się w pomieszczeniach suchych
  • Certyfikat Instytutu Fraunhofera IPA
  • Standardowo spełnia wymogi ESD i posiada certyfikat ESD

 

KR AGILUS 2 do zadań manipulowania w pomieszczeniu suchym

Portfolio ESD (Electrostatic Discharge)

  • Zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Bezpieczne manipulowanie wrażliwymi podzespołami elektronicznymi np. płytkami drukowanymi
  • Spełnia wszystkie wymagania przemysłu elektronicznego
  • Standardowo spełnia wymogi ESD i posiada certyfikat ESD

Roboty ESD

Roboty Foundry

  • Lakiery odporne na wysoką temperaturę, korozję, ługi i kwasy
  • Kiście robotów Foundry ze specjalną powłoką lakierniczą zapewniają jeszcze większą odporność na wysoką temperaturę
  • Optymalnie nadają się do trudnych warunków panujących w odlewnictwie i obróbce metali
  • Certyfikacja zgodna ze stopniem ochrony IP67

 

Roboty w odlewnictwie

Znajdź najbliższego integratora

Roboty manipulacyjne KUKA w akcji